- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Neuer Infineon OPTIREG™ Power-Management-IC integriert Leistung und funktionale Sicherheit für Traktionsumrichter in Hybrid- und Elektrofahrzeugen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Neuer Infineon OPTIREG™ Power-Management-IC integriert Leistung und funktionale Sicherheit für Traktionsumrichter in Hybrid- und Elektrofahrzeugen
Technology News
München, 8. September 2026 – Infineon Technologies AG bringt mit dem OPTIREG™ TLE9744QK einen hochintegrierten Power-Management-IC (PMIC) auf den Markt, der speziell für Hochvolt-Traktionsumrichter in Hybrid- und Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Er integriert sämtliche Stromversorgungsfunktionen, die Resolver-Erregung und eine anwendungsspezifische Safety Engine in einem einzigen Bauteil. Dies vereinfacht das Design der Traktionsumrichter-Steuergeräte (ECUs) erheblich und adressiert die komplexe Herausforderung, mehrere getrennte Versorgungsspannungen für Mikrocontroller, Kommunikationsmodule und Sensoren bereitzustellen. Als Single-Chip-Lösung ersetzt der TLE9744QK zahlreiche diskrete Bauteile und senkt unmittelbar die Kosten und Komplexität des Systems. Durch die Reduzierung der Stückliste wird bis zu 70 Prozent weniger Leiterplattenfläche benötigt. Gleichzeitig steigen die Zuverlässigkeit und die funktionale Sicherheit des Systems.
Die hohe Integrationsdichte wird erreicht, indem Infineon essenzielle Systemfunktionen direkt ins Silizium einbettet. Der OPTIREG TLE9744QK ist in der Lage, das Resolver-Erregungssignal intern zu erzeugen, sodass externe Resolver-Treiber und Überwachungsschaltungen nicht mehr erforderlich sind. Darüber hinaus ist der Chip sowohl versorgungsseitig als auch funktional mit verschiedenen Mikrocontrollern und Gate-Treibern kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht es Systementwicklern, bestehende MCU-Plattformen weiterzuverwenden, ohne die Hardware umfangreich neu auszulegen; dadurch verkürzt sich die Entwicklungszeit deutlich. Die Integration der Versorgung der Off-Board-Sensoren schafft zusätzliche Layout-Flexibilität für ein optimiertes Systemdesign.
Das Bauteil erhöht die Systemzuverlässigkeit und Systemsicherheit zusätzlich durch eine unabhängige Hardwarearchitektur. Die integrierte Safety-Logik (ISL) überwacht kontinuierlich systemrelevante Parameter, darunter Phasenströme, Zwischenkreisspannung sowie Funktionszustände von MCU und Gate-Treibern. Als sekundärer, unabhängiger Sicherheitspfad führt die ISL das System im Falle einer Fehlfunktion des Mikrocontrollers
in einen sicheren Zustand. Damit dieser Pfad auch bei Versorgungsstörungen aktiv bleibt, hält ein redundanter Versorgungseingang die ISL funktionsfähig, falls die primäre Spannungsversorgung ausfällt. Dieses unabhängige Design stellt sicher, dass der Ausfall der Hauptspannungsversorgung die Sicherheitsfunktionen nicht beeinträchtigt, und erfüllt damit die Anforderungen bis ASIL-D gemäß ISO 26262.
Verfügbarkeit
Der OPTIREG TLE9744QK ist ab sofort verfügbar. Muster, Evaluationsboards, Referenzdesigns, Dokumentation, Software und Tools sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/part/TLE9744QK.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der OPTIREG™ integriert sämtliche Stromversorgungsfunktionen, die Resolver-Erregung und eine anwendungsspezifische Safety Engine in einem einzigen Bauteil.
JPEG
2126x1272 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-137