Infineon bringt mit dem EZ-USB™ FX2G3 die nächste Generation USB 2.0-Controller auf den Markt
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon bringt mit dem EZ-USB™ FX2G3 die nächste Generation USB 2.0-Controller auf den Markt
Technology News
München, 20. Januar 2026 – Die Infineon Technologies AG bringt den EZ-USB™ FX2G3 auf den Markt, einen USB 2.0-Peripheriecontroller der nächsten Generation. Der speziell für USB-Geräte entwickelte Controller bietet hervorragende Leistung, robuste Sicherheit sowie fortschrittliche Energieeffizienz. Der neue Controller baut auf der bewährten EZ-USB™ FX2LP-Plattform auf und bietet eine äußerst anpassungsfähige Lösung für Industriezweige, die auf nahtlose und sichere Konnektivität angewiesen sind.
Die Nachfrage nach effizienter und sicherer Datenübertragung treibt Innovationen in allen Branchen voran. Dabei spielt die USB-Technologie eine entscheidende Rolle bei der Realisierung dieser Konnektivität. Der EZ-USB FX2G3 umfasst serielle Kommunikationsblöcke (Serial Communication Blocks, SCB), eine Krypto-Engine für erhöhte Sicherheit sowie ein Datensubsystem mit hoher Bandbreite. Dieses ermöglicht DMA-Datenübertragungen vom LVCMOS-Eingang zum USB-Ausgang mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s und ist für USB-Hi-Speed-basierte Host-Systeme geeignet. In das Datensubsystem mit hoher Bandbreite ist ein 1024 KB SRAM integriert, der ausreichend Pufferkapazität für Daten bereitstellt.
Durch seine Vielseitigkeit lässt sich der EZ-USB FX2G3 nahtlos in eine Vielzahl von Branchen integrieren. In biometrischen Systemen beispielsweise ermöglicht er eine sichere und schnelle Fingerabdruckerkennung oder Gesichtsauthentifizierung und bietet Nutzern einen bequemen und sichere Zugang zu ihren Geräten. In medizinischen und Gesundheitsgeräten unterstützt der Controller tragbare Diagnosegeräte, Bildgebungssysteme und Anwendungen zur Patientenüberwachung. Dadurch hilft er medizinischem Fachpersonal, eine effektivere und effizientere Versorgung bereitzustellen. In industriellen Systemen erleichtert der Controller die Echtzeit-Datenerfassung und -kommunikation in Robotik- und Automatisierungssystemen und verbessert so die Produktivität und Effizienz. In der Unterhaltungselektronik verbessern die hohe Geschwindigkeit und Effizienz des Controllers Gaming-Geräte, Audioperipheriegeräte und weiteres USB-Zubehör und sorgen für ein angenehmeres und intensiveres Nutzererlebnis. In der Robotik unterstützt der EZ-USB FX2G3 die Sensorintegration und fortschrittliche Steuerungsfunktionen und sorgt sowohl in industriellen als auch in Unterhaltungselektronik-Designs für eine hohe Reaktionsfähigkeit.
Verfügbarkeit
EZ-USB FX2G3 ist ab sofort in einem 104-Pin-LGA-Gehäuse mit einer Grundfläche von 8 x 8 mm² erhältlich. Muster, technische Dokumentation und Support-Tools stehen zur Evaluierung zur Verfügung, zudem wird die Serienfertigung unterstützt. Weitere Informationen sind hier erhältlich.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der Infineon EZ-USB™ FX2G3 ist ein USB 2.0-Peripheriecontroller, der für überragende Leistung, robuste Sicherheit und fortschrittliche Energieeffizienz für USB-Geräte entwickelt wurde.
JPEG
2126x1110 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202601-041