Infineon liefert SiC-Technologie an ADVANTICS und steigert Effizienz von Stromrichtern für Megawatt-Ladesysteme

Technology News

Jul 08, 2026

München, 8. Juli 2026 – Die Infineon Technologies AG liefert CoolSiC™-MOSFETs 1200 V und die dazu passenden zweikanaligen EiceDRIVER™ 2EDB9259Y Gate-Treiber an ADVANTICS, einen Technologieführer im Bereich Siliziumkarbid (SiC)-Leistungselektronik und fortschrittlicher Steuerungssysteme. Die Bauteile kommen in der neuen Generation der flüssigkeitsgekühlten Stromrichter von ADVANTICS zum Einsatz. Die Lösungen verbessern den Wirkungsgrad, die Leistungsdichte und die Zuverlässigkeit in Anwendungen wie Megawatt-Ladesystemen für Schwerlastfahrzeuge und Schiffe sowie in Energiespeichersystemen und Gleichstrom-Mikronetzen für Rechenzentren. Die Zusammenarbeit adressiert den Bedarf an schnelleren Ladesystemen, einer robusten Netzinfrastruktur und einer effizienteren Stromumwandlung.

Die Elektrifizierung von Schwerlastfahrzeugen und Schiffen könnte einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten Emissionen leisten. Allerdings ist die bestehende Ladeinfrastruktur für viele Industriefahrzeuge und deren Einsatzbereiche häufig zu langsam. Megawatt-Ladesysteme begegnen diesen Herausforderungen durch nahezu zehnmal schnellere Ladezeiten und beschleunigen damit den Übergang zur Elektromobilität in Bereichen wie Schwerlastverkehr, Bergbau und Schifffahrt. Durch ihre Zusammenarbeit treiben Infineon und ADVANTICS die Entwicklung von Megawatt-Ladesystemen voran und unterstützen damit die Elektrifizierung von Sektoren, deren Dekarbonisierung lange Zeit als schwierig galt.

„Gemeinsam mit ADVANTICS tragen wir dazu bei, den Ausbau von Megawatt-Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. Unsere Technologien ermöglichen effizientere und kompaktere Stromumwandlungssysteme und unterstützen damit die nächste Generation elektrischer Transportanwendungen“, sagt Rodrigo Marquina, Application Manager Power Supply und EV Charging bei Infineon.

„Es ist mittlerweile unumstritten, dass SiC die Zukunft der Hochleistungsumwandlung ist. Nach fast einem Jahrzehnt Erfahrung bei der Markteinführung von SiC-basierten Stromrichtern sind wir mehr denn je von dieser Technologie überzeugt. Infineon ist dabei ein wichtiger Partner für uns, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam die nächsten Kapitel zu schreiben und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten“, sagt Anders Mikkelsen, Director R&D und Mitgründer von ADVANTICS.

Die flüssigkeitsgekühlte Stromumwandlungsplattform von ADVANTICS basiert auf modularen 100-kW-Bausteinen und ermöglicht skalierbare Systeme bis in den Megawattbereich. Die Lösungen bieten bidirektionalen Betrieb, einen breiten Spannungsbereich bis zu 1.500 V sowie einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 98,5 Prozent. Sie lassen sich flexibel in Stromnetze, Batteriesysteme und Hochleistungs-Ladeinfrastrukturen integrieren. Die Architektur ist für anspruchsvolle Anwendungen im Schwerlastverkehr, der Schifffahrt und in netzgekoppelten Energiesystemen ausgelegt und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige und effiziente Stromumwandlung.

Durch kontinuierliche Innovation und Zusammenarbeit treiben Infineon und ADVANTICS den Wandel hin zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energieinfrastruktur voran.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Die flüssigkeitsgekühlte Stromumwandlungsplattform von ADVANTICS basiert auf modularen 100-kW-Bausteinen und ermöglicht skalierbare Systeme bis in den Megawattbereich.

JPEG

2126x1417 px

Herunterladen

Information Number : ifxtn202607-120

avatar

Veronika Seifried

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 61662

E-Mail senden