CIS USB 3.2 Kameras mit EZ-USB™ Controllern von Infineon bieten schnellere Datenübertragung und höhere Leistung
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
CIS USB 3.2 Kameras mit EZ-USB™ Controllern von Infineon bieten schnellere Datenübertragung und höhere Leistung
Technology News
München, Japan, 17. Juni 2025 – Die Infineon Technologies AG stellt der CIS Corporation ihre EZ-USB™ FX10- und FX5-Controller für die neuen USB-Kameras mit Datenraten von 5 Gbit/s und 10 Gbit/s zur Verfügung. Die Kameras der nächsten Generation basieren auf dem weitverbreiteten USB-Peripheriecontroller EZ-USB FX3 und erweitern diesen um Unterstützung für High-Speed-USB mit 10 Gbit/s sowie LVDS-Schnittstellen. Im Vergleich zur Vorgängergeneration steigt die gesamte Datenbandbreite dadurch um bis zu 275 Prozent – was eine deutlich schnellere Datenübertragung und eine verbesserte Systemleistung ermöglicht.
„Wir sind stolz darauf, CIS mit unseren EZ-USB-Controllern bei der Markteinführung von Produkten der nächsten Generation zu unterstützen“, sagt Ganesh Subramaniam, Senior Vice President Wired Connectivity Solutions bei Infineon. „Durch die Kombination aus hohem Datendurchsatz, niedrigem Energiebedarf und flexibler Konnektivität ermöglichen unsere Lösungen die Entwicklung fortschrittlicher USB-3.2-Produkte mit kürzerer Markteinführungszeit und kompaktem Formfaktor. Die Zusammenarbeit mit CIS ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie unsere Technologie Innovationen in neuen, datenintensiven Anwendungen über verschiedene Branchen hinweg vorantreibt.“
Der EZ-USB FX10 verfügt über zwei Arm® Cortex®-M4- und M0+-Kerne, 512 KB Flash-Speicher, 128 KB SRAM, 128 KB ROM und sieben serielle Kommunikationsblöcke (Serial Communication Block; SCB). Zudem integriert er einen Kryptografie-Beschleuniger und ein Daten-Subsystem mit hoher Bandbreite, das DMA-Übertragungen (Direct Memory Access) zwischen LVDS/LVCMOS-Schnittstellen und USB-Ports mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Ein zusätzlicher 1 MB großer SRAM unterstützt die USB-Datenpufferung. Der Controller bietet außerdem USB-C-Anschlusserkennung und Flip-Mux-Funktionalität, wodurch externe Logikkomponenten überflüssig werden. Durch die Kombination aus Rechenleistung, Schnittstellenflexibilität und integrierten Funktionen unterstützt der EZ-USB-Controller eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-USB-Anwendungen.
Mit der Einführung der neuen USB-3.2-Kameras erweitert CIS sein Anwendungsspektrum über den industriellen Bildverarbeitungsmarkt hinaus auf weitere Branchen wie Logistik, Robotik, Medizintechnik und Life Sciences – Anwendungsfelder, in denen hohe Konnektivität, Übertragungsgeschwindigkeit, Bildqualität und eine kompakte Bauweise entscheidend sind. Erste Produktmuster sind bereits verfügbar, und der Start der Serienproduktion ist für Juli geplant. Parallel dazu erweitert CIS sein Portfolio um weitere Kameramodelle mit unterschiedlichen Auflösungen.
„Wir entwickeln Modelle mit 3M-, 5M-, 4K/8M- und 20M-Pixel-Sensoren auf Basis von EZ-USB FX5 und FX10“, sagt Yusuke Muraoka, Präsident von CIS Corporation. „Dank der Unterstützung von Infineon gehen wir davon aus, die Entwicklung in relativ kurzer Zeit abschließen zu können – obwohl wir davor noch keine Erfahrung mit der USB-3.2-Technologie hatten, was diese Errungenschaft besonders bemerkenswert macht.“
Die kommende 4K-Version der Kamera integriert den proprietären Clairivu™-Bildsignalprozessor (Image Signal Processor; ISP) von CIS. Trotz der erhöhten Komplexität ermöglicht die geringe Verlustleistung der EZ-USB FX5- und FX10-Controller, dass die Kamera in einem kompakten 29-mm-Würfelgehäuse untergebracht werden kann. Dadurch fällt das Gerät etwa 50 Prozent kleiner aus als das bisherige 4K-Modell von CIS. In Kombination mit der Plug-and-play-USB-Konnektivität steigert das kompakte Design die Vielseitigkeit und Integrationsfreundlichkeit der Kamera erheblich.
Verfügbarkeit
Der EZ-USB FX10 ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ez-usb-fx10 .
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
CIS Kamera
Infineon EZ-USB™FX10 and FX5 controllers power new CIS USB 5 Gbit/s and 10 Gbit/s cameras, enhancing data transfer and performance
JPEG
2126x2126 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202506-118