Infineon und Marelli starten mit MEMS Laser-Beam-Scanning in eine neue Ära des Automotive-Cockpit-Designs

Technology News

Apr 22, 2025

München, 22. April 2025 – Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Halbleiterhersteller in den Bereichen Power Systems und IoT, und Marelli, ein weltweit führender Hersteller von Automotive-Systemen, arbeiten gemeinsam mit einem innovativen MEMS Laser-Beam-Scanning-System (LBS) an der Weiterentwicklung der Automotive-Display-Technologie. Mit dieser Lösung, die auf der LBS-Technologie von Infineon basiert, kann Marelli ein immersives Cockpit-Erlebnis schaffen, das frei von den Einschränkungen herkömmlicher Displays ist. Diese innovative Technologie wird auf der Auto Shanghai 25 am Stand von Marelli zu sehen sein.

„Die Nachfrage der Automobilindustrie nach innovativen optischen Lösungen für das Design von Cockpits steigt, und Infineon ist bestrebt, seinen Kunden diese Lösungen schneller als je zuvor zur Verfügung zu stellen“, sagt Dr. Thomas Schafbauer, Leiter der Business Unit Sensor and RF bei Infineon. „Mit unserem Fokus auf eine schnellere Markteinführung helfen wir unseren Kunden, der Zeit voraus zu sein und von der wachsenden Nachfrage nach Display-Technologien der nächsten Generation zu profitieren.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Infineon bei MEMS LBS, einer Technologie, die einen bedeutenden Sprung in der Automotive-Display-Technologie darstellt“, sagt Joachim Fetzer, Chief Technology und Innovation Officer bei Marelli. „Diese innovative Lösung bietet erhebliche Design-Freiheit und Effizienz und ermöglicht es uns, einzigartige und ansprechende Cockpit-Erlebnisse für unsere Kunden mit einem schnelleren Innovation-to-Customer-Ansatz zu schaffen.“

Das MEMS LBS-System von Infineon ist vollständig automotive-konform und zeichnet sich durch eine stoß- und vibrationsfeste Ansteuerung und ASIL-B-Konformität aus. Das kompakte Chip-Gehäuse sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht flexible Design-Möglichkeiten für eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus sorgt die hohe Effizienz des Systems für eine helle, klare Anzeige auch bei starkem Umgebungslicht. Gleichzeitig werden der Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert, sodass es sich hervorragend für anspruchsvolle Automobilumgebungen eignet. Eine große Schärfentiefe ermöglicht zudem eine fokussierungsfreie Projektion und vereinfacht das optische Design. Diese Eigenschaften ermöglichen es OEMs, ihre Cockpit-Designs zu differenzieren und gleichzeitig reichhaltige Informationsdisplays zu erhalten.

Das MEMS-LBS-System von Infineon wird am Marelli-Stand auf der Auto Shanghai 25 (Halle 1.2H, Stand 1BF009) vorgestellt.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

 

Über Marelli

Marelli ist ein globaler Anbieter von Mobilitätstechnologie für den Automobilsektor. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Mobilität zu verändern, indem wir mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine sicherere, umweltfreundlichere und besser vernetzte Welt zu schaffen. Marelli beschäftigt weltweit rund 45.000 Mitarbeiter und ist an über 150 Standorten vertreten. www.marelli.com.

Fogen auf: LinkedIn – Facebook – Instagram - X

Press Photos

MEMS LBS target application

MEMS LBS target application

Infineon's LBS technology enable a bright, clear display even in high ambient light conditions and reduces power consumption and heat generation.

JPEG

1500x1125 px

Herunterladen

Information Number : INFPSS202504-088

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden