- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
CoolSiC™ Schottky Diode 2000 V ist jetzt im TO-247-2-Gehäuse verfügbar
Technology News
München, 14. März 2025 – Viele industrielle Anwendungen werden heute auf höhere Leistungsstufen mit minimierten Leistungsverlusten umgestellt. Erreicht werden kann das unter anderem durch eine erhöhte Zwischenkreisspannung. Die Infineon Technologies AG adressiert diesen Markttrend mit den CoolSiC™ Schottky Dioden 2000 V G5. Diese ersten diskreten Siliziumkarbid-Dioden mit einer Durchbruchspannung von 2000 V wurden im September 2024 auf den Markt gebracht. Das Produktportfolio wurde nun um die Schottky Diode im TO-247-2-Gehäuse erweitert. Diese ist mit den meisten bestehenden TO-247-2-Gehäusen pin-kompatibel. Die Produktfamilie eignet sich für Anwendungen mit Zwischenkreisspannungen von bis zu 1500 V DC und ist damit beispielsweise ideal für den Bereich Solar und das Laden von Elektrofahrzeugen.
Die CoolSiC Schottky Diode 2000 V G5 im TO-247-2-Gehäuse ist mit Nennströmen von 10 bis 80 A erhältlich. Entwicklerinnen und Entwickler können so in ihren Anwendungen im Vergleich zu 1200-V-Lösungen mit nur der Hälfte der Komponenten höhere Leistungsstufen erreichen. Das vereinfacht das gesamte Design und ermöglicht einen reibungslosen Übergang von mehrstufigen zu zweistufigen Topologien.
Darüber hinaus nutzt die CoolSiC Schottky Diode 2000V G5 im TO-247-2-Gehäuse die .XT Interconnection-Technologie, die zu einem deutlich geringeren Wärmewiderstand und einer geringeren thermischen Impedanz führt und so ein besseres Wärmemanagement ermöglicht. Zudem wurde die Robustheit gegenüber Feuchtigkeit in Zuverlässigkeitstests gemäß HV-H3TRB nachgewiesen. Die Dioden weisen weder Sperr- noch Durchlassverzögerung auf und zeichnen sich durch niedrige Durchlassspannung aus, was eine verbesserte Systemleistung gewährleistet.
Die 2000-V-Diodenfamilie passt perfekt zu den CoolSiC MOSFETs 2000 V im TO-247Plus-4 HCC-Gehäuse, die Infineon im Frühjahr 2024 eingeführt hat. Neben dem TO-247-2-Gehäuse ist die CoolSiC Diode 2000 V auch im TO-247Plus-4 HCC-Gehäuse erhältlich.
Verfügbarkeit
Die CoolSiC Schottky Dioden 2000 V G5-Familie im TO-247-2-Gehäuse ist ab sofort erhältlich. Ein Evaluierungsboard für die Produktfamilie ist ebenso verfügbar wie ein passendes Gate-Treiber-Portfolio. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/diodes-2000v-g5.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
CoolSiC™ Schottky Dioden 2000 V G5
Die Produktfamlie der CoolSiC™ Schottky Dioden 2000 V G5 von Infineon wurde nun um die Schottky Diode im TO-247-2-Gehäuse erweitert.
JPEG
1148x1500 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFGIP202503-079
Veronika Seifried
Spokesperson Industrial and Infrastructure, GIP Division
+49 89 234 61662