SECORA™ Pay M von Infineon: eine neue Plattform für schnelle, effiziente Zahlungen und gesicherte FIDO-Authentifizierung
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
SECORA™ Pay M von Infineon: eine neue Plattform für schnelle, effiziente Zahlungen und gesicherte FIDO-Authentifizierung
Technology News
München, Deutschland, 1. Dezember 2025 – Einer aktuellen Studie zufolge prognostizieren führende Experten für Fintech und Zahlungsverkehrsmärkte einen Anstieg von digitalen Betrugsfällen im Finanzsektor um 153 % bis 2030 – von 23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 58,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 [1]. Um zu helfen, den wachsenden Betrug im E-Commerce und Online-Banking einzudämmen und die Transaktionssicherheit zu erhöhen, erweitert die Infineon Technologies AG ihre SECORA™ Pay Produktfamilie. Die neue Plattform SECORA™ Pay M basiert auf den bewährten Plug-and-Play-Funktionen der SECORA Pay Lösungen und unterstützt zusätzliche Anwendungsfälle sowie FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online-Authentifizierung).
SECORA Pay M vereint modernste Zahlungs- und Sicherheitsfunktionen auf einer einzigen Kartenplattform. Sie unterstützt die neuesten EMV-Payment-Anwendungen von Visa und Mastercard und deckt vielfältige Einsatzszenarien ab – von kontaktlosen Zahlungen über Transport & Ticketing bis hin zur FIDO-Authentifizierung. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung Tap-to-X-Transaktionen für gesichertes E-Commerce, die Kartendigitalisierung für Mobile Wallets sowie den komfortablen Login ins Mobile Banking.
„Der Schutz von Online-Transaktionen vor zunehmendem Betrug hat für uns oberste Priorität“, sagt Tolgahan Yildiz, Leiter der Produktlinie Trusted Mobile Connectivity and Transactions bei Infineon. „Mit SECORA Pay M bieten wir unseren Kunden eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, Angreifern voraus zu sein und die gleichzeitig Konsumentinnen und Konsumenten eine einfache und komfortable Authentifizierung erlaubt.“
Die FIDO Alliance ist ein offener Branchenverband, der Standards für eine einfachere und stärkere Online-Authentifizierung mithilfe physischer oder synchronisierter Passkeys entwickelt und fördert. „Passwörter sind seit Langem ungeeignet, insbesondere für wichtige Transaktionen wie Zahlungen. Der einzige Weg, weit verbreiteten Betrug zu verhindern, besteht darin, phishing-anfällige Zugangsdaten durch kryptografisch sichere und einfach zu nutzende Authentifizierung zu ersetzen“, sagt Andrew Shikiar, CEO der FIDO Alliance. „Wir freuen uns sehr, dass Infineon diese Vision teilt und Lösungen auf den Markt bringt, die Zahlungen und Authentifizierung für alle einfacher und sicherer machen.“
SECORA Pay M basiert auf der Java Card 3.1-Spezifikation und unterstützt die neuesten EMV- Zahlungsanwendungen von Visa und Mastercard (VSDC 2.8.1G1, VSDC 2.9.2 und M/Chip Advance v1.2.3). In Kombination mit Tap-to-X-Funktionalität und der integrierten FIDO-2.1-Lösung von Infineon für effizient gesicherte Authentifizierung bietet die Plattform umfassende Einsatzmöglichkeiten. Die NFC-Type-4-Tag-Anwendung erweitert die kontaktlosen Möglichkeiten zusätzlich und macht SECORA Pay M zur leistungsstarken Wahl für Payment- und Authentifizierungslösungen der nächsten Generation.
Verfügbarkeit
SECORA Pay M wird am Infineon-Stand F-025 auf der TRUSTECH25 präsentiert. Mehr Informationen zur TRUSTECH gibt es hier.
[1] https://www.juniperresearch.com/press/fraud-to-cost-financial-institutions-58bn/
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
SECORA™ Pay M von Infineon vereint EMV-Zahlungen, Transport, Ticketing und FIDO-Authentifizierung in einer gesicherten Plattform.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infcss202512-028