Infineon führt PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0 ein – Intelligenz für automobile Batteriemanagementsysteme, die zonale Architekturen ermöglichen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon führt PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0 ein – Intelligenz für automobile Batteriemanagementsysteme, die zonale Architekturen ermöglichen
Technology News
München, 13. November 2025 – Die Infineon Technologies AG stellt den PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0 vor – einen fortschrittlichen Mikrocontroller, der speziell für das Batteriemanagement in Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen (xEVs) entwickelt wurde. Der Mikrocontroller vereint Präzision, Sicherheit und Programmierbarkeit. Darüber hinaus unterstützt er zonenbasierte Fahrzeugarchitekturen und den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs). Um das volle Potenzial der Lösung auszuschöpfen, arbeitet Infineon mit Munich Electrification zusammen, einem führenden Anbieter innovativer Batteriemanagement-Software. Gemeinsam bieten die Partner fortschrittliche und kosteneffiziente Batteriemanagementsysteme (BMS), die Entwicklungszeiten verkürzen und Kosten reduzieren.
Der PSOC 4 HVPA-SPM 1.0 überzeugt durch ein vollständig integriertes Design und wichtige Funktionen, die BMS intelligenter, sicherer und effizienter machen. Er ermöglicht hochpräzise Messungen von Strom, Spannung und Temperatur und sorgt so für eine zuverlässige Batterieleistung. Gleichzeitig verbessert er die Genauigkeit bei der Bestimmung des Ladezustands (State-of-Charge, SoC) und Gesundheitszustand (State-of-Health, SoH) der Batterie. Der Mikrocontroller entspricht vollständig den Sicherheitsstandards ASIL D (ISO 26262) und gewährleistet eine robuste und zuverlässige Leistung in kritischen Hochspannungsbatteriesystemen. Sein integrierter Arm® Cortex®- M0+-Prozessor bietet fortschrittliche Edge-Intelligenz, ermöglicht eine schnellere Datenverarbeitung und reduziert die Belastung der zentralen elektronischen Steuereinheit (ECU). Dies macht ihn ideal für zonale Architekturen und gibt Automobilherstellern die Möglichkeit, das System flexibel an spezifische Anforderungen anzupassen. Dadurch lassen sich Entwicklungszeiten weiter verkürzen und die Markteinführung beschleunigen.
„Der PSOC 4 HVPA-SPM 1.0 stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des Hochspannungs-Batteriemanagements dar und vereint Präzision, Intelligenz und Sicherheit für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation“, so Ralf Koedel, Vice President für Automotive Microcontroller bei Infineon. „Das positive Feedback unserer ersten Kunden unterstreicht seinen Wert bei der Realisierung innovativer und zuverlässiger Lösungen für die Elektromobilität.“
Aufbauend auf der Einführung des PSOC 4 HVPA-SPM 1.0 kooperiert Infineon mit Munich Electrification, um die „Smart Edge BMS Software“ für intelligentere und effizientere BMS anzubieten. Die Zusammenarbeit nutzt die Halbleitertechnologie von Infineon und die Software-Expertise von Munich Electrification. Munich Electrification bringt sein fortschrittliches Know-how in den Bereichen Batteriemanagement-Software und Systemoptimierung in die Partnerschaft ein und gewährleistet so eine nahtlose Integration und verbesserte Funktionalität. Das innovative System reduziert Kosten und Komplexität und ermöglicht gleichzeitig eine schnellere und sicherere Entwicklung von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation. Es hilft OEMs dabei, gesetzliche Anforderungen effizient zu erfüllen und den globalen Wandel hin zu nachhaltiger Elektromobilität voranzutreiben.
„Wir freuen uns sehr, mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Batteriemanagementsysteme und Software Teil dieser Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie zu sein. Gemeinsam heben wir Spitzentechnologie auf ein neues Niveau“, so Dr. Uwe Wiedemann, Geschäftsführer von Munich Electrification.
Die Zusammenarbeit mit Munich Electrification ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung der Drive Core-Strategie von Infineon. Diese Strategie kombiniert fortschrittliche Halbleitertechnologien mit eigens entwickelten Softwarepaketen („Drive Core Bundles“), die in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Automobilsektor entstehen. Das Ziel ist es, die Entwicklung von Software für die Automobilindustrie einfacher und schneller zu gestalten.
Verfügbarkeit
Entwicklungsmuster des PSOC 4 HVPA-SPM 1.0 sind bereits verfügbar unter https://www.infineon.com/products/microcontroller/32-bit-psoc-arm-cortex/psoc-4-hv-m0/hv-pa/spm1-0, qualifizierte Muster werden für das erste Quartal 2026 erwartet.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
PSOC 4 HVPA-SPM 1.0 microcontroller
Der PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0 von Infineon – Fortschrittliche Intelligenz für automobile Batteriemanagementsysteme
JPEG
2126x2004 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202511-023