32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Consumer Wearables
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
- Domestic robots
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
- AMD CPU voltage regulator Ics
- Ampere CPU voltage regulator Ics
- Intel CPU voltage regulator Ics
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Okt. 07, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 05, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 01, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 29, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Okt. 07, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 05, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 01, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 29, 2026
Infineon präsentiert isolierte EiceDRIVER™ Gate-Treiber-ICs für Traktionswechselrichter in Elektrofahrzeugen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert isolierte EiceDRIVER™ Gate-Treiber-ICs für Traktionswechselrichter in Elektrofahrzeugen
Technology News
München, 28. Januar 2025 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre EiceDRIVER™-Familie um neue isolierte Gate-Treiber-ICs für Elektrofahrzeuge. Die Bauteile sind für die neuesten IGBT- und Siliziumkarbid (SiC) -Technologien ausgelegt. Zudem unterstützen sie das neue HybridPACK™ Drive G2 Fusion-Modul, das erste Plug-and-Play-Leistungsmodul, das die Silizium- und SiC-Technologien von Infineon kombiniert. Die vorkonfigurierten EiceDRIVER-Produkte der dritten Generation, 1EDI302xAS (IGBT) und 1EDI303xAS (SiC/ Fusion), sind AEC-qualifiziert und ISO 26262-konform. Damit eignen sie sich ideal für Traktionswechselrichter in kostengünstigen und leistungsstarken xEV-Plattformen.
Die Bauteile 1EDI3025AS, 1EDI3026AS und 1EDI3035AS bieten eine starke Ausgangsstufe von 20 A und dienen als Treiber für Hochleistungswechselrichter aller Leistungsklassen bis über 300 kW. Die Varianten 1EDI3028AS und 1EDI3038AS mit einer Ausgangsstufe von 15 A eignen sich ideal für den Einsatz in Wechselrichtern für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) der Einstiegsklasse und Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) sowie für E-Fahrzeuge mit elektrisch erregten Synchronmaschinen (EESM). Überdies sind die Bauteile mit der neuen Tunable-Soft-Off-Funktion ausgestattet, die eine hervorragende Kurzschlussleistung bietet und so die neuesten SiC- und IGBT-Technologien unterstützt.
Die Bauteile sind mit verschiedenen Überwachungsfunktionen ausgestattet, wie ein integrierter Selbsttest für Entsättigungs- (Desaturation: DESAT) und Überstromschutz (Overcurrent Protection: OCP). Dadurch wird der Umgang mit latenten Systemfehlern verbessert. Zusätzlich unterstützen Eingänge zum Stellen des aktiven Kurzschlusses (AKS) auf Primär- und Sekundärseite vielseitige Sicherheitskonzepte. Ein kontinuierlich abtastender 12-Bit-Delta-Sigma-ADC mit integrierter Stromquelle misst die Spannung direkt von Temperaturmessdioden oder einem NTC ab. Die Gate-Treiber bieten zudem eine verstärkte Isolierung gemäß VDE 0884-17:2021-10, um eine sichere Trennung nach standardisierten Qualifizierungs- und Produktionsprüfverfahren zu ermöglichen. Das kompakte Gehäuse (PG-DSO-20) und die exzellente Kompatibilität mit den neuesten Leistungsschaltertechnologien unterstützen Kunden dabei, die Systemintegration voranzutreiben und die Entwicklungszyklen zu verkürzen.
Verfügbarkeit
Die neuen EiceDRIVER-Treiber-ICs für isolierte Gate-Treiber-ICs für Elektrofahrzeuge (1EDI3025AS, 1EDI3026AS, 1EDI3028AS, 1EDI3035AS, 1EDI3038AS) können ab sofort bestellt werden, und es sind Muster erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/eicedriver-xev.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
EiceDRIVER
Infineon hat seine EiceDRIVER-Familie um neue isolierte Gate-Treiber-ICs für Elektrofahrzeuge erweitert. Sie unterstützen die neuesten IGBT- und SiC-Technologien, darunter das HybridPACK Drive G2 Fusion-Modul, und bieten AEC-qualifizierte und ISO 26262-konforme Lösungen für Traktionswechselrichter in xEV-Plattformen.
JPEG
2126x2531 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202501-046