Infineon präsentiert den branchenweit ersten strahlungsfesten Buck-Controller mit integriertem Gate-Treiber

Technology News

Oct 21, 2025

München, 21. Oktober 2025 – Die Infineon Technologies AG bringt den ersten strahlungsfesten (rad-hard) Buck-Controller mit integriertem Gate-Treiber auf den Markt. Das Bauteil ist für Point-of-Load-Stromschienen (PoL) in kommerziellen Raumfahrtsystemen und anderen anspruchsvollen Umgebungen vorgesehen und eignet sich für Anwendungen wie dezentrale Satellitenstromversorgungssysteme und digitale Verarbeitungsnutzlasten, darunter FPGA- und ASIC-Systeme.
 
Der RIC70847 integriert einen strahlungsfesten 17-V-Buck-Controller mit einem 5-V-Halbbrücken-Gate-Treiber (Ausgang) und unterstützt Eingangsspannungen von 4,75 V bis 15 V sowie Ausgangsspannungen von 0,6 V bis 5,25 V. Er ist für den nahtlosen Einsatz mit Logikpegel-Transistoren wie dem strahlungsfesten R8-Leistungs-FET von Infineon ausgelegt. Das Bauteil deckt den MIL-spezifizierten Temperaturbereich von -55 °C bis 125 °C ab. Es erfüllt außerdem die strengen Anforderungen von Anwendungen mit einer Gesamtionendosis (TID) bis zu 100 krad (Si) und ist für Single-Event-Effekte (SEE) bis zu einer linearen Energieübertragung (LET) von bis zu 81,8 MeV·cm²/mg qualifiziert.
 
„Infineon entwickelt die Energiemanagement-Technologie kontinuierlich weiter. Wir stellen Entwicklern von Raumfahrtsystemen strahlungsfeste Bauteile zur Verfügung, die hohe Leistungsspezifikationen haben. Die Bauteile verringern die Anzahl der benötigten Komponenten und verbessern die Zuverlässigkeit“, sagt Chris Opoczynski, Senior Vice President und General Manager von PSS HiRel bei Infineon. „Hochintegrierte Energiemanagement-Bauteile wie unser neuer strahlungsfester Buck-Controller unterstreichen das Engagement von Infineon HiRel, Unternehmen in der sich schnell verändernden kommerziellen Raumfahrbranche bei der Entwicklung von Systemen mit den höchsten Anforderungen an Leistung und Kosten zu unterstützen.“
 
Das neue Bauteil verfügt über Funktionen wie Lastleitungsregelung und Festfrequenz-Spitzenstrommodus-Steuerung, die eine hervorragende Transienten-Antwort ermöglichen und die benötigte Anzahl von Ausgangskondensatoren verringern. Hohe Abwärtswandlungsverhältnisse in Kombination mit dem integrierten 5-V-Halbbrücken-Gate-Treiber vereinfachen den Designprozess und reduzieren die Zahl der Bauteile, was zu einem kompakteren und effizienteren Power-Management-Design führt. Der hohe Integrationsgrad steigert zudem die Zuverlässigkeit des Systems und senkt das Risiko von Komponentenausfällen, was letztlich zu einer robusteren und zuverlässigeren Lösung für kritische Anwendungen führt.
 
Verfügbarkeit
Der 17-V-Buck-Controller RIC70847 von Infineon ist ab sofort erhältlich, ebenso wie das Evaluierungsboard RIC70847EVAL1 für DC/DC-Buck-Controller, das über eine integrierte dynamische Lastschritt-Schaltung für Transienten-Tests verfügt und eine Vielzahl von Ausgangskapazitäts- und Induktivitätskonfigurationen unterstützt. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/promo/ric70847

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Der branchenweit erste strahlungsgehärtete Buck-Controller von Infineon mit integriertem Gate-Treiber erhöht die Systemzuverlässigkeit und verringert das Risiko von Komponentenausfällen in kritischen Anwendungen.

JPEG

2126x1388 px

Herunterladen

Information Number : INFPSS202510-012

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden