OptiMOS™ 6 135 V und 150 V MOSFETs ermöglichen höhere Effizienz in Antrieben und Schaltnetzteilen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
OptiMOS™ 6 135 V und 150 V MOSFETs ermöglichen höhere Effizienz in Antrieben und Schaltnetzteilen
Technology News
München, 20. September 2024 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr OptiMOS™ 6 MOSFET-Portfolio um die neuen 135-V- und 150-V-Produktfamilien. Die Bauteile wurden für die Anforderungen von Antrieben und Schaltnetzteilen (SMPS) entwickelt und ergänzen die kürzlich vorgestellten OptiMOS 6 120 V MOSFETs. Mit dem erweiterten Portfolio bietet Infineon seinen Kunden eine große Auswahl an Alternativen für verschiedene Anwendungen. Die geringeren Schaltverluste der Produktfamilien kommen Anwendungen wie Server-SMPS, PV-Optimierern, USB-Ladegeräten mit hoher Leistung und Telekommunikation zugute. Durch die reduzierten Leitungsverluste eignen sie sich zudem besonders für Motor-Wechselrichter in E-Gabelstaplern und Elektroleichtfahrzeugen (LEVs).
Im Vergleich zur vorherigen Generation (OptiMOS 5 150 V MOSFETs) bieten die neuen Produktfamilien einen um bis zu 50 Prozent reduzierten Durchlasswiderstand R DS(on), während die Gate-Gesamtladung FOM g um 20 Prozent gesenkt wurde. Dank des sehr niedrigen R DS(on), der verbesserten Schaltleistung und des hervorragenden EMI-Verhaltens bieten sie eine ausgezeichnete Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit. Aufgrund einer schnelleren und weicheren Body-Diode kann die Sperrverzögerungsladung Q rr um bis zu 59 Prozent reduziert werden. Das verringert Überschwingen und Ringing.
Die OptiMOS 6 135 V und 150 V MOSFETs sind in einer Vielzahl von Gehäusen erhältlich. Das breite Gehäuseportfolio umfasst TO-220, D 2PAK 3-Pin, D 2PAK 7-Pin, TOLL, TOLG, TOLT, SuperSO8 5x6 und 3,3 x 3,3 mm 2-PQFN.
Verfügbarkeit
Die OptiMOS 6 135 V und 150 V MOSFETs sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/optimos-6-135v und www.infineon.com/optimos-6-150v.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.
Press Photos
OptiMOS_6_TOLL_combi
Infineon erweitert sein OptiMOS™ 6 MOSFET-Portfolio um die neuen 135-V- und 150-V-Produktfamilien.
JPEG
3453x1871 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202409-146