Neues Edge AI Evaluation Kit beschleunigt die Entwicklung von Machine-Learning-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Neues Edge AI Evaluation Kit beschleunigt die Entwicklung von Machine-Learning-Anwendungen
Technology News
München, 24. Juli 2024 – Die Infineon Technologies AG bringt ein umfangreiches Evaluation Kit für Embedded-, Edge-AI- und Machine-Learning (ML)-Systemdesigns auf den Markt. Das neue PSoC™ 6 AI Evaluation Kit bietet alle Tools, die für die Entwicklung von intelligenten Consumer-, Smart Home- und IoT-Anwendungen benötigt werden. Das Kit verarbeitet die Daten direkt an der Sensordatenquelle und bietet dadurch gegenüber Cloud-zentrierten Lösungsarchitekturen eine verbesserte Echtzeitleistung und eine höhere Energieeffizienz. Aufgrund des kleinen Formfaktors von 35 x 45 mm², der erschwinglichen Kosten und des breiten Angebots an integrierten Sensoren und Anschlussmöglichkeiten ist das Kit ideal für die Datenerfassung vor Ort, Rapid Prototyping, Modellevaluierung und die Entwicklung von Lösungen geeignet.
Das PSoC 6 AI Evaluation Kit nutzt das fortschrittliche Mikrocontroller- (MCU), Sensor- und Konnektivitätsportfolio von Infineon. Außerdem stehen leistungsfähige Software-Entwicklungsumgebungen zur Verfügung, darunter die Infineon ModusToolbox™ und Imagimob Studio, das sowohl kundenspezifische ML-Modelle als auch gebrauchsfertige Modelle bietet.
„Infineon treibt die Entwicklung von Edge AI voran, die genau die Echtzeit-Rechenleistung und Leistungseffizienz erfordert, die unser Hardware-Portfolio – neben Tools für eine einfachere und schnellere Anwendungsentwicklung – auszeichnet“, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President of IoT, Industrial and Consumer Microcontrollers bei Infineon. „Mit unserem neuen Evaluation Kit bieten wir Zugang zu einem kompletten und einfach zu bedienenden Ökosystem aus Infineon-Hardware und -Software. Damit beschleunigen wir die Entwicklung und den Einsatz intelligenter Lösungen für Consumer, Smart Home, Commercial und Industrial IoT-Anwendungen.“
Bei dem neuen Evaluation Kit handelt es sich um eine wichtige Ergänzung zu den umfassenden KI-Technologielösungen von Infineon. Es umfasst:
- Die passende Hardware für Edge-AI-Modelle. Das Evaluation Kit basiert auf dem Infineon PSoC 6 MCU und unterstützt die Anwendungsentwicklung durch das umfangreiche Portfolio an XENSIV™-Produkten für Automotive-, Industrie- und Consumer-Anwendungen sowie Konnektivitätslösungen wie Wi-Fi, Bluetooth® und Bluetooth Low-Energy (BLE).
- KI-Modelle und -Tools für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit Imagimob Studio können Entwickler*innen schnell zur Produktion übergehen. Die Plattform ist kostenlos, Nutzer*innen bezahlen lediglich für neue Modelle, wenn diese in ihrem Produkt eingeführt werden. Sie können damit einfach qualitativ hochwertige KI-Modelle von Grund auf erstellen oder bestehende Modelle optimieren. Imagimob Ready Models macht KI-Modelle auch für Unternehmen zugänglich, die nicht die Zeit, die Kosten oder das Know-how im Bereich des maschinellen Lernens aufbringen können, die für die Erstellung eigener Modelle erforderlich sind.
Verfügbarkeit
Das Edge AI Evaluation Kit und die komplette Softwareumgebung von Infineon für KI- und ML-basierte Anwendungen sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind hier erhältlich.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.
Press Photos
PSoC_AI Evaluation Kit
Das neue PSoC™ 6 AI Evaluation Kit von Infineon bietet alle Tools, die für die Entwicklung von intelligenten Consumer-, Smart Home- und IoT-Anwendungen benötigt werden.
JPEG
2126x1652 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202407-127