Kontaktlose Authentifizierung und abgesicherte Konfiguration von IoT-Geräten mit dem neuen NFC-I2C-Bridge-Tag von Infineon

Technology News

May 23, 2024

München, 23. Mai 2024 – IoT-Geräte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und haben bereits alle Branchen durchdrungen. Mit der wachsenden Anzahl von vernetzten Geräten steigen jedoch auch die Anforderungen an ihre Benutzerfreundlichkeit. So soll die Gerätekonfiguration und -kopplung möglichst einfach sein. Mit dem OPTIGA™ Authenticate NBT bringt die Infineon Technologies AG nun ein hochleistungsfähiges NFC-I2C-Bridge-Tag auf den Markt, das die Authentifizierung und abgesicherte Konfiguration von IoT-Geräten mit nur einem Fingertipp erlaubt. Es ist das einzige asymmetrische Kryptographie-Tag für Sign- und Verifizierungsvorgänge auf dem Markt, das vom NFC-Forum als Typ-4-Tag zertifiziert wurde. OPTIGA Authenticate NBT ermöglicht einen ultraschnellen und nahtlosen Datenaustausch auch bei großen Datenmengen. Durch die kontaktlose NFC-Kommunikation (Near Field Communication) zwischen IoT-Geräten und kontaktlosen Lesegeräten wie Smartphones ist OPTIGA Authenticate NBT für Anwendungen wie die gesicherte Konfiguration von elektronischen Geräten ohne Display, die Aktivierung von Shared-Mobility-Fahrzeugen, die passive Inbetriebnahme von stromlosen intelligenten Glühbirnen vor der Installation und die Datenerfassung auf Gesundheitsmonitoren für Patienten ideal geeignet.

Mit der Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32 von Infineon und der EAL6+-Zertifizierung sowohl für die Hardware als auch für die Kryptobibliotheken bietet OPTIGA Authenticate NBT ein sehr hohes Maß an Sicherheit. Das Tag unterstützt sowohl die symmetrische als auch die asymmetrische kryptografische Authentifizierung sowie den Pass-Through Modus und die asynchrone Datenübertragung.

OPTIGA Authenticate NBT verwendet TEGRION™-Hardware und ermöglicht die Kombination aus einer kontaktlosen Schnittstellengeschwindigkeit von bis zu 848 Kbit/s und einer I2C-Schnittstelle, die bis zu 1 Mbits/s unterstützt. Dies erlaubt beste Leistungswerte, welche insbesondere wichtig für anspruchsvolle Anwendungen sind. Das NFC-I2C-Bridge-Tag bietet großzügige 8 KB Speicherplatz, um kunden- und anwendungsspezifische Konfigurationsinformationen zu speichern. Darüber hinaus ermöglicht die hohe On-Chip-Kapazität kleinere Antennendesigns, wodurch sowohl die Stücklistenkosten (BOM) als auch der Platzbedarf optimiert werden.

Verfügbarkeit

Samples sind ab sofort erhältlich und ab August 2024 wird der OPTIGA Authenticate NBT für den breiten Markt verfügbar sein. Das OPTIGA Authenticate NBT Development Shield und das OPTIGA Authenticate NBT Development Kit sind ebenfalls zugänglich, um die Evaluierung und das Design-In zu erleichtern. Darüber hinaus können Entwickler auf die technische Dokumentation und den umfangreichen host-seitigen Integrationssupport zugreifen, ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen zu müssen. Infineon bietet zudem Schulungen für die Sicherheitsprodukte an. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/OPTIGA-Authenticate-NBT.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Press Photos

OPTIGA™  Authenticate NBT

OPTIGA™ Authenticate NBT

OPTIGA™ Authenticate NBT: Leistungsstarker NFC I2C Bridge Tag für die sichere Authentifizierung und Konfiguration von kontaktlosen Geräten.

JPEG

2126x1329 px

Herunterladen
OPTIGA™ Authenticate NBT

OPTIGA™ Authenticate NBT

OPTIGA™ Authenticate NBT: Leistungsstarker NFC I2C Bridge Tag für die sichere Authentifizierung und Konfiguration von kontaktlosen Geräten.

JPEG

2126x1138 px

Herunterladen

Information Number : INFCSS202405-104

avatar

Veronika Seifried

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 61662

E-Mail senden