Vector nutzt die leistungsstarken Cybersicherheitsfunktionen des AURIX™ TC4x von Infineon
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Vector nutzt die leistungsstarken Cybersicherheitsfunktionen des AURIX™ TC4x von Infineon
Technology News
München, 11. April 2024 - Die stark zunehmende Fahrzeugkonnektivität bietet zahlreiche Möglichkeiten für innovative Fahrzeugfunktionen. Gleichzeitig steigt aber auch das Potenzial für Cyber-Angriffe auf Fahrzeugnetzwerke. Für Automobilhersteller und Zulieferer ist es daher von großer Bedeutung, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um die Sicherheit von Fahrzeugen und Insassen zu erhöhen. Infineon und Vector arbeiten gemeinsam daran, die Cyber-Sicherheit im Automobil weiter zu verbessern. Die AUTOSAR Classic Embedded Software MICROSAR Classic von Vector unterstützt die neue AURIX™ TC4x Mikrocontroller (MCU)-Familie von Infineon.
Die AURIX TC4x-Familie entspricht den neuesten Cybersecurity- und Sicherheitsstandards ISO/SAE 21434 und ISO 26262. Das Sicherheitskonzept verhindert Leistungsengpässe bei schneller und gesicherter Kommunikation und unterstützt Post-Quantum-Kryptographie. Alle AURIX TC4x MCUs sind mit einem Cyber Security Realtime Module (CSRM) mit eigenem Speicher sowie einem Cyber Security Satellite (CSS) ausgestattet. Der CSS bietet Beschleuniger für kryptographische Dienste, die parallel ausgeführt werden können. Die Firmware MICROSAR HSM von Vector unterstützt die hardwarebeschleunigte Berechnung von Kryptooperationen durch den CSS. Der Krypto-Satellit wird direkt von einem MICROSAR Classic Krypto-Treiber der Host-CPU angesprochen, wodurch ein maximaler Durchsatz erreicht wird und Verzögerungen durch die Interprozesskommunikation mit dem CSS vermieden werden. Das Schlüsselmanagement zwischen dem CSS und dem CSRM wird von der MICROSAR HSM Firmware durchgeführt. Diese Architektur ermöglicht eine erhebliche Leistungssteigerung im Vergleich zur herkömmlichen Krypto-Hardwarebeschleunigung in HSMs.
„Infineon bietet mit dem Crypto Satellite eine ausgereifte und leistungsfähige Lösung. Dank der guten und engen Zusammenarbeit konnten wir frühzeitig die Firmware für den CSS implementieren, die sich bereits in Prototypenprojekten bewährt hat“, sagt Matthias Traub, Leiter der Abteilung Embedded Software and Systems bei Vector.
„Mit den Werkzeugen von Vector haben Ingenieure einen entscheidenden Vorteil, um anspruchsvolle und hochkomplexe Themenbereiche zu vereinfachen und zu beherrschen. Zusammen mit unseren MCUs ermöglichen Vector und Infineon ihren Kunden, höchste Zuverlässigkeit und Qualität zu erreichen“, sagt Lars Wemme, Senior Vice President ADAS, Chassis & EE-Architecture bei Infineon. „Wir freuen uns auf eine weiterhin enge Partnerschaft bei der neuen AURIX TC4x-Generation.“
Mit dem neuen Cybersecurity-Konzept des AURIX TC4x adressiert Infineon die Anforderungen zukünftiger Software-definierter Fahrzeuge, beispielsweise durch die Unterstützung von SOTA (Software over the air)-Anwendungsszenarien, die eine schnelle, sichere und geschützte Verteilung von Software-Updates aus der Cloud und innerhalb des Fahrzeugnetzwerks erfordern. Darüber hinaus bedient das neue Sicherheitscluster auch Kommunikationsprotokolle mit Authentifizierung und authentifizierter Verschlüsselung, die in zukünftigen Plattformen an Bedeutung gewinnen werden.
Weitere Informationen über die Partnerschaft von Infineon und Vector sind hier erhältlich: www.infineon.com/partners/design-partner/vector-informatik
Über Vector
Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.
Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als „Simplifier“ vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
AURIX TC4x
Die AUTOSAR Classic Embedded Software MICROSAR Classic von Vector unterstützt die neue AURIX™ TC4x Mikrocontroller (MCU)-Familie von Infineon.
JPEG
2126x1752 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202404-094