NuCurrent und Infineon entwickeln gemeinsam marktführende Technologie für Smart Locks und Energy Harvesting
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
NuCurrent und Infineon entwickeln gemeinsam marktführende Technologie für Smart Locks und Energy Harvesting
Technology News
München und Chicago, Illinois – 2. Januar 2023 – Die Infineon Technologies AG stellt NuCurrent, die weltweiten Experten für kabellose Energiesysteme, als Infineon Preferred Partner vor. Mit dieser Partnerschaft sollen die Funktionsmöglichkeiten und die Skalierbarkeit der Near-Field-Communication (NFC)-Technologie für Energy-Harvesting- und Ladeanwendungen verbessert werden. Der NFC-Controller von Infineon mit integrierter H-Brücke und Energy-Harvesting-Modulen bieten eine Single-Chip-Lösung für die Entwicklung kostengünstiger, miniaturisierter Antriebs- oder Sensoranwendungen, die im passiven oder aktiven Modus arbeiten. Im Rahmen der Partnerschaft wird NuCurrent seine gesamte Technologie für kabellose Stromversorgungssysteme und seine Designfähigkeiten einbringen, um den Markt durch OEMs auszubauen.
„Die kabellose Energiegewinnung und -aufladung über NFC ist in vielerlei Hinsicht eine bahnbrechende Technologie: sowohl beim Produktdesign als auch im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit und das Nutzererlebnis“, sagt Jacob Babcock, CEO von NuCurrent. „NFC ist heute bereits in Milliarden von Geräten zu finden. Die Möglichkeiten von Energy Harvesting werden aber immer vielfältiger, so dass sie den Produktentwicklern völlig neue Funktionen bieten werden. Wir freuen uns, Infineon auf diesem Weg zu begleiten.“
„Infineon und NuCurrent vereinen ihre sich ergänzenden Kompetenzen und ebnen damit den Weg für neue Lösungen. Diese ersetzen Batterien in elektronischen Schlössern, Sensoren und anderen Anwendungen durch kontaktlose Energieübertragung“, sagt Doris Keitel-Schulz, Vice President Contactless Power and Sensing bei Infineon. „Wir bieten einen zuverlässigen, wartungsarmen und sicheren Ersatz für Batterien, der den Elektroschrott deutlich reduzieren wird. Unsere Energy-Harvesting-Technologie über das NFC-Feld des Mobiltelefons ermöglicht die Digitalisierung der passiven Produkte und deren Einbindung in das Ökosystem des Mobiltelefons.“
Der Schwerpunkt der Preferred Partnership liegt auf den Energy-Harvesting-Aktor- und -Sensor-ICs von Infineon. Mit der Technologie von NuCurrent und Infineon können Geräte mit optimiertem, berührungslosem Zugang und Zutritt versehen werden, wodurch der Bedarf an Batterien in vielen Anwendungen entfällt oder minimiert wird. Die fortschrittlichen Design-Tools von NuCurrent ermöglichen IP- und Entwicklungsdienstleistungen, die OEMs eine schnellere Markteinführung erlauben.
Das gemeinsame Angebot kann für eine breite Palette von Anwendungen genutzt werden, insbesondere elektronische Schlösser in Industrie-, Büro- und Krankenhausumgebungen. Die Lösung bietet mehr Komfort, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und reduziert gleichzeitig die Kosten für die Schlüsselverwaltung in privaten und gewerblichen Immobilien. Die Partnerschaft ermöglicht für Sensoren völlig neue Kategorien von Anwendungen, bei denen diese keine Batterien benötigen und durch NFC-Energy-Harvesting ausgelöst werden. Ein Smart Lock mit Energy-Harvesting-Funktionen wird auf der CES zu sehen sein.
Infineon at CES 2023
Die Consumer Electronics Show (CES) 2023 findet vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas, Nevada, statt. Infineon zeigt in den Venetian Titian Ballrooms 2204 und 2205 im The Venetian Hotel, Level 2, und im Las Vegas Convention Center, West Hall (Stand 3829), wie das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreibt.
Redakteure, die an einem Interview mit einer Führungskraft interessiert sind, können sich an den jeweiligen regionalen Media Relations Manager wenden. Branchenanalysten, die an einem Briefing interessiert sind, können eine E-Mail senden an: MarketResearch.Relations@infineon.com.
Über NuCurrent
NuCurrent beliefert Fortune-1000-Unternehmen und andere hochkarätige Produktentwickler mit kabellosen Energietechnologien und Fachwissen zur Produktintegration. Die Kerntechnologien umfassen Magnetik, Software und Systemsimulation. Das Unternehme verfügt über mehr als 300 weltweit erteilte und angemeldete Patente sowie über einzigartige interne Tools, die die Markteinführung beschleunigen, die Produktleistung verbessern und große Entwicklungsrisiken mindern. Das umfassende Know-how in der Systemintegration unterstützt Hersteller von Haushaltsgeräten, Smartphones, Wearables, Hearables, Unterhaltungselektronik, medizinischen Geräten, Robotik, IoT, Sportgeräten und anderen neuen Produktkategorien.
Die Lösungen von NuCurrent basieren auf induktiver und induktiv resonanter kabelloser Energieübertragung, die Komfort, Sicherheit, Effizienz und eine verbesserte Benutzererfahrung bietet. Das 2009 gegründete Unternehmen ist durch Wagniskapital finanziert, hat seinen Unternehmenssitz in Chicago und Niederlassungen in Hongkong, San Diego und Bangalore. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.nucurrent.com
Pressekontakt
Amaya Adams
Senior Marketing Program Manager
Amaya.Adams@NuCurrent.com
+1 (312) 637-3511
Pressefotos
NFC Schloss
Das gemeinsame Angebot von NuCurrent und Infineon kann für eine breite Palette von Anwendungen genutzt werden, insbesondere elektronische Schlösser in Industrie-, Büro- und Krankenhausumgebungen. Die Lösung bietet mehr Komfort, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und reduziert gleichzeitig die Kosten für die Schlüsselverwaltung in privaten und gewerblichen Immobilien. Die Partnerschaft ermöglicht für Sensoren völlig neue Kategorien von Anwendungen, bei denen diese keine Batterien benötigen und durch NFC-Energy-Harvesting ausgelöst werden.
JPEG
2126x1558 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202301-044