32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Domestic robots
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Okt. 22, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 19, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 15, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Okt. 22, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 19, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 15, 2026
Motorsteuerung für Automotive-Anwendungen: Neue MOTIX™ MCU Embedded Power IC-Familien mit CAN-FD-Schnittstelle bieten schnellere Kommunikation und höhere Leistung
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Motorsteuerung für Automotive-Anwendungen: Neue MOTIX™ MCU Embedded Power IC-Familien mit CAN-FD-Schnittstelle bieten schnellere Kommunikation und höhere Leistung
Technology News
München – 07. August 2023 – Mit den Produktfamilien TLE988x und TLE989x erweitert die Infineon Technologies AG das umfangreiche und bewährte Portfolio an MOTIX™ MCU Embedded Power ICs. Durch die Integration von Gate-Treiber, Mikrocontroller, Kommunikationsschnittstelle und Stromversorgung auf einem Chip sind die System-on-Chip-Lösungen von Infineon sehr platzsparend. Die neuen TLE988x- und TLE989x-Familien bieten eine höhere Leistung und verfügen nun über CAN-FD als Kommunikationsschnittstelle. Die ICs sind nach AEC Q-100 qualifiziert und eignen sich damit ideal für die Steuerung von bürstenbehafteten und bürstenlosen Gleichstrommotoren im Automotive-Bereich in Karosserie-, Komfort- und Wärmemanagement-Anwendungen.
„Die neuen MOTIX MCU Embedded Power IC-Familien erfüllen die Anforderungen unserer Kunden nach kleinsten integrierten intelligenten Motorsteuerungslösungen mit schnellen und sehr robusten On-Chip-CAN-FD-Transceivern für die Host-Kommunikation“, sagt Andreas Doll, Senior Vice President und General Manager Smart Power bei Infineon. „Die neuen Produktfamilien bieten zudem rund 60 Prozent mehr Rechenleistung als die etablierte TLE987x-Produktfamilie und verfügen über Funktionen für funktionale Sicherheit und Cybersecurity, die für Ölpumpen in Thermo-Managementsystemen von Elektrofahrzeugen immer wichtiger werden.“
Die neuen Bauteile umfassen einen B4- beziehungsweise B6-Brücken-N-Kanal-MOSFET-Treiber, einen Arm® Cortex® M3-Mikrocontroller sowie einen CAN-FD-Controller und Transceiver mit einer Kommunikationsgeschwindigkeit von bis zu 2 Mbit/s. Kunden profitieren nicht nur von einer schnellen und zuverlässigen Kommunikation, sondern auch von höchster Rechenleistung dank der hohen Systemfrequenz von 60 MHz und dem Dual-Flash-Speicher mit zeitgleicher Lese- und Schreibfunktion. Die relevanten Funktionen der neuen Produkte wurden nach ISO 26262 (ASIL B) entwickelt, und einige Varianten verfügen über integrierte Cybersecurity-Funktionen. All diese Funktionen werden in einem 7 x 7 mm² TQFP-Gehäuse mit einer marktführend kleinen Grundfläche angeboten.
Die 2-Phasen-Brückentreiberfamilie MOTIX MCU TLE988x und die 3-Phasen-Brückentreiberfamilie MOTIX MCU TLE989x integrieren mehrere Komponenten. Sie bieten Flash-Größen von bis zu 256 kB und unterstützen Temperaturbereiche (T j max) von bis zu 175°C. Darüber hinaus verfügen die ICs über den patentierten Adaptive-MOSFET-Control-Algorithmus von Infineon. Dieser kompensiert die Schwankungen der MOSFET-Parameter im System, indem er den Gatestrom automatisch anpasst und so das gewünschte Schaltverhalten erreicht. So kann das System im Hinblick auf EME (elektromagnetische Emissionen, langsame Anstiegsgeschwindigkeiten) und gleichzeitig auf die Verlustleistung (kurze Totzeiten) optimiert werden. Zudem ermöglicht die adaptive MOSFET-Steuerung eine flexible Lieferkette, da bei unterschiedlichen MOSFET-Produktionschargen oder Unterschieden zwischen MOSFET-Lieferanten das gleiche Schaltverhalten beibehalten wird.
Um den Evaluierungs- und Design-In-Prozess zu beschleunigen, werden die MOTIX MCU Embedded Power ICs durch ein umfassendes Ökosystem ergänzt: Es besteht aus Software, Evaluierungsboards und -Kits sowie verschiedenen Tools für Simulation, Konfiguration und Visualisierung. Zusätzlich bietet Infineon ein Referenzdesign für eine 150 W Kühlmittelpumpe an. Neben Beispiel- und Demosoftware bietet das Unternehmen ein umfassendes Paket kommerzieller Softwareprodukte an, das ASPICE-qualifizierte Motorsteuerungsbibliotheken für den Automotive-Bereich einschließlich FOC-Algorithmen abdeckt.
Verfügbarkeit
Die Produktfamilien MOTIX MCU TLE988x und TLE989x sind in Produktion und ab sofort verfügbar. Zwei Varianten im LQFP-Gehäuse mit 64 Pins werden im Dezember 2023 folgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/tle988x und www.infineon.com/tle989x.
Pressefotos
MOTIX TLE988x and TLE989x
Infineon Technologies stellt die Familien TLE988x und TLE989x vor. Diese System-on-Chip-Lösungen mit integriertem Gate-Treiber, Mikrocontroller, Kommunikationsschnittstelle und Stromversorgung eignen sich für die Steuerung von bürstenbehafteten und bürstenlosen Gleichstrommotoren im Automotive-Bereich.
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202308-143