Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 22, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 22, 2026
Infineon präsentiert neuen einstufigen Sperrwandler-Controller für problemlose und skalierbare Designs von Batterieladeanwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert neuen einstufigen Sperrwandler-Controller für problemlose und skalierbare Designs von Batterieladeanwendungen
Technology News
München – 22. September 2022 – Batteriebetriebene Geräte sind eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente. Sie erfordern eine energieeffiziente, robuste und kostengünstige Batterieaufladung. Daher erweitert die Infineon Technologies AG das Portfolio an AC/DC-Controller-ICs um den einstufigen PWM-Controller ICC80QSG für Sperrwandler-Topologien. Der IC wurde für Batterieladeanwendungen konzipiert. Zusammen mit CoolMOS™ P7 Superjunction (SJ) MOSFETs ermöglicht er optimierte, skalierbare Leistungsdesigns bis 130 W. Er eignet sich auch für Adapter, Drucker, PCs, Fernsehgeräte, Monitore, Set-Top-Boxen und Audioverstärker.
Der Batterielade-IC ICC80QSG bietet einen quasi-resonanten Modus durch Valley-Switching (QRMn). Der QRM-Betrieb umfasst die Verhinderung des kontinuierlichen Leitfähigkeitsmodus (CCM) und den diskontinuierlichen Leitfähigkeitsmodus (DCM) bei mittlerer bis leichter Last. Durch die Kombination des ICC80QSG mit CoolMOS P7-MOSFET-Bauteilen lässt sich ein hoher Wirkungsgrad bei niedrigen elektromagnetischen Interferenzen (EMI) erzielen. Das führt zu Einsparungen in der Gesamtstückliste, da bei Sperrwandler-Designs weniger Kühlkörper und Spulen benötigt werden. Bei sehr niedrigen Lasten ermöglicht die integrierte Burst-Mode-Funktion Designs mit einer sehr geringen Leistungsaufnahme im Standby-Modus. Weiterhin zeichnet sich der ICC80QSG im Burst-Modus durch eine kleinere Gate-Treiber-Ausgangsspannung aus. Er ist ideal bei geringen Anforderungen im Standby-Betrieb, wenn kaum oder keine Last vorliegt, da er eine hervorragende Standby-Leistung im gesamten Betriebsbereich aufweist.
Der ICC80QSG führt auf der Sekundärseite ein Regelverfahren (SSR) aus, das während des Ladens der Batterie die Stromsteuerung optimiert. Eine höhere Design-Flexibilität ergibt sich aus dem zeitlich genau einstellbaren Mapping für den Wechsel der Valley-Position, abhängig von der jeweils geforderten maximalen Schaltfrequenz im Betrieb. Außerdem bietet er die Möglichkeit, eine maximale Einschaltzeit einzustellen, um die Eingangsleistung und den Strom zu begrenzen und somit auch bei Spannungsunterschreitungen einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.
Gegen zu hohe und zu niedrige Versorgungsspannungen (Brown-in und Brown-out) verfügt der IC über eine von außen genau einstellbare Brown-In/Brown-Out-Hysterese. Das schützt den primären MOSFET vor Überhitzung auch bei wenigen Kühlkörpern, falls es zu einer Unterspannung am Eingang kommt. Dank einer umfassenden Palette an Schutzfunktionen können mit dem IC einfache, sichere und robuste AC/DC-Batterieladedesigns für viele Anwendungen realisiert werden.
Verfügbarkeit
Die ICC80QSG-Batterielade-ICs sind ab sofort im PG-DSO-8-Gehäuse verfügbar. Mehr Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/icc80qsg.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Pressefotos
84 w charger adapter icc80qsg
Der einstufige PWM-Controller ICC80QSG für Sperrwandler-Topologien wurde für Batterieladeanwendungen konzipiert und ermöglicht optimierte, skalierbare Leistungsdesigns
JPEG
2126x2126 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202209-118