Infineon präsentiert neue OptiMOS™ integrierte POL-DC-DC-Regler mit Fast-COT-Engine, SVID und digitalen I²C/PMBus-Schnittstellen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert neue OptiMOS™ integrierte POL-DC-DC-Regler mit Fast-COT-Engine, SVID und digitalen I²C/PMBus-Schnittstellen
Technology News
München – 8. September 2022 – Mit der Integration künstlicher Intelligenz (KI) in große Rechenzentren nimmt die Nachfrage nach höherer Leistung weiter zu. Diesem Trend folgend, sind auch Lösungen mit hoher Leistungsdichte und Energieeffizienz für Smart-Enterprise-Systeme zu einer Herausforderung geworden. Die Infineon Technologies AG bietet hierfür eine neue Familie von OptiMOS™ 5 IPOL-Abwärtsreglern mit VR14-kompatiblem SVID-Standard und digitalen I²C/PMBus-Schnittstellen für Intel/AMD-Server-CPUs und Netzwerk-ASICs/FPGAs. Die Bauteile im 5 x 6 mm² PQFN-Gehäuse sind anwenderfreundlich, vollständig integriert und bieten eine hocheffiziente Lösung für Anwendungen im Bereich Server, Speicher, Telekommunikation und Datenkommunikation der nächsten Generation sowie für dezentrale Stromversorgungssysteme.
Der OptiMOS-IPOL-Synchron-Abwärtsregler TDA38640 unterstützt einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von bis zu 40 A. Der Regler verfügt über digitale Intel-SVID- und I²C/PMBus-Schnittstellen und kann für Intel-VR12-, -VR12.5-, -VR13-, -VR14-, -IMPVP8-Designs und DDR-Speicher verwendet werden, ohne dass sich die Stückliste wesentlich ändert. Die digitalen IPOL-Abwärtsregler TDA38740 und TDA38725 von Infineon liefern einen Ausgangsstrom von bis zu 40 A, beziehungsweise 25 A und sind mit einer PMBus-Schnittstelle ausgestattet. Alle drei neuen Bauteile nutzen die proprietäre Fast-Constant-On-Time-PWM-Engine (COT) von Infineon, die ein branchenführendes Einschwingverhalten bietet und gleichzeitig das Design vereinfacht.
Durch integrierte PWM-Controller und OptiMOS-FETs mit integrierter Bootstrap-Diode benötigen die neuen Bauteile nur wenig Platz auf der Leiterplatte bei gleichzeitig hocheffizienter Leistung. Mit einem weiten Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich bieten sie die erforderliche Vielseitigkeit und verfügen über programmierbare Schaltfrequenzen von 400 kHz bis 2 MHz. Während des Designs und der Serienfertigung ermöglicht ein MTP-Speicher (Multiple Time Programming) die kundenspezifische Anpassung, was die Designzyklen und die Markteinführungszeit erheblich verkürzen. Überdies bieten sie eine digital programmierbare Lastkennlinie, die über Konfigurationsregister ohne zusätzliche externe Komponenten eingestellt werden kann. Die Bauteilkonfiguration kann einfach mit der XDP™ Designer GUI von Infineon festgelegt und im On-Chip-Speicher gespeichert werden.
Verfügbarkeit
Die voll integrierten POL-Einspannungs-Synchron-Abwärtsregler OptiMOS TDA38640, TDA38740 und TDA38725 sind ab sofort in einem kleinen 5 x 6 mm² PQFN-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ipol-digital.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Pressefotos
OptiMOS™ 5 IPOL
Die neue Familie von OptiMOS™ 5 IPOL-Abwärtsreglern eignet sich vor allem für Anwendungen im Bereich Server, Speicher, Telekommunikation und Datenkommunikation sowie für dezentrale Stromversorgungssysteme.
JPEG
2126x1008 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202209-115