Infineon erweitert CoolSiC™-Portfolio um 2 kV-Spannungsklasse und ermöglicht für 1500-VDC-Systeme höchste Leistungsdichte
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon erweitert CoolSiC™-Portfolio um 2 kV-Spannungsklasse und ermöglicht für 1500-VDC-Systeme höchste Leistungsdichte
Technology News
München – 10. Mai 2022 – Wegen steigender Nachfrage nach hoher Leistungsdichte setzen Entwickler in ihren Designs immer mehr auf Bus-Spannungen von 1500 V DC. Damit erhöhen sie die Nennleistungsdichte pro Wechselrichter und senken die Systemkosten. Allerdings stellen Systeme auf Basis von 1500 V DC auch größere Herausforderungen an das Systemdesign. So erfordert schnelles Schalten bei hoher Gleichspannung zum Beispiel typischerweise eine Multi-Level-Topologie. Letztlich führt das zu einem komplexen Design und einer relativ hohen Anzahl von Komponenten. Die Infineon Technologies AG führt deshalb das erweiterte CoolSiC™-Portfolio mit Hochspannungslösungen am Markt ein, die die Grundlage für die nächste Generation von Photovoltaik-, EV-Lade- und Energiespeichersystemen bilden.
Das erweiterte CoolSiC-Portfolio bietet 2 kV MOSFETs aus Siliziumkarbid (SiC) sowie eine 2 kV SiC-Diode speziell für Anwendungen mit 1500 V DC Systemspannung. Der neue SiC-MOSFET vereint sowohl niedrige Schaltverluste als auch eine hohe Sperrspannung in einem Bauelement, was den Anforderungen von 1500-V DC-Systemen optimal gerecht wird. Die neue 2 kV CoolSiC-Technologie bietet zusätzlich einen niedrigen Drain-Source-Einschaltwiderstand (R DS(on)), die robuste Body-Diode ist für hartes Schalten geeignet. Die Technologie zeichnet sich durch eine ausreichende Überspannungsmarge aus und bietet im Vergleich zu SiC-MOSFETs der Spannungsklasse 1700 V eine zehnmal geringere durch kosmische Strahlung verursachte Fehler-Rate (FIT). Darüber hinaus erlaubt der erweiterte Gate-Spannungsbereich der Bauelemente eine einfache Implementierung in die Zielanwendungen.
Der neue SiC-MOSFET-Chip basiert auf der von Infineon kürzlich eingeführten fortschrittlichen SiC-MOSFET-Technologie namens M1H. Die jüngsten Weiterentwicklungen ermöglichen ein deutlich erweitertes Gate-Spannungsfenster, das den On-Widerstand bei gegebener Chipgröße verbessert. Gleichzeitig bietet das größere Gate-Spannungsfenster eine hohe Robustheit gegenüber treiber- und layoutbedingten Spannungsspitzen am Gate, ohne Einschränkungen selbst bei hohen Schaltfrequenzen. Infineon bietet zur Unterstützung der 2 kV SiC-MOSFETs eine Reihe von EiceDRIVER™ Gate-Treibern mit einer funktionalen Isolation von bis zu 2,3 kV an.
Verfügbarkeit
Muster der 2 kV CoolSiC-MOSFETs sind ab sofort in EasyPACK™ 3B- und 62mm-Modulen verfügbar und später in einem neuen diskreten TO247-PLUS-Gehäuse für hohe Spannungen. Zusätzlich bietet Infineon ein Design-in-Ökosystem mit einem 2,3 kV-isolationsgeprüften EiceDRIVER an. Der Produktionsstart des Easy 3B (DF4-19MR20W3M1HF_B11), eines Leistungsmoduls mit 4 Boost-Schaltungen, das als MPPT-Stufe im 1500-V-PV-Stringwechselrichters fungiert, ist für Q3 2022 geplant. Das 62mm-Modul in Halbbrückenkonfiguration (3, 4, 6 mΩ) folgt in Q4 2022. Die diskreten Bauteile, die die neueste, preisgekrönte XT-Verbindungstechnologie nutzen, werden Ende 2022 verfügbar sein. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/coolsic.
Infineon auf der PCIM 2022
Auf der PCIM 2022 präsentiert Infineon innovative Produkt-zu-System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt bewegen und die Zukunft gestalten werden. Auf der begleitenden PCIM Conference und dem Industry & E-Mobility Forum halten Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge mit Live- und On-Demand-Videopräsentationen, gefolgt von Diskussionen mit den Referenten. „Experience the difference in power” am Infineon-Stand #412 in Halle 7 (10.-12. Mai 2022, Nürnberg/Deutschland).
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Pressefotos
CoolSiC MOSFET 2 kV TO247
Das erweiterte CoolSiC-Portfolio bietet 2 kV MOSFETs aus Siliziumkarbid (SiC) sowie eine 2 kV SiC-Diode speziell für Anwendungen mit 1500 VDC Systemspannung. Der neue SiC-MOSFET vereint sowohl niedrige Schaltverluste als auch eine hohe Sperrspannung in einem Bauelement, was den Anforderungen von 1500-VDC-Systemen optimal gerecht wird. Die neue 2 kV CoolSiC-Technologie bietet zusätzlich einen niedrigen Drain-Source-Einschaltwiderstand (RDS(on)), die robuste Body-Diode ist für hartes Schalten geeignet. Darüber hinaus erlaubt der erweiterte Gate-Spannungsbereich der Bauelemente eine einfache Implementierung in die Zielanwendungen.
JPEG
1610x2126 px
CoolSiC MOSFET EasyPACK™ 3B
Das erweiterte CoolSiC-Portfolio bietet 2 kV MOSFETs aus Siliziumkarbid (SiC) sowie eine 2 kV SiC-Diode speziell für Anwendungen mit 1500 VDC Systemspannung. Der neue SiC-MOSFET vereint sowohl niedrige Schaltverluste als auch eine hohe Sperrspannung in einem Bauelement, was den Anforderungen von 1500-VDC-Systemen optimal gerecht wird. Die neue 2 kV CoolSiC-Technologie bietet zusätzlich einen niedrigen Drain-Source-Einschaltwiderstand (RDS(on)), die robuste Body-Diode ist für hartes Schalten geeignet. Darüber hinaus erlaubt der erweiterte Gate-Spannungsbereich der Bauelemente eine einfache Implementierung in die Zielanwendungen.
JPEG
2126x1097 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFIPC202205-079