Infineon und Deeyook ermöglichen präzise Ortungslösung mit energieeffizientem Wi-Fi®-Chipsatz
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und Deeyook ermöglichen präzise Ortungslösung mit energieeffizientem Wi-Fi®-Chipsatz
Technology News
München, und Tel Aviv, Israel – 5. Januar 2022 – Die Infineon Technologies AG und Deeyook arbeiten bei der Entwicklung von Ortungslösungen zusammen. Das Location-as-a-Service (LaaS)-Unternehmen hat eine preisgekrönte Tracking-Lösung entwickelt und patentiert, mit der sich der Standort von Gegenständen, Anlagen und Mitarbeitenden im Innen- und Außenbereich bestimmen lässt. Nun kombinieren beiden Unternehmen die hochpräzisen, innovativen Algorithmen von Deeyook mit dem klassenbesten, energieeffizienten AIROC™ Wi-Fi®-Portfolio von Infineon, um eine präzise, passive, universelle und effiziente Ortungslösung zu ermöglichen.
Deeyook definiert die Ortungstechnologie für Innen- und Außenbereiche durch Innovationen in der drahtlosen Signalverarbeitung neu; diese sind für die gängigen Wi-Fi/4G/5G MODEM-Firmware-Versionen geeignet. Die Firmware extrahiert die Winkel der drahtlosen Übertragungen (Direction Finding, DF) – eine Neuheit bei der kommerziellen drahtlosen Ortung. Die Tracking-Funktionen von Deeyook sind ultrapräzise und liefern Standortinformationen mit einer Genauigkeit von 10 cm, indem sie die weltweit installierten 1,7 Milliarden drahtlosen Zugangspunkte passiv nutzen.
„Es gibt viele Herausforderungen, wenn Unternehmen Echtzeit-Ortungssysteme implementieren, insbesondere weil Ortungslösungen wie RFID nicht wirklich universell sind. Besonders akut ist das bei GPS, das viele Unzulänglichkeiten aufweist“, sagt Gideon Rottem, CEO und Mitbegründer von Deeyook. „Wir haben Deeyook gegründet, um diese Herausforderungen zu meistern – dabei handelt es sich um eine Technologie, die universell einsetzbar ist und Dinge mit höchster Präzision in Innenräumen, im Freien und selbst bei schlechtem Wetter verfolgen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Infineon, weil das AIROC-Wi-Fi-Portfolio des Unternehmens zuverlässig und energieeffizient ist – noch dazu ist Infineon der Marktführer im IoT-Bereich.“
„Wir bei Infineon haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Welt mit unseren Technologien durch intelligente, vernetzte Geräte einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten“, sagt Sivaram Trikutam, Senior Director, IoT Compute and Wireless, Infineon Technologies. „Die neuen IoT-Lösungen unterstützen mehrere Technologien zur Standortbestimmung. Zuvor galt Wi-Fi aufgrund des Energiebedarfs nicht als praktikable Option. Außerdem mussten Unternehmen für die Einrichtung von Echtzeit-Ortungssystemen (RTLS) auf kundenspezifische Lösungen mit kostspieliger Infrastruktur, Technik und arbeitsintensiver Installation zurückgreifen.“
Die Lösung von Deeyook ebnete den Weg zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Eingebettet in die Chip-Firmware der nächsten Generation besitzt sie das Potenzial, eine marktführende Position im Bereich RTLS einzunehmen. Mit dieser Partnerschaft baut Infineon seine Rolle als führender Anbieter von Industrie-4.0-Lösungen für die größten Unternehmen der Welt weiter aus.
Über Deeyook
Deeyook ist eine patentierte, drahtlose Firmware-Lösung, die präzise Ortung als Dienstleistung anbietet. Die Firmware ist selbstlernend, universell, ultrapräzise (~10 cm), passiv und energieeffizient und ermöglicht eine absolute Positionsbestimmung im Innen- und Außenbereich. Die Lösung von Deeyook, die auf einer proprietären, patentierten Technologie zur Winkelmessung basiert, gewann den ersten Platz beim HiStart-Innovationsforum. Sie gewann ebenfalls den ersten Platz beim Ruhr Summit Corporate Challenge Pitch. Deeyook hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel, und ist ein privates, mit Risikokapital finanziertes Unternehmen.
Pressekontakt
Scott Rosenblum, LEVEL PR
scott@levelpr.co, +1 646-776-1222
Pressefotos
airoc wi fi bluetooth combo
Infineon und Deeyook definieren die Ortungstechnologie für Innen- und Außenbereiche durch Innovationen in der drahtlosen Signalverarbeitung neu. Die Firmware extrahiert die Winkel der drahtlosen Übertragungen – eine Neuheit in der kommerziellen drahtlosen Ortung. Die Tracking-Funktionen von Deeyook sind ultrapräzise und liefern Standortinformationen mit einer Genauigkeit von 10 cm, indem sie die weltweit installierten 1,7 Milliarden drahtlosen Zugangspunkte passiv nutzen.
JPEG
1500x1414 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202201-040