EU-Forschungsprojekt „Listen2Future“ macht Akustiksensoren für Medizin, Energie und Industrie kleiner und smarter

Wirtschaftspresse

Nov 17, 2026
  • EU-Projekt Listen2Future forschte mit 27 Partnern aus sieben Ländern an kompakten akustischen Sensortechnologien
  • Die innovativen Lösungen ermöglichen schnellere Diagnosen, bessere Hörsysteme und smarte Überwachung von Produktion und Energieinfrastruktur
  • Forschung stärkt die Sensorik-Wertschöpfungskette in Europa 

Villach, Austria, 17. November 2026 – Das europäische Forschungsprojekt „Listen2Future“ wurde nach mehr als drei Jahren Laufzeit erfolgreich abgeschlossen. Unter der Leitung von Infineon Technologies Austria arbeiteten 27 Partner aus sieben Ländern an einer neuen Generation kompakter akustischer Sensor- und Systemtechnologien. Mit 14 Demonstratoren zeigte das Konsortium die Funktionalität für Anwendungen in Medizin und Gesundheit, Energie sowie Industrie.

Akustische Sensoren kommen beispielsweise in medizinischen Ultraschallgeräten, Hörsystemen und Industrieanlagen zum Einsatz. Sie erfassen hörbare und nicht hörbare Schallwellen und ermöglichen es, daraus relevante Informationen über Materialien, biologische Proben oder den Zustand technischer Anlagen zu gewinnen. Aktuell sind bestehende Systeme für mobile oder kontinuierliche Anwendungen jedoch teilweise noch zu groß, energieintensiv oder kostenaufwendig.

Hier setzte Listen2Future an: Im Projekt wurden neue piezoelektrische Materialien entwickelt und für den Aufbau innovativer akustischer Sensoren genutzt. Gemeinsam mit fortschrittlicher Elektronik, innovativen Packaging-Lösungen und neuen KI-basierten Methoden zur Signalverarbeitung wurden die Sensoren zu integrierten Demonstratoren zusammengeführt. Diese zeigen, wie zukünftige akustische Sensorsysteme kompakter, energieeffizienter und intelligenter gestaltet werden können.

„Die Sensorik ist eine zentrale Schlüsseltechnologie und ein europäisches Stärkefeld. Mit dieser anwendungsorientierten Forschung und den besten Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft festigen wir Europas technologische Kompetenz für hochrelevante Bereiche. Entscheidend ist, dass die Ergebnisse ihren Weg aus dem Labor in die Praxis finden und dort echten Nutzen stiften. Das Projekt hat dies erfolgreich umgesetzt. Damit entstehen wirksame Innovationen für Medizin, Gesundheit, Energie und Industrie. Und es trägt dazu bei, die Marktposition europäischer Unternehmen weiter auszubauen,“ sagt Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG.

Akustische Sensorsysteme: Klein, intelligent, effizient

Mit 14 Demonstratoren zeigt Listen2Future, wie intelligente akustische Sensorsysteme neue Möglichkeiten für Diagnoseverfahren, Hörsysteme, industrielle Qualitätskontrollen und die Überwachung von Energieinfrastrukturen ermöglichen. Das Forschungsteam entwickelte integrierte Systemlösungen – von neuen Materialien und mikroelektromechanischen MEMS-Bauelementen über Elektronik und Packaging bis hin zu Software und Algorithmen - die akustische Signale in nutzbare Informationen übersetzen.

Medizin: Vom mobilen Ultraschall über schnelle Infektionserkennung bis zum Hörgerät

Im Gesundheitsbereich konzipierte das Konsortium kompakte Ultraschall-Demonstratoren und erforschte neuartige Sensortechnologien für zukünftige mobile Ultraschallsysteme. Ein Schwerpunkt lag auf miniaturisierten Ultraschallwandlern und der dazugehörigen Elektronik, Signalverarbeitung und Systemintegration.

Für die Infektionsdiagnostik wurden Ultraschall-Demonstratoren weiterentwickelt, um eine schnelle, einfache und nichtinvasive Erkennung schwerwiegender Infektionen zu unterstützen. In einem Anwendungsfall zur Erkennung von Meningitis bei Neugeborenen konnte die Scanzeit von zehn auf drei Minuten verkürzt werden.

Auch für zukünftige Hörgeräte und Hörsysteme untersuchte Listen2Future neue kompakte Sensorlösungen. Die erarbeiteten Technologien zeigten insbesondere bei hohen Schalldruckpegeln vielversprechende Eigenschaften. Gleichzeitig besteht weiterer Forschungsbedarf in den Bereichen Systemintegration, Langzeittests und anwendungsnaher Nutzererprobung.

Monitoring für Stromnetze und Industrie

Für die Energieversorgung entwarf das Projekt ein KI-basiertes akustisches Sensorsystem zur Erkennung sogenannter Teilentladungen. Dabei handelt es sich um schwache elektrische Entladungen, die auf beginnende Schäden an Isolierungen hinweisen können. Werden solche Teilentladungen frühzeitig erkannt und lokalisiert, lassen sich Wartungsmaßnahmen gezielter planen und mögliche Ausfälle vermeiden.

Die im Projekt durchgeführten Tests demonstrierten erfolgreich das Potenzial akustischer Sensorik für die Zustandsüberwachung von Stromleitungen, Umspannwerken und Trafostationen. Die Technologie kann damit einen Beitrag zur vorausschauenden Wartung und zur langfristigen Zuverlässigkeit der Energieinfrastruktur leisten.

In der industriellen Qualitätssicherung untersuchte Listen2Future zudem die kontaktlose und zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen und Materialien. Kompakte piezoelektrische, mikromechanische Ultraschallwandler wurden eingesetzt, um Materialveränderungen und kleine Fehlerstellen zu erkennen.

Ein im Projekt entwickeltes Prüfsystem konnte gegenüber der zugrunde gelegten Referenzlösung um 80 Prozent leichter und um 50 Prozent kleiner ausgeführt werden. Damit eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten für mobile und automatisierte Prüfverfahren, etwa in der industriellen Fertigung, der Energietechnik oder der Luftfahrt.

Zusammenspiel im System 

„Listen2Future hat gezeigt, welches Potenzial in der Integration neuer Materialien, akustischer Sensoren, fortschrittlicher Elektronik, Packaging-Technologien und KI-basierter Signalverarbeitung steckt. Besonders wichtig war, dass wir diese Technologien anhand realitätsnaher Demonstratoren testen konnten – von medizinischen Anwendungen bis zur Energieinfrastruktur. Die Ergebnisse bilden eine starke und valide Grundlage für weitere Forschungs-, Entwicklungs- und Transferaktivitäten in wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Anwendungsfeldern“, sagt Andreja Rojko, Listen2Future-Projektleiterin bei Infineon Technologies Austria.

Ergebnisse mit internationaler Sichtbarkeit

Im Rahmen von Listen2Future entstanden 14 Demonstratoren. Das Konsortium veröffentlichte 77 wissenschaftliche Publikationen, davon 49 als Open-Access-Publikationen. Die Projektergebnisse wurden auf 67 internationalen Konferenzen, Workshops und Fachveranstaltungen vorgestellt. Insgesamt verzeichnete das Projekt mehr als 354 Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten, darunter wissenschaftliche Veröffentlichungen, Konferenzbeiträge, Podcasts und Videos. Alle Partner erarbeiteten darüber hinaus Patente, technologische Roadmaps und individuelle Verwertungspläne. 

Mit einem Projektvolumen von rund 30 Millionen Euro konnte Listen2Future Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette zu einem Forschungsnetzwerk vereinen, von Material- und Sensorentwicklung über Elektronik und Packaging bis zu Software, Algorithmen und anwendungsspezifischer Systemintegration.

Projektpartner

Österreich: Infineon Technologies Austria AG (Projektleitung), Silicon Austria Labs GmbH, GE Healthcare Austria GmbH & Co OG | Belgien: Pulsify Medical BV, IMEC Interuniversitair Micro-Electronica Centrum | Tschechien: Vysoke Uceni Technicke v Brne, Ustav Teorie Informace a Automatizace av cr VVI, Institut Mikroelektronickych Aplikaci SRO | Deutschland: Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung EV, Codasip GmbH, Infineon Technologies AG, Infineon Technologies Dresden GmbH & CO KG, Inoson GmbH, Path Medical GmbH, Technische Universität Darmstadt, Technische Universität München | Niederlande: Solmates BV, Sonion Nederland BV, Universiteit Twente | Norwegen: Elliptic Laboratories ASA, Sintef AS, Sonitor Technologies AS | Spanien: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Dasel SL, New Born Solutions, SMD Inductor de Analgesia SL, Universidad de Granada

Das Projekt Listen2Future wurde im Rahmen von Chips JU unter der Fördernummer 101096884 gefördert. Die Förderung erfolgte durch die Europäische Union sowie die nationalen Förderstellen der beteiligten Länder.

Link: https://www.listen2future.eu/home

Die Infineon Technologies Austria AG (kurz Infineon Austria) ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Halbleiter sind essenziell, um die energiebezogenen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und die digitale Transformation mitzugestalten. Mikroelektronik von Infineon treibt die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran und ermöglicht wegweisende Lösungen für grüne und effiziente Energie, saubere und sichere Mobilität sowie ein intelligentes und sicheres IoT.

Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien. Mit 5.787 Beschäftigten (davon rund 2.500 in Forschung und Entwicklung) aus 80 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 721 Millionen Euro ist Infineon Austria das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs.

Pressefotos

Mitglieder des Listen2Future-Projektteams

Mitglieder des Listen2Future-Projektteams

Mitglieder des Listen2Future-Projektteams

JPEG

3024x4032 px

Herunterladen
Sensor für verschiedene Anwendungen für Hörgeräte

Sensor für verschiedene Anwendungen für Hörgeräte

Sensoren im Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Hörgeräten

JPEG

2126x1381 px

Herunterladen

Information Number : infpr202611-032

avatar

Dajana Scherr

Austria

+43 5 1777 8252

E-Mail senden