Infineon baut Führungsposition im globalen Mikrocontroller-Markt aus
Wirtschaftspresse
- Marktanteil 2025 bei 23,2% (2024: 21,4%) in leicht rückläufigem Gesamtmarkt
- Integration von Automotive Ethernet stärkt Mikrocontroller-Geschäft für softwaredefinierte Fahrzeuge und eröffnet Wachstumschancen bei humanoiden Robotern
- Infineon macht Mikrocontroller‑Portfolio zukunftssicher für kommende Cybersicherheitsanforderungen wie Post‑Quanten‑Kryptografie
München, 10. März 2026 – Die Infineon Technologies AG baut ihre Nummer‑eins‑Position im globalen Mikrocontroller‑Markt weiter aus. Laut den neuesten Untersuchungen von Omdia [1] steigerte das Unternehmen seinen Anteil am Mikrocontroller‑Gesamtmarkt im Jahr 2025 auf 23,2 Prozent (2024: 21,4 Prozent) und erzielte damit ein Plus von 1,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr – der größte Zuwachs unter allen Wettbewerbern. Bemerkenswert ist, dass dieser Marktanteilsgewinn vor dem Hintergrund eines leicht rückläufigen Mikrocontroller‑Marktes (-0,3 Prozent) gelang.
„Unser unermüdliches Engagement, Innovationen schnell in Kundennutzen zu übersetzen, unsere herausragenden Systemlösungen und unsere starken Kundenbeziehungen spiegeln sich in diesem großartigen Marktergebnis wider“, sagt Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer und Mitglied des Vorstands von Infineon. „Mit unserem führenden Produktportfolio, zuverlässiger Software und einfach anzuwendenden Entwicklungstools helfen wir unseren Kunden, Wert zu schaffen und die globalen Herausforderungen von Dekarbonisierung und Digitalisierung zu meistern. Stärker als der Markt zu wachsen, ist eine direkte Folge unserer kontinuierlichen Investitionen in Technologie und unserer engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern weltweit.“
Ethernet stärkt Mikrocontroller Geschäft für softwaredefinierte Fahrzeuge
Die Spitzenposition im globalen Mikrocontroller‑Markt erreichte Infineon erstmals 2024, ein Jahr nachdem das Unternehmen bereits die Nummer eins im Markt für Automotive‑Mikrocontroller geworden war. Die erfolgreich im August 2025 abgeschlossene Übernahme des Automotive‑Ethernet‑Geschäfts von Marvell untermauert die führende Marktposition von Infineon weiter. Mit diesem Schritt erweitert Infineon sein Portfolio an Konnektivitätslösungen und ergänzt sein Angebot für zentrale Rechenarchitekturen in softwaredefinierten Fahrzeugen (SDV) entscheidend. Die Kombination des branchenführenden BRIGHTLANE™ Automotive‑Ethernet‑Portfolios mit den AURIX™, PSOC™ und TRAVEO™ Automotive‑Mikrocontroller‑Familien von Infineon schafft ein unvergleichliches Systemangebot für SDVs und ermöglicht Funktionen wie autonomes Fahren, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und sichere Over‑the‑Air‑Updates.
Infineon‑Mikrocontroller ermöglichen Physical AI wie humanoide Roboter
Darüber hinaus eröffnet die Akquisition zusätzliche Wachstumschancen in aufstrebenden IoT‑Bereichen und in Physical‑AI‑Anwendungen wie humanoiden Robotern. AURIX, PSOC und MOTIX™ Mikrocontroller von Infineon befähigen humanoide Roboter, ihre Umgebung in Echtzeit wahrzunehmen, zu denken und mit ihr zu interagieren. Sie ermöglichen fortschrittliches Computing, intelligente Aktorik und Motorsteuerung, Konnektivität und intelligente Edge‑Funktionen.
Infineon unterstützt die zentralen Funktionsblöcke humanoider Roboter und begleitet Kunden von der Konzeptphase bis zur Serienfertigung – in industriellen, dienstleistungsbezogenen und privaten Anwendungen. Mit seinem PSOC Portfolio baut Infineon außerdem seine Präsenz in Industrie- und Verbrauchermärkten aus und bietet skalierbare, gesicherte und energieeffiziente Mikrocontroller‑Lösungen, die weit verbreitet in Smart‑Home‑Systemen, industriellen Steuergeräten und vernetzten IoT‑Geräten eingesetzt werden.
Cybersicherheitsfunktionen für zukünftige Anforderungen schon heute implementiert
Von IoT Geräten über vernetzte Fahrzeuge bis hin zu industrieller Infrastruktur, KI basierten Anwendungen und Robotik: Cybersicherheit ist essenziell. Daher sind Mikrocontroller von Infineon mit zukunftsfähiger Sicherheitstechnik ausgestattet, um Daten, Identitäten und Systeme von Anfang an und über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu schützen. Dazu gehört u. a. das Erfüllen internationaler Sicherheitsstandards wie ISO/SAE 21434 (Automotive Security) durch die neuesten AURIX und TRAVEO MCUs. Darüber hinaus entwickelt Infineon Architekturen, die bereits heute zukünftige Anforderungen erfüllen – beispielsweise aus dem EU Cyber Resilience Act oder in Bezug auf Post Quanten Kryptografie. Dies ist u. a. in den neuesten PSOC Produkten für Industrie- und Consumer-Anwendungen sowie in den AURIX und TRAVEO Automotive MCUs umgesetzt.
Infineon auf der embedded world 2026: Zukunftsbereite Innovationen live erleben
Vom 10. bis 12. März 2026 präsentiert Infineon auf der embedded world in Nürnberg sein umfassendes Portfolio an Mikrocontrollern für Industrie-, Consumer- und Automotive Anwendungen – mit starkem Fokus auf Innovationen für gesicherte, vernetzte und intelligente Systeme. Besucherinnen und Besucher können dies am Infineon Stand (Halle 4A, Stand 138) sowie in zahlreichen Präsentationen und Live Demos erleben.
[1] Basiert auf oder enthält Informationen von Omdia: Annual 2001–2025 Semiconductor Market Share Competitive Landscaping Tool – 4Q25, März 2026. Mit der Zurverfügungstellung der von Infineon verwendeten Informationen wird keinerlei Urteil zu Infineon abgegeben und für die Angaben keine Haftung übernommen.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer und Vorstandsmitglied der Infineon Technologies AG
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infxx202603-066