Infineon platziert Anleihe über 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon platziert Anleihe über 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren
Wirtschaftspresse
München, Deutschland – 07. Februar 2025 – Die Infineon Technologies AG hat gestern erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro unter ihrem EMTN-Programm (European Medium Term Notes) platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Die Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 2,875% und eine Laufzeit von fünf Jahren.
„Mit der erfolgreichen Transaktion konnte Infineon anstehende Fälligkeiten zu sehr attraktiven Konditionen refinanzieren“, sagt Matthias Wolff, Head of Corporate Finance von Infineon.
Die Anleihe wird in Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100.000 Euro begeben und wurde ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Investoren platziert. Die Erlöse dienen der allgemeinen Geschäftsfinanzierung sowie der Refinanzierung von fälligem Fremdkapital. Zuletzt hatte Infineon im Februar 2024 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro unter ihrem EMTN-Programm platziert.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Matthias Wolff
Matthias Wolff, Head of Corporate Finance bei Infineon
JPEG
1417x2126 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202502-053