Infineon stärkt Sensor- und Radio-Frequency-Portfolio mit neuer Geschäftseinheit als Treiber für profitables Wachstum
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon stärkt Sensor- und Radio-Frequency-Portfolio mit neuer Geschäftseinheit als Treiber für profitables Wachstum
Wirtschaftspresse
München, Deutschland – 16. Januar 2025 – Die Infineon Technologies AG, ein führender Anbieter von Leistungs-, Automobil- und IoT-Halbleitern, hat die Gründung einer neuen Geschäftseinheit bekannt gegeben, die das Wachstum des Unternehmens im Bereich Sensoren vorantreiben soll und die die bestehenden Sensor- und Radio-Frequency (RF)-Geschäfte in einer eigenen Organisation zusammenfasst. Die neue Business Unit SURF (Sensor Units & Radio Frequency) wird Teil des Geschäftsbereichs Power & Sensor Systems (PSS) und umfasst die ehemaligen Geschäftsbereiche Automotive und Multi-market Sense & Control.
Durch die Zusammenlegung der Sensor- und RF-Kompetenzen stärkt das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit und Marktpräsenz, indem es Kosten- und F&E-Synergien nutzt, um Innovationen und den Mehrwert für Kunden zu steigern. Mit diesem strategischen Schritt profitiert Infineon vom enormen Marktpotenzial der Sensor- und RF-Märkte, das bis 2027 auf über 20 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die neue Geschäftseinheit tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
„Mit der neuen Geschäftseinheit adressieren wir die wachsende Nachfrage nach Sensoren und RF-Lösungen, die durch Trends wie grüne Energie, saubere und sichere Mobilität sowie intelligentes und ein sicheres Internet der Dinge (IoT) getrieben wird“, sagt Dr. Thomas Schafbauer, Leiter der Geschäftseinheit SURF bei Infineon. „Unsere eigene Geschäftseinheit für Sensoren und RF ermöglicht die Ausweitung unserer Vertriebsaktivitäten und bündelt unsere Innovationsfähigkeiten, um noch differenziertere Systemlösungen für unsere Kunden in den Bereichen Automobil, Consumer und Industrial anzubieten.“
Mit immer intelligenteren und autonomeren Geräten werden Sensor-Halbleiter zu allgegenwärtigen Komponenten bei der Verbindung von realer und digitaler Welt: Mensch-Maschine-Schnittstellen, sogenannten Human Machine Interfaces (HMI), und Umgebungsmonitore ermöglichen kontextbewusste Geräte; Mikrofone von Infineon auf Basis hochwertiger mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) spielen bereits eine entscheidende Rolle in Smartphones, Wearables und Smart Speakern und ermöglichen KI-basierte Sprachlösungen für ein verbessertes Kundenerlebnis; Radarlösungen des Unternehmens ermöglichen eine zuverlässige Objekterkennung z.B. beim autonomen Fahren. In Elektroautos und bei der Automatisierung von Industrieanwendungen sind die magnetischen Sensoren von Infineon der Schlüssel zur präzisen Steuerung von Bewegungen; zusätzlich ermöglichen die Stromsensoren von Infineon eine bessere Energieeffizienz in Wechselrichtern und Batterien.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Dr. Thomas Schafbauer
Dr. Thomas Schafbauer, Leiter der Geschäftseinheit SURF bei Infineon
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202501-040