Infineon präsentiert Hybrid Time of Flight (hToF): Neue Technologie für Smart-Robots der nächsten Generation
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert Hybrid Time of Flight (hToF): Neue Technologie für Smart-Robots der nächsten Generation
Wirtschaftspresse
München, 30. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat in Zusammenarbeit mit dem Gerätehersteller OMS und pmdtechnologies, einem führenden Unternehmen für Time of Flight (ToF)-Technologie, eine neue hochauflösende Kameralösung entwickelt, die eine verbesserte Tiefenerfassung und ein 3D-Raumverständnis für die nächste Generation intelligenter Consumer-Roboter ermöglicht. Die neue hybride Time-of-Flight (hToF)-Lösung kombiniert zwei Kamerakonzepte zur räumlichen Tiefenerfassung und reduziert Größe, Wartungsaufwand und Kosten für intelligente Roboter, wie zum Beispiel Staubsaugerroboter, deutlich.
Die REAL3™ flexible ToF-Imager-Technologie von Infineon ermöglicht die Kombination von bewährter hochauflösender iToF-Flood-Illumination und dToF-Long-Range-Illumination in einer einzigen hybriden Time-of-Flight-Kamera. Diese hochauflösende Technologie wird seit Jahren eingesetzt, um kleinste Objekte im Weg des Roboters zu erfassen und um sie herum zu navigieren. Durch den Einsatz von präzisen digitalen Punktdaten mit großer Reichweite kann jetzt eine genaue 3D-Karte der Umgebung erstellt werden. Bei Staubsaugerrobotern der nächsten Generation ist dadurch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen wie hellem Sonnenlicht oder Dunkelheit eine intelligente Routenplanung möglich.
Die neue Lösung reduziert die Höhe von Staubsaugerrobotern um 20-30 Prozent und ersetzt den oben montierten LDS (Laser Distance Scanner) vollständig, so dass diese auch unter Möbeln mit geringer Bodenfreiheit reinigen können. Mit einer Größe von nur 31x16x8 mm benötigt die hybride ToF-Kamera weniger Platz für verbesserte Funktionen zur räumlichen Kartierung und der Vermeidung von Hindernissen. Da weitere Sensoren überflüssig sind und es keine beweglichen Teile mehr gibt, die sich mit der Zeit abnutzen, senkt die hybride ToF-Lösung die System- und Betriebskosten deutlich. Die kompakte hybride ToF-Lösung ist robust und vielseitig einsetzbar und entspricht den sich stets weiterentwickelnden Ansprüchen an mobile Consumer-Roboter in verschiedenen Branchen wie Staubsaugerroboter, Industrieroboter, Luftreiniger und Größenmessung.
„Die Partnerschaft mit pmdtechnologies und OMS ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Infineon gemeinsam technologische Innovationen und die Digitalisierung vorantreibt“, sagt Andreas Kopetz, Vice President Ambient Sensing bei Infineon. „Unsere hybride ToF-Lösung bedient den schnell wachsenden Markt für Consumer-Roboter mit einer Vielzahl von Anwendungen und ermöglicht es Kunden, einzigartige Roboterdesigns zu entwickeln. Dadurch, dass nur noch eine Kamera nötig ist, reduzieren sich zusätzlich die Systemkosten und die -komplexität.“
„Die hybride ToF-Lösung von Infineon und pmdtechnologies basiert auf einer innovativen Patentarchitektur und ist mit einer dualen Illumination ausgestattet“, sagt Eden Xiao, General Manager, Jiangxi OMS Microelectronics Co., Ltd. „Für einen Hersteller wie OMS hat diese Lösung außergewöhnliche Vorteile wie geringe Größe, niedriger Stromverbrauch und eine Reduktion der Gesamtkosten der Anwendung. Wir freuen uns, das einzigartige optische Design zu nutzen, das Multi-Path-Probleme umgeht und eine Kombination aus präziser Positionierung und Hindernisvermeidung ermöglicht. Die Wettbewerbsfähigkeit von hybriden ToF-Kameraprodukten wird dadurch weiter erhöht.“
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Infineon PMD hybrid ToF camera
Mit einer Größe von nur 31x16x8 mm benötigt die hybride ToF-Kamera weniger Platz für verbesserte Funktionen zur räumlichen Kartierung und der Vermeidung von Hindernissen.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202401-054