Infineon ermöglicht innovative Lösung für zweites Leben von E-Auto-Batterien
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon ermöglicht innovative Lösung für zweites Leben von E-Auto-Batterien
Wirtschaftspresse
München, 27. April 2023 — Mit MOSFETs der Infineon Technologies AG ermöglicht die STABL Energy GmbH stationäre Energiespeicher aus ausgedienten E-Auto-Batterien. Erste Pilotsysteme sind bereits in Deutschland und der Schweiz in Betrieb genommen worden. Der besondere Vorteil der STABL-Lösung: Sie kann ausrangierte Batterien mit unterschiedlichen Restkapazitäten auch in größeren Stückzahlen ohne zentralen Wechselrichter ans öffentliche Stromnetz anschließen.
„STABL Energy zeigt mit seiner innovativen Energiespeicherlösung auf eindrucksvolle Weise, wie die Mikroelektronik zu Energiewende und Klimaschutz beiträgt und wie wir das stark wachsende Thema Elektromobilität auch langfristig noch nachhaltiger machen“, sagt Adam White, President der Division Power & Sensor Systems (PSS) von Infineon. „Die Miniaturisierung ermöglicht intelligentere, smartere Systeme für größere Energieeffizienz. Sie weiter zu steigern, ist notwendige Voraussetzung, wenn wir Dekarbonisierung und Lebensqualität weiter voranbringen wollen.“
„Mit MOSFETs von Infineon können wir Leistungselektronik und Batterie ineinander integrieren. So entwickeln wir flexiblere und sicherere Lösungen für den Anschluss von Energiespeichern ans öffentliche Stromnetz. Wir schaffen einen technologischen Innovationssprung für die Second-Life-Verwendung von E-Auto-Batterien“, sagt Arthur Singer, Gründer und Co-CEO von STABL Energy. „Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen werden so Verluste um bis zu 70 Prozent reduziert und sowohl Betriebskosten als auch CO2-Ausstoß um bis zu 40 Prozent pro Jahr verringert.“
Nachdem erste Speicher von STABL die CE- und Netzanschlussnormen für Deutschland bestanden haben und in Deutschland ans Netz gegangen sind, wurde nun auch ein erster in der Schweiz angeschlossen. Hier dienen 27 ausrangierte KIA-Batterien mit einer nominellen Kapazität von 98 kWh einem Wohnquartier als Zwischenspeicher für Sonnenenergie.
Grundlegende elektronische Komponente bilden 100V OptiMOS™ 5 MOSFETs von Infineon. Aufgrund des niedrigen Einschaltwiderstands, der thermischen Leistung und der hohen Produktzuverlässigkeit entschied sich STABL Energy für Infineon. Das junge Unternehmen gibt damit Autobatterien ein zweites Leben, nachdem deren Kapazität in ihrem ersten Leben beim Einsatz für die Elektromobilität gesunken ist und dort nicht mehr verwendet werden. Ausgediente Batterien können so längerfristig weiter genutzt werden und als Zwischenspeicher einen wichtigen Baustein für eine grüne Stromversorgung bilden.
Über STABL Energy
Die STABL Energy GmbH entwickelt Energiespeicher aus ausrangierten Fahrzeugbatterien. Ziel ist es, den Einsatz erneuerbarer Energien mit Hilfe von Energiespeichern zu erhöhen und gleichzeitig den Lebenszyklus von Autobatterien zu verlängern. So wird die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringert und eine längere Nutzung von Batterien ermöglicht, die einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Dafür setzt das Unternehmen mit seiner innovativen, integrierbaren Technologie einen neuen Standard in Design, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und Handhabung von Batteriespeichern.
Das Universitäts-Start-up wurde 2019 in München gegründet und beschäftigt heute knapp 30 Mitarbeitende.
STABL Energy ist Teil des Infineon Partner Programms. Das Infineon Partner Ecosystem von Infineon ist ein Netzwerk von spezialisierten Unternehmen mit nachgewiesener Expertise in Bereichen wie Hardware, Software, Tools, Services und Endanwendungen
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Dr. Arthur Singer
Dr. Arthur Singer, Gründer und Co-CEO von STABL Energy
JPEG
1515x1515 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202304-095