Innovation für die Automobilindustrie: Neue AURIX™-Mikrocontroller-Generation von Infineon für das elektrische und digitale Auto
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Innovation für die Automobilindustrie: Neue AURIX™-Mikrocontroller-Generation von Infineon für das elektrische und digitale Auto
Wirtschaftspresse
München, Deutschland und Las Vegas, Nevada, USA – 5. Januar 2021 – Die Zukunft der Mobilität ist umweltfreundlich, autonom, vollständig vernetzt und cybersicher. Mikroelektronik ermöglicht die automobile Transformation. Die Infineon Technologies AG lanciert anlässlich der CES 2022 die neue Generation von AURIX™ Mikrocontrollern (MCUs). Die TC4x-Serie ist ein wichtiger Baustein für Elektromobilität, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und neue Systemarchitekturen; auch Anwendungen mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) werden dank der neuen Generation erschwinglicher. Mit ihrem skalierbaren Familienkonzept ermöglicht AURIX zudem eine gemeinsame Software-Architektur und damit erhebliche Einsparungen bei der Plattform-Software.
„Mit der nächsten Generation der AURIX-Familie legen wir den Grundstein für das elektrische, intelligente und vernetzte Auto des nächsten Jahrzehnts“, sagte Peter Schiefer, Leiter der Automotive-Sparte von Infineon. „Wir sind der führende Partner in einer sich schnell wandelnden Automobilwelt“, fügte er hinzu. „Mit unserem Systemwissen, unserer Leidenschaft für Innovation und Qualität tragen wir maßgeblich dazu bei, dass Autos umweltfreundlicher, sicherer und komfortabler werden.“
Die AURIX-Familie von Infineon ist die erste Wahl für wachstumsstarke und sicherheitskritische Anwendungen wie Antriebsstrang, Sicherheit, assistiertes und autonomes Fahren sowie Domänen- und Zonensteuerung im Automobil. In Anbetracht der zunehmenden Komplexität von Fahrzeugen und der Möglichkeit von KI-Implementierungen wurde ein wesentlicher Schwerpunkt auf das AURIX TC4x-Ökosystem gelegt, um eine schnelle Markteinführung und einfache Nutzung zu gewährleisten. Das skalierbare Familienkonzept ist ein wichtiger Baustein für zuverlässige Elektronik und softwarebasierte Anwendungen. Nachfrage und Umsatz mit AURIX-Mikrocontrollern sollen in den nächsten Jahren stark wachsen. So wird beispielsweise ein führender europäischer Automobilhersteller etwa 35 AURIX-MCUs an Bord eines neuen Fahrzeugs haben, das Mitte dieses Jahrzehnts produziert werden soll.
Die neue AURIX TC4x-Familie ist sowohl für die Elektrobilität als auch den Fortschritt des automatisierten Fahrens wichtig. Sie bietet verbesserte Konnektivität sowie fortschrittliche Sicherheit und Schutz. Darüber hinaus erfüllen neue SOTA-Funktionen (Software Over the Air) die Anforderungen der Automobilhersteller an eine schnelle und sichere Car-to-Cloud-Verbindung, die Updates im Feld sowie Diagnose und Analyse während der Fahrzeugnutzung ermöglicht.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Car of the future Infineon
Die nächste Generation der AURIX™-Familie von Infineon legt den Grundstein für das elektrische, intelligente und vernetzte Auto des nächsten Jahrzehnts.
JPEG
1500x844 px
Austin site certified as a wildlife habitat
Peter Schiefer, Division President Automotive bei Infineon
PNG
474x372 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202201-039