- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon präsentiert erste isolierte Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang für moderne SiC-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert erste isolierte Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang für moderne SiC-Anwendungen
Technology News
München, 05. Februar 2026 – Die Infineon Technologies AG bringt die Produktfamilie EiceDRIVER™ 1ED301xMC12I auf den Markt, eine Serie hochleistungsfähiger isolierter Gate-Treiber-ICs mit Optoemulator-Eingang. Die Bauteile sind pin-kompatibel mit bestehenden Optoemulatoren und Optokopplern und bieten eine hohe Gleichtakt-Transientenimmunität (Common Mode Transient Immunity; CMTI), eine robuste Ausgangsstufe sowie eine präzisere Zeitsteuerung als derzeit verfügbare Lösungen. Dadurch können Ingenieure auf Siliziumkarbid (SiC)-Technologie umsteigen, ohne optobasierte Steuerungskonzepte neu entwerfen zu müssen. Die Produktfamilie eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen schnelle, zuverlässige und SiC-fähige Gate-Treiber erforderlich sind, darunter Motorantriebe, Solarwechselrichter, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme.
Die Produktfamilie 1ED301xMC12I umfasst drei Varianten, die für die Ansteuerung von Si-MOSFETs, IGBTs und SiC-MOSFETs ausgelegt sind: 1ED3010, 1ED3011 und 1ED3012. Alle Bauteile liefern einen Ausgangsstrom von bis zu 6,5 A und zählen damit zu den leistungsstärksten ihrer Klasse für die Ansteuerung von Leistungsmodulen und parallelen Schalterkonfigurationen. Die Gate-Treiber sind in einem CTI 600 6-Pin-DSO-Gehäuse mit mehr als 8 mm Kriech- und Luftstrecken erhältlich. Sie sind gemäß UL 1577 und der kommenden Norm IEC 60747-17 isoliert. Der Optoemulator-Eingang nutzt zwei Pins und bietet eine hohe Robustheit gegenüber Störeinflüssen. Mit einem CMTI von über 300 kV/µs, einer Ausbreitungsverzögerung von 40 ns und einer Timing-Abweichung von unter 10 ns ermöglichen die Bauteile ein präzises und robustes Schaltverhalten. Darüber hinaus verbessert eine PMOS-basierte Sourcing-Stufe die Einschaltleistung zusätzlich.
Verfügbarkeit
Die isolierten EiceDRIVER-ICs 1ED3010MC12I, 1ED3011MC12I und 1ED3012MC12I sind ab sofort erhältlich und können bei Infineon sowie seinen Vertriebspartnern bestellt werden. Zusätzlich ist ein Evaluierungsboard EVAL-1ED3012MC12I-SIC verfügbar, das eine einfache Evaluierung mit Infineon-Schaltern ermöglicht.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Die Infineon-Produktfamilie EiceDRIVER™ 1ED301xMC12I umfasst drei Varianten, die für die Unterstützung von Si-MOSFETs, IGBTs und SiC-MOSFETs ausgelegt sind.
JPEG
1579x2126 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202602-045
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300