- Automotive MOSFET: 30 V to 800 V
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC: Automotive power management ICs
- Automotive switching regulators
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
- FCEV powertrain solutions
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
- Infineon GUI Designer
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
Sept. 09, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 24, 2026
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
Sept. 09, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 24, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 10, 2026
Infineon setzt neuen Maßstab für Inverter in Elektrofahrzeugen: erstes Siliziumkarbid-Modul mit 205 °C Betriebstemperatur
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon setzt neuen Maßstab für Inverter in Elektrofahrzeugen: erstes Siliziumkarbid-Modul mit 205 °C Betriebstemperatur
Technology News
München, 29. Mai 2026 – Die Infineon Technologies AG hat einen neuen Meilenstein bei Leistungsmodulen für Inverter in Elektrofahrzeugen erreicht: Das Unternehmen stellt ein neues 1300‑V-Siliziumkarbid-(SiC)-Modul innerhalb der HybridPACK™ Drive Familie vor, das für den Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 205 °C geeignet ist; bisherige Designs sind typischerweise auf bis zu 175 °C ausgelegt. Automobilhersteller und Tier‑1-Lieferanten können durch diese Erhöhung mit bestehenden Inverterdesigns eine höhere Spitzen- und Dauerleistung erzielen oder in neuen Plattformen Systemkomplexität und -kosten reduzieren.
„Mit Innovationen in der Hochvolt-Leistungselektronik verbessern wir konsequent die Leistungsfähigkeit und Effizienz elektrischer Fahrzeuge“, sagt Stefan Obersriebnig, Senior Vice President und General Manager Automotive High Voltage bei Infineon. „Höhere Betriebstemperaturen verleihen unseren Kunden größere Designflexibilität und helfen ihnen, die Systemkosten zu senken. Dadurch entstehen noch überzeugendere Plattformen, die dabei helfen, die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.“
Die erhöhte Betriebstemperatur ermöglicht im Vergleich zu bestehenden Designs einen um bis zu 15 Prozent höheren Ausgangsstrom und damit eine höhere Leistungsdichte des Inverters. Da gleichzeitig Größe, Bauform und Anschlüsse des Moduls identisch bleiben, kann es nahtlos in bestehende Plattformen integriert werden und ermöglicht somit Leistungssteigerungen ohne teure und langwierige Neuentwicklungen. Die Markteinführung neuer Inverter-Generationen beschleunigt sich, während bewährte Fertigungs- und Qualifizierungsprozesse erhalten bleiben.
Die erweiterte Temperaturspanne kann zudem die Anforderungen an das Kühlsystem erheblich reduzieren. Durch die höhere zulässige Sperrschichttemperatur lassen sich Wechselrichter mit kleineren oder weniger komplexen Kühlsystemen auslegen, was Systemkosten senkt, das Fahrzeuggewicht reduziert und die Gesamtenergieeffizienz verbessert.
Neben der erhöhten Betriebstemperatur ist das neue Modul das erste innerhalb der HybridPACK Drive Familie mit einer Sperrspannung von 1300 V. Dadurch werden Leistung, Effizienz und Robustheit von Wechselrichtern selbst bei Batteriespannungen jenseits von 900 V weiter verbessert. Infineon wird die Betriebsfähigkeit bis 205 °C auch auf sein bestehendes Portfolio an 1200‑V-SiC-Modulen innerhalb der Produktfamilie ausweiten.
Mit diesem Meilenstein kombiniert Infineon sein umfassendes Systemverständnis mit skalierbarer Fertigung und der für Automobilanwendungen gebotenen Zuverlässigkeit. Dadurch stärkt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter von SiC-Leistungslösungen für Fahrzeuge.
Verfügbarkeit
Der Baustein FS01M9R13A7MA2B ist das erste Produkt innerhalb von Infineons HybridPACK Drive SiC-Modulportfolio mit einer Betriebstemperatur von 205 °C und bereits am Markt verfügbar. Weitere Informationen sind hier erhältlich.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
1300 V HybridPACK™
1300 V HybridPACK™ Drive SiC-Modul mit 205°C Betriebstemperatur von Infineon
JPEG
2678x1710 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202605-103