Infineon Hybrid-Flyback- und CoolGaN™-Technologie steigern Effizienz in neuem 160-W-Prime-Ladegerät von Anker

Technology News

Nov 28, 2025

München, 28. November 2025 – Die Infineon Technologies AG hat ihre Zusammenarbeit mit Anker, einem führenden Hersteller von Schnellladegeräten, weiter ausgebaut. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen eine neue Generation von Hochgeschwindigkeitsladegeräten, die bis zu 160 Watt Leistung in einem kompakten, handlichen Format bereitstellen. Die Ergebnisse dieser Kooperation setzen neue Maßstäbe für hohe Leistungsdichte und Effizienz, was sich in dem 160-W-Prime Charger von Anker zeigt. Das branchenführende Gerät ist mit dem neuesten digitalen XDP™-Controller von Infineon und der auf Galliumnitrid (GaN) basierenden CoolGaN™-Transistortechnologie ausgestattet. Diese Kombination ermöglicht ein Design in Kreditkartengröße – ideal für Reisende und berufliche Nutzer.

„Bei Infineon sind wir davon überzeugt, dass das volle Potenzial der Ladetechnologie von Anker nur mit einem ganzheitlichen Systemansatz ausgeschöpft werden kann“, sagt Johannes Schoiswohl, Leiter des Geschäftsbereichs GaN bei Infineon. „Durch die Entwicklung und Optimierung des gesamten Systems, einschließlich der GaN-Bauteile, Treiber und Steuereinheiten, erreichen wir bei den Ladegeräten ein völlig neues Maß an Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit Anker streben wir danach, leistungsstarke, kompakte und energieeffiziente Ladelösungen anzubieten, die den hohen Anforderungen heutiger mobiler Endgeräte gerecht werden.“

Die digitale Steuerungstechnologie von Infineon sorgt für ein präzises Energiemanagement, während Komponenten auf Galliumnitrid-Basis durch hohe Schaltfrequenzen und einen hohen Wirkungsgrad überzeugen. Durch die Integration von Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und Hybrid-Flyback-Steuerung (HFB) zur Reduzierung der Größe bei gleichzeitiger Verbesserung der Gesamtleistung erhöht der digitale Hybrid-Flyback-Kombi-Controller XDP XDPS2221E von Infineon die Energieeffizienz des Ladegeräts. Er liefert zudem eine hohe Leistungsdichte, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Die Technologie erlaubt eine Ausgangsleistung von bis zu 140 W über jeden der drei USB-C-Einzelanschlüsse sowie eine intelligente Verteilung von 160 W auf drei Geräte. Zu den weiteren Schlüsselkomponenten zählen der CoolGaN Drive 700 V G5 mit integriertem Treiber und der CoolGaN Transistor Dual 650 V G5, der zwei GaN-Transistoren in einem einzigen Gehäuse vereint. Diese Topologie spart Platz auf der Leiterplatte und optimiert das Layout.

Durch hocheffiziente Designs, Hochfrequenzschaltungen, Soft-Switch-Steuerung und digitaler Kombinationssteuerungstechnologie sowie mehreren patentierten Innovationen konnte Infineon die Gesamtleistung des Anker Prime Chargers optimieren. Auf diese Weise wurde eine höhere Ausgangsleistung bei gleichem Volumen erreicht, während gleichzeitig die Anzahl der Peripheriekomponenten reduziert und die Materialkosten (BOM) gesenkt werden konnten.

Die Zusammenarbeit wird durch das von Infineon und Anker in Shenzhen gegründete Innovation Application Center gestärkt. Das Zentrum dient als Drehscheibe für die Entwicklung energieeffizienterer und CO2-sparender Ladelösungen, trägt zur Dekarbonisierung bei und treibt Innovationen im Bereich Schnellladetechnologie voran.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen zum Hybrid-Flyback-Controller XDP XDPS2221E von Infineon sind hier erhältlich. Weitere Informationen zu CoolGaN-Leistungshalbleitern stehen hier zur Verfügung.

CES 2026

Auf der CES 2026 in Las Vegas wird Infineon seine neuesten Innovationen inklusive des neuen 160-W-Prime Chargers im The Venetian Resort Hotel mit Demos in den Venetian Tower Guest Suites 29-139 präsentieren. 

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Anker 160W 3-port-charger A2687

Anker 160W 3-port-charger A2687

Der digitale Controller XDP™ und die CoolGaN™-Transistortechnologie von Infineon ermöglichen den kreditkartengroßen Prime Charger von Anker mit 160 W.

JPEG

1000x1000 px

Herunterladen

Information Number : infpss202511-027

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden