Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
512 Mbit QSPI NOR Flash für Satellitenanwendungen ist jetzt gemäß DLAM QML-V und QML-P qualifiziert
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
512 Mbit QSPI NOR Flash für Satellitenanwendungen ist jetzt gemäß DLAM QML-V und QML-P qualifiziert
Technology News
München, 30. Januar 2025 – Der strahlungsfeste 512-Mbit-QSPI-NOR-Flash-Speicher der Infineon Technologies AG für Anwendungen in der Raumfahrt und in extremen Umgebungen hat die QML-V- und QML-P-Qualifizierung der Defense Logistics Agency Land and Maritime (DLAM) erhalten. Die QML-Zertifizierung ist der höchste Zuverlässigkeitsstandard für Mikroschaltungen, der von der US-Regierung vergeben wird, und bestätigt, dass der Speicher auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig funktioniert. Damit ist der Flash-Speicher der erste und einzige QML-qualifizierte strahlungsfeste NOR-Flash-Speicher für die Raumfahrtindustrie. Er umfasst eine schnelle vierfache serielle Peripherieschnittstelle mit 133 MHz (Quad-Serial-Peripheral-Interface; QSPI) sowie die höchste Speicherdichte und Strahlungsfestigkeit (Single-Event-Effects; SEE) die für einen vollständig QML-qualifizierten nichtflüchtigen Speicher für den Einsatz mit FPGAs und Multicore-Prozessoren in der Raumfahrt verfügbar sind.
„Die Markteinführung unseres branchenweit ersten QML-P-zertifizierten Produkts unterstreicht unser Engagement, hochzuverlässige und leistungsstarke Speicher bereitzustellen, die den Anforderungen der nächsten Generation an Raumfahrtanwendungen gerecht werden“, sagt Helmut Puchner, Vice President, Fellow, Aerospace and Defense bei Infineon Technologies. „Unsere selbst entwickelte SONOS-Technologie ist eine ideale Lösung für strahlungs- und leistungslimitierte Umgebungen. Weitere NOR-Flash-Produkte mit höherer Dichte sowie auf KI/ML ausgerichtete Compute-in-Memory-Lösungen sind bereits in Arbeit, damit unsere SONOS-Technologie in diesen hochkritischen Satellitenanwendungen noch besser genutzt werden kann.“
Das Bauteil basiert auf der bewährten SONOS-Technologie (Siliziumoxid-Nitridoxid-Silizium) von Infineon, die hohe Dichte und Geschwindigkeit mit hervorragender Strahlungsleistung kombiniert. Dadurch arbeitet das Bauteil bis zu 30 Prozent schneller als Alternativen mit geringerer Dichte. Die Technologie ermöglicht außerdem eine Lebensdauer von bis zu 10.000 P/E-Zyklen und eine Datenerhaltung von bis zu 10 Jahren. Darüber hinaus bietet die 133-MHz-QSPI-Schnittstelle schnelle Datenübertragungsraten für Raumfahrt-qualifizierte FPGAs und Prozessoren. Ausgestattet mit einem keramischen QFP-Gehäuse (QML-V) benötigt das Bauteil nur eine Fläche von 1“ x 1“ auf der Leiterplatte, wobei zusätzlich ein noch kleineres TQFP-Gehäuse aus Kunststoff (QML-P) mit einer Grundfläche von 0,5“ x 0,8“ erhältlich ist. Der Speicher bietet zudem die höchste Dichte und TID/SEE-Leistung für Boot-Code-Lösungen für Weltraum-FPGAs und Multicore-Prozessoren. Das QML-V/P mit DLAM-Zertifizierung entspricht den strengsten Industriequalifikationen. Mit all diesen Merkmalen eignet sich das Bauteil besonders für die Speicherung von Konfigurationsbildern für weltraumtaugliche FPGAs und für die eigenständige Speicherung von Boot Code für weltraumtaugliche Multicore-Prozessoren.
Verfügbarkeit
Der neue DLAM QML-V/-P-qualifizierte 512-Mbit-QSPI-NOR-Flash-Speicher ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/promo/512-mb-nor-flash.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
512Mb NOR Flash Rad
Der strahlengeschützte 512-Mbit-QSPI-NOR-Flash-Speicher von Infineon hat die QML-V- und QML-P-Qualifikation der Defense Logistics Agency Land and Maritime erhalten und ist damit der erste und einzige strahlengeschützte NOR-Flash-Speicher mit QML-Qualifikation für die Raumfahrtindustrie.
JPEG
2126x1923 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202501-048