Infineon und UL Solutions stärken gemeinsam die Fahrzeugsicherheit und unterstützen OEMs bei ISO-26262-Konformität
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und UL Solutions stärken gemeinsam die Fahrzeugsicherheit und unterstützen OEMs bei ISO-26262-Konformität
Technology News
München, 23. Juli 2025 – Die Infineon Technologies AG und UL Solutions (NYSE: ULS) starten eine neue Partnerschaft, um die Umsetzung der funktionalen Sicherheit nach ISO 26262 für Automotive-Kunden von Infineon zu beschleunigen. Die internationale Norm ISO 26262 definiert einen Prozess für die Handhabung und Reduzierung funktionaler Sicherheitsrisiken, die mit der Integration elektrischer und elektronischer Systeme in sicherheitsrelevante Anwendungen für Kraftfahrzeuge verbunden sind. Diese Norm ist eine wichtige Grundlage für zuverlässige Konnektivität, Elektromobilität und höhere Stufen des automatisierten Fahrens.
Im Rahmen der Partnerschaft bietet die UL Solutions Software Intensive Systems-Gruppe Infineon-Kunden maßgeschneiderte Schulungen, Beratungsleistungen und unabhängige Prüfungen an. Im Ergebnis lässt sich ISO-26262-Konformität durch die korrekte Verwendung von Infineon-Chipsätzen in ASILx-Anwendungen schneller und einfacher erreichen; während sich die Fahrzeugsicherheit erhöht, sinken Produktentwicklungskosten sowie die durchschnittliche Markteinführungszeit für neue Fahrzeuge.
„Die fortschreitende Elektrifizierung, Fahrzeugautomatisierung und Einführung von Fahrerassistenzfunktionen sowie der Aspekt der funktionalen Sicherheit hierbei sind entscheidende Elemente für OEMs und unsere Kunden“, sagt Bill Stewart, VP of Marketing for Americas bei Infineon. „Durch die Partnerschaft mit UL Solutions erhalten Automotive-Kunden umfassende Unterstützung und Tools, um ihre System ISO-26262-konform, funktional sicher und zuverlässig zu gestalten. Darüber hinaus stehen ihnen zusätzliche Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre Systeme während des gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge auf dem neuesten Stand halten können. Wir freuen uns, unseren Kunden aus der Automobilindustrie diesen erweiterten Service anbieten zu können.“
Die Dienstleistungen von UL Solutions werden in erster Linie für die Mikrocontroller AURIX™ und TRAVEO™ T2G, den OPTIREG™ PMIC (Power Management IC), die MOTIX™ Gate-Treiber und die XENSIV™ Sensoren von Infineon verfügbar sein.
„Funktionale Sicherheit ist ein entscheidender Faktor im Automotive-Design“, sagt Florian Schmidt, Senior Director und General Manager der Mobility and Critical Systems Group bei UL Solutions. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Infineon erhalten Infineon-Kunden Zugang zu einem umfassenden Paket unserer Services. Damit können sie ihre Markteinführungszeiten verkürzen, Innovationen vorantreiben, neue Märkte erschließen sowie Sicherheit und Nachhaltigkeit nahtlos integrieren. Unsere Zusammenarbeit wird den Weg für eine sicherere und nachhaltigere digitale Welt ebnen.“
Infineon ist der weltweite Marktführer für Automotive-Halbleiter und ermöglicht wichtige Anwendungen wie Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme, Antriebs- und Batteriemanagement, Komfort, Infotainment und Sicherheit.
Verfügbarkeit
Kunden in den USA, die Mikrocontroller AURIX und TRAVEO™ T2G, OPTIREG PMIC (Power Management IC), MOTIX Gate-Treiber und XENSIV Sensoren von Infineon verwenden, haben Zugang zu den umfangreichen Services von UL Solutions, darunter ISO-26262-Schulungen, maßgeschneiderte Beratung während der Produktentwicklung sowie externe Bewertung zur Einhaltung der ISO-26262-Norm. In Zukunft werden diese Services Kunden weltweit zur Verfügung stehen.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Durch die Partnerschaft mit UL Solutions erhalten Automotive-Kunden von Infineon umfassende Unterstützung und Tools, um ihre System ISO-26262-konform, funktional sicher und zuverlässig zu gestalten.
JPEG
2126x1594 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202507-127