Infineon präsentiert CoolGaN™ 700-V-Leistungstransistoren für höhere Leistung in Consumer- und Industrieanwendungen

Technology News

Jun 20, 2024

München, 20. Juni 2024 – Die Infineon Technologies AG bringt die Produktfamilie CoolGaN™ Transistor 700 V G4 auf den Markt. Die hocheffizienten Bauteile eignen sich hervorragend für Leistungswandlung im Bereich von bis zu 700 V. Im Vergleich zu anderen GaN-Produkten auf dem Markt bieten die technischen Eingangs- und Ausgangskennziffern dieser Transistoren eine um 20 Prozent verbesserte Leistungsfähigkeit. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad, geringeren Leistungsverlusten und kostengünstigeren Lösungen. Aufgrund der elektrischen Eigenschaften in Kombination mit den innovativen Gehäusevariationen lässt sich eine sehr hohe Effizienz in vielen Anwendungen erzielen. Dazu zählen Ladegeräte für Mobiltelefone und Notebooks, Netzteile für Rechenzentren, Wechselrichter für erneuerbare Energien sowie Batteriespeicher.

Die Produktserie umfasst 13 Bauteile mit einer Einsatzspannung von 700 V und Einschaltwiderständen von 20 mΩ bis 315 mΩ. Das Produktangebot verfügt über eine ausgewogene Palette an innovativen Gehäusen, darunter PDFN, TOLL und TOLT. Daher können der R DS-Widerstand und die Gehäuse zielgerichtet für die jeweiligen

Anwendungsanforderungen ausgewählt werden. Auf diese Weise kann sowohl die elektrische als auch thermische Performanz des Gesamtsystems optimiert und eine kostengünstige Lösung erzielt werden.

Die Bauteile zeichnen sich durch eine hohe Schaltgeschwindigkeit sowie minimale Schaltverluste aus. Mit den verfügbaren Einschaltwiderständen lassen sich Anwendungen in Leistungsklassen von 20 W bis 25.000 W realisieren. Zudem erhöht der 700 V E-Mode, mit der branchenweit höchsten Transientenspannung von 850 V die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da er eine höhere Toleranz gegenüber Spannungsschwankungen wie zum Beispiel Spannungsspitzen aufweist.

Verfügbarkeit

Die CoolGaN Transistor 700 V G4 Produkte in den Gehäusen TOLL, PDFN 5x6 und 8x8 sind ab sofort verfügbar, weitere R DS(on)-Varianten sowie die Ausführung im TOLT-Gehäuse werden im Laufe des Jahres folgen. Weitere Informationen sind hier erhältlich.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Press Photos

CoolGaN700 V power transistors

CoolGaN700 V power transistors

Infineon hat die CoolGaN™ 700-V-Leistungstransistoren für höhere Leistung in Consumer- und Industrieanwendungen auf den Markt gebracht

JPEG

2126x1695 px

Herunterladen

Information Number : INFPSS202406-120

avatar

Veronika Seifried

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 61662

E-Mail senden