Infineon und Green Hills Software kooperieren zur Bereitstellung umfassender Sicherheitslösungen für TRAVEO™ T2G MCU-Familien im Automobilbereich
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und Green Hills Software kooperieren zur Bereitstellung umfassender Sicherheitslösungen für TRAVEO™ T2G MCU-Familien im Automobilbereich
Technology News
München und Las Vegas, Nevada – 5. Januar 2023 – Die Infineon Technologies AG und Green Hills Software, der weltweit führende Anbieter im Bereich Embedded Safety und Security, bieten ein vollständiges Ökosystem zur Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Safety- und Security-Anwendungen für die Automobilindustrie. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die innovativen Mikrocontroller (MCUs) TRAVEO™ T2G Body and TRAVEO™ T2G Cluster von Infineon mit den umfassenden und bewährten Software-Lösungen von Green Hills kombiniert:
- das schlanke, schnelle und ASIL-zertifizierte Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) µ-velOSity™ und
- die fortschrittliche ASIL-zertifizierte Entwicklungsumgebung MULTI®.
Durch die Integration dieser proprietären Technologien bieten Infineon und Green Hills den OEMs (Original Equipment Manufacturer) nun eine Komplettlösung einschließlich einer zuverlässigen, sofort einsatzbereiten Software für die sichere Entwicklung und den Einsatz von Anwendungen im Automobilbereich.
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in der Automobilindustrie und der Weiterentwicklung von Lösungen im Bereich der Elektromobilität sind OEMs bestrebt, den Kunden innovative Anwendungen zur Differenzierung der Fahrzeuge gegenüber dem Wettbewerb zu bieten. Dabei ist es auch entscheidend, die Sicherheit der Anwendungen in den aktuellen Fahrzeugen zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen Infineon und Green Hills berücksichtigt diese beiden Aspekte, ohne die Performance der Anwendungen in den Autos zu beeinträchtigen oder den Speicherbedarf zu erhöhen. OEMs verfügen nun über eine umfassende Lösung, die zudem noch einfach anwendbar ist, die Kosten senkt und sowohl die Produktivität der Entwickler verbessert als auch die Markteinführungszeit verkürzt.
Die TRAVEO T2G Body-MCU-Produktfamilie von Infineon eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Automobilbereich, beispielsweise für Steuergeräte im Bereich Karosserie, Tür, Fenster, Schiebedach und Sitz sowie für Smartphone-Terminals im Fahrzeug und kabellose Ladestationen. Der TRAVEO T2G Cluster von Infineon für Kombi-Instrumente ermöglicht eine robustere und funktionsreichere Grafik-Engine in Autodisplays, einschließlich einer hohen Skalierbarkeit, die neben konventionellen Messinstrumenten auch hybride und virtuelle Kombiinstrumente abdeckt.
µ-velOSity RTOS von Green Hills ist ein schlankes, schnelles, einfach zu programmierendes und speichereffizientes Echtzeitbetriebssystem für Multicore-Designs, die ASIL-Anforderungen erfüllen müssen. µ-velOSity benötigt nur wenige Kilobyte ROM-Datenspeicher und bootet mit wenigen Prozessorzyklen. Dieses Betriebssystems (OS) hat eine äußerst kurze Kontextwechselzeit und ruft Kernel-Services schnell auf. Es ist daher unter anderem auch für Echtzeitfunktionen im Automobilbereich prädestiniert. Zudem verkürzt die eindeutige und kompakte Programmierschnittstelle (API) die Entwicklungszeit und verbessert die Wartungsfreundlichkeit der Produkte, was die Kosten senkt und die Markteinführungszeit verkürzt. Darüber hinaus bietet µ-velOSity allen Entwicklern, die von Standalone-Systemen bzw. von Konfigurationen ohne Betriebssystem auf µ-velOSity umsteigen, einen bewährten Migrationspfad.
Entwickler, die die TRAVEO™ T2G Body-MCU-Produktfamilie von Infineon nutzen, steigern ihre Produktivität mit den fortschrittlichen integrierten Entwicklungswerkzeugen MULTI von Green Hills deutlich. Diese umfassen die optimierenden Green Hills C/C++ Compiler mit exzellenter Performance und ASIL-Zertifizierung. Zusammen mit den Laufzeitbibliotheken sind die Compiler von Green Hills der führende Technologiestandard im Bereich der C/C++ Compiler. MULTI verfügt außerdem über die branchenweit fortschrittlichsten Debugging- und Visualisierungsfunktionen für Multicore- und Multi-OS-Systeme. Damit können Entwickler schneller Fehler finden und beheben, der Bedarf an Prozessorspeicher ist niedriger und kostspielige Software-Rückrufe werden minimiert.
Die Kombination aus TRAVEO T2G MCUs von Infineon und umfassenden bewährten Softwarelösungen von Green Hills wurde für ein breites Spektrum an Automobilanwendungen zugeschnitten, etwa für Elektrifizierung, Karosseriesteuergeräte, Gateways und Infotainment. Dank der Zusammenarbeit steht den OEMs nun eine integrierte Komplettlösung zur Verfügung. Diese kann schnell und mit geringem Speicherplatzbedarf eingesetzt werden und bietet dabei dennoch optimale Qualität, hohe Leistung und Systemstabilität.
Verfügbarkeit
Die gemeinsame Lösung von Infineon und Green Hills ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.ghs.com/partners/infineon_partner.html.
Weitere Informationen zum Engagement von Infineon im Bereich Mobilität: www.infineon.com/de/about/our-stories/mobility
Infineon auf der CES 2023
Die Consumer Electronics Show (CES) 2023 findet vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas, Nevada, statt. Infineon zeigt in den Venetian Titian Ballrooms 2204 und 2205 im The Venetian Hotel, Level 2, und im Las Vegas Convention Center, West Hall (Stand 3829), wie das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreibt.
Redakteurinnen und Redakteure, die an einem Interview mit einer Führungskraft interessiert sind, können sich an den jeweiligen regionalen Media Relations Manager wenden. Branchenanalystinnen und -analysten, die an einem Briefing interessiert sind, können eine E-Mail senden an: MarketResearch.Relations@infineon.com.
Über Green Hills Software
Das 1982 gegründete Unternehmen Green Hills Software ist im Bereich Embedded Safety und Security weltweit führend. Im Jahr 2008 war INTEGRITY-178B RTOS von Green Hills das erste und einzige Betriebssystem, das von der NIAP (National Information Assurance Partnership), bestehend aus NSA & NIST, nach EAL6+ High Robustness zertifiziert wurde – dem höchsten Sicherheitsgrad, den ein Softwareprodukt jemals erzielt hat. Die integrierten Entwicklungslösungen mit offener Architektur richten sich an absolut sichere und hochzuverlässige Embedded-Anwendungen in den Bereichen Militär/Avionik, Medizintechnik, Industrie, Automobilbau, Netzwerktechnik, Konsumgüter und andere Branchen, die zertifizierte Lösungen erfordern. Der Hauptsitz von Green Hills Software befindet sich in Santa Barbara, Kalifornien, die europäische Hauptniederlassung in Großbritannien. Besuchen Sie Green Hills Software unter www.ghs.com.
Pressefotos
TRAVEO Body-control
Die Kombination der Mikrocontroller TRAVEO™ T2G von Infineon mit den umfassenden und bewährten Softwarelösungen von Green Hills wurde für ein breites Spektrum an Automobilanwendungen zugeschnitten, etwa für Elektrifizierung, Karosseriesteuergeräte, Gateways und Infotainment. Dank der Zusammenarbeit steht den OEMs nun eine integrierte Komplettlösung zur Verfügung. Diese kann schnell und mit geringem Speicherplatzbedarf eingesetzt werden und bietet dabei dennoch optimale Qualität, hohe Leistung und Systemstabilität.
JPEG
1093x1500 px
TRAVEO T2G LQFP
Kunden können mit der Altia CloudWare™ die TRAVEO™-Evaluierungsboards von Infineon testen und mit der Software Mensch-Maschine-Schnittstellen entwickeln, um Embedded-Displays schnell auf den Markt zu bringen. Mit der cloudbasierten CloudWare von Altia kann TRAVEO T2G Cluster einfach konfiguriert werden. Das beschleunigt die Entwicklung, da damit ein spezielles Entwicklungsportal für das Benchmarking und Testen von Designs für grafische Benutzeroberflächen auf der TRAVEO-Hardware zur Verfügung steht. Wird die virtuelle CloudWare eingesetzt, so sind keine individuellen Compiler, Programme oder Debugger mehr erforderlich.
JPEG
1500x1250 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202301-047