Innovationspreis Kärnten 2026 geht an Infineon Austria
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Innovationspreis Kärnten 2026 geht an Infineon Austria
Wirtschaftspresse
Villach, Österreich – 08. Mai 2026 – Infineon Austria gewinnt den Innovationspreis Kärnten 2026 und wurde von der Jury zum Staatspreis Innovation des BMWET | Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus empfohlen.
Die Infineon Austria überzeugte in der Kategorie Großunternehmen gestern im feierlichen Rahmen der Innovationspreisverleihung 2026 in Klagenfurt mit der „Quantenchip‑Technologieplattform für leistungsstarke Quantencomputer“.
Mit der einzigartigen Quantenchip‑Plattform arbeitet Infineon an der nächsten disruptiven Schlüsseltechnologie und leistet industrielle Pionierarbeit. Quantencomputer ermöglichen durch ihre effiziente und schnelle Rechenstärke Innovationssprünge in nahezu allen Branchen: Medizin, Sicherheitstechnik, Materialforschung, Energiesystemen, Künstlicher Intelligenz (KI).
Mit der Infineon-Quantenplattform wird die Entwicklung UND industrielle Fertigung von Quantenchips verbunden. Die Plattform ist einzigartig in Österreich und setzt auch international einen neuen Benchmark. Die ersten Quantenchips wurden bereits an Kunden geliefert.
Überreicht wurde der Preis durch Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrat Sebastian Schuschnig und KWF-Vorstand Roland Waldner.
»Innovation ist ein zentraler Motor für Kärntens Zukunft. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Innovations- und Forschungspreises zeigen eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Knowhow und Gestaltungswillen in unserem Land stecken. Sie stärken damit nicht nur den Wirtschafts- und Forschungsstandort Kärnten, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität kommender Generationen«, so Landeshauptmann Daniel Fellner.
Die Quantenchip-Plattform wurde von der Jury für die Entsendung zum Staatspreis Innovation des BMWET | Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus empfohlen.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Die Infineon Technologies Austria AG (kurz Infineon Austria) ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Halbleiter sind essenziell, um die energiebezogenen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und die digitale Transformation mitzugestalten. Mikroelektronik von Infineon treibt die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran und ermöglicht wegweisende Lösungen für grüne und effiziente Energie, saubere und sichere Mobilität sowie ein intelligentes und sicheres IoT.
Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien. Mit 5.787 Beschäftigten (davon rund 2.500 in Forschung und Entwicklung) aus 80 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 721 Millionen Euro ist Infineon Austria das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs.
Weitere Informationen unter: www.infineon.com/austria
Pressefotos
Innovationspreis Kärnten 2026
Infineon Austria gewinnt den Innovationspreis Kärnten 2026. Copyright: Stefan Reichmann
JPEG
3543x2362 px