Infineon "Green Way" mit dem VCÖ-Mobilitätspreis 2022 ausgezeichnet
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon "Green Way" mit dem VCÖ-Mobilitätspreis 2022 ausgezeichnet
Wirtschaftspresse
Infineon Austria bietet seinen mehr als 5.000 Beschäftigten die kostenlose Fahrt zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Klimaticket Bundesland. Die gratis Anfahrt wird von Infineon bereits seit 2019 im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsprogramms „Green Way“ an alle Mitarbeiter*innen an allen fünf Infineon Standorten sowie Leiharbeitskräften zur Verfügung gestellt. Durch die Erweiterung mit dem Klimaticket Bundesland wird jetzt verstärkt ein Anreiz gesetzt auch in der Freizeit die Bahn und den Bus statt dem Auto zu nutzen.
Zweite Auszeichnung für Infineon „Green Way“
Die Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten 2022 nahmen der CSR-Leiter Matthias Felsberger und Projektleiterin Corinna Pichler entgegen. Es ist nach 2018 bereits die zweite Auszeichnung für das Infineon Programm „Green Way“. Mit dem betrieblichen Mobilitätsmanagement „Green Way“ engagiert sich Infineon Austria bereits seit 2016, um den Weg zur Arbeit ‚greener und smarter‘ zu gestalten. Neben Investitionen in den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, sicheren Radparkplätzen ist für Infineon Austria auch die Anbindung und Nutzung an den öffentlichen Nahverkehr ein wichtiges Anliegen. Zudem werden Anreize gesetzt auch auf Dienstreisen verstärkt den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Dadurch leistet Infineon einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, fördert das Umweltbewusstsein in der Region und nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst. Die „Green Way“ Angebote richten sich an alle Infineon Mitarbeiter*innen und Leiharbeitskräfte.
VCÖ Mobilitätspreis Kärnten
Der VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Kärnten und den ÖBB durchgeführt und vom Verkehrsverbund Kärnten unterstützt. Mit dem VCÖ – Mobilitätspreis werden nachhaltige und innovative Projekte, Ideen und Konzepte zum Thema Mobilität ausgezeichnet. Link zum VCÖ Mobilitätspreis Kärnten 2022
Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, eines weltweit führenden Anbieters von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon senkt den Energieverbrauch von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Sie trägt wesentlich zu Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen bei und ermöglicht sichere Transaktionen im Internet der Dinge.
Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung & Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. Mit 4.820 Beschäftigten (davon 2.100 in Forschung & Entwicklung) aus 73 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 516 Millionen Euro ist Infineon Austria eines der forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.
Pressefotos
2022 09 12 lrs vco mobilitatspreis 2022 c lr schuschnig taltavull 13
Feierliche Übergabe im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung. v.l.n.r. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig, Corinna Pichler und Matthias Felsberger (Infineon), Lina Mosshammer (VCÖ) und Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien und ÖBB-Regionalmanager.
JPEG
4500x3000 px
Information Number : VCOe-Mobiity-Award-2022