Infineon-Hauptversammlung beschließt stabile Dividende von 0,35 Euro je Aktie / Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon-Hauptversammlung beschließt stabile Dividende von 0,35 Euro je Aktie / Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet
Wirtschaftspresse
München, Deutschland – 19. Februar 2026 – Die Infineon Technologies AG hat ihre 26. Ordentliche Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung fand in Präsenz in München statt und wurde zudem öffentlich auf der Unternehmenswebsite übertragen.
Stabile Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie
Die Hauptversammlung ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie beschlossen. Die Ausschüttung pro Aktie ist damit konstant im Vergleich zum Vorjahr.
Vorstand und Aufsichtsrat entlastet
Die Aktionäre haben die einzelnen Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats jeweils mit großer Mehrheit entlastet.
Vergütungssysteme für Aufsichtsrat und Vorstand angepasst
Die Hauptversammlung hat sich dem Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats zur Anpassung des Aufsichtsratsvergütungssystems angeschlossen. Mit einer marktgerechten Vergütung, die den gestiegenen Anforderungen an den Aufsichtsrat Rechnung trägt, wird damit auch künftig eine qualifizierte Besetzung des Gremiums sichergestellt.
Darüber hinaus billigte die Hauptversammlung mit einer deutlichen Mehrheit weitere Optimierungen des Vergütungssystems für den Vorstand. Damit wird an einer leistungsorientierten Vergütung mit ausgewogenem Chancen‑ und Risikoprofil festgehalten und zugleich die Governance in der Vorstandsvergütung weiter gestärkt.
Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2026 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter https://www.infineon.com/de/about/investor/annual-general-meeting. Dort stehen auch die Reden des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstandes als Aufzeichnung zur Verfügung.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infxx202602-051