- Smart TV
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
Nov. 17, 2026
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
Nov. 17, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 11, 2026
Quartalsergebnisse
Nov. 10, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 09, 2026
Infineon auf der electronica 2026: Technologien für das KI-Zeitalter, vom Rechenzentrum über Roboter bis auf die Straße
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon auf der electronica 2026: Technologien für das KI-Zeitalter, vom Rechenzentrum über Roboter bis auf die Straße
Wirtschaftspresse
München – 14. Oktober 2026 – Künstliche Intelligenz breitet sich zunehmend von virtuellen Chatbots in Maschinen und Geräte der realen Welt aus und prägt unser Leben dadurch stärker als je zuvor. Auf der Fachmesse electronica 2026 in München (10. bis 13. November) präsentiert die Infineon Technologies AG Kundenbeispiele, Systemlösungen und Halbleiterinnovationen für Physische KI in den Bereichen Robotik und Mobilität, intelligente Edge-Geräte sowie die für das KI-Zeitalter erforderliche Infrastruktur zur Stromversorgung. Technologien von Infineon helfen Maschinen, ihre Umgebung wahrzunehmen, gesichert zu kommunizieren, Daten mithilfe von Edge AI lokal zu verarbeiten, auf dieser Grundlage sicher und zuverlässig zu handeln und zugleich Energie möglichst effizient zu nutzen. Besucher finden Infineon in Halle C3, Stand 502.
„In Zukunft werden viele Maschinen ihre Umgebung in Echtzeit erfassen, eigenständig entscheiden und handeln. Das eröffnet beispiellose neue Möglichkeiten, vom Alltagskomfort über Gesundheitsversorgung, Mobilität und Energieeffizienz bis zur wirtschaftlichen Produktivität“, sagt Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer bei Infineon. „Während sich KI aus der Cloud zunehmend in Geräte und die physische Welt ausbreitet, bilden Halbleiterinnovationen die entscheidende Basis, um Intelligenz effizient einzusetzen und in verlässliche Handlungen zu übersetzen. Auf der electronica zeigen wir, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern das technologische Fundament für das KI-Zeitalter schaffen.“
Infineon präsentiert seine Beiträge entlang dreier Schwerpunktthemen:
Physische KI in Robotik und Edge-Lösungen
Robotik ist die komplexeste Ausprägung von Physischer KI und bietet Anwendungsfälle in der Produktion, im Dienstleistungssektor und im Zuhause. Halbleiter von Infineon ermöglichen jeden Funktionsblock eines Roboters, von Sensorik, Rechenleistung und Konnektivität bis hin zu Motorsteuerung und Stromversorgung. Gemeinsam übersetzen sie Wahrnehmung in präzise Bewegung, während auf Hardwareebene verankerte funktionale Sicherheit und Cybersicherheit selbst für die fortschrittlichsten Roboter eine zuverlässige Vertrauensbasis schaffen.
Auf der electronica erleben Besucher am Infineon-Stand Physische KI in Aktion: Ein Roboter aus dem Fertigungsumfeld führt live einen realen Anwendungsfall aus. Darüber hinaus präsentiert Infineon mehrere Robotiklösungen auf Systemebene, darunter eine schlüsselfertige Lösung, mit der sich die Präzision und Effizienz des beweglichsten menschlichen Körperteils, einer Hand, nachbilden lassen. Zudem gibt Infineon an seinem Stand Einblick, wie Edge-Intelligenz eine neue Gerätegeneration von der Industrieautomatisierung über Smart-Home-Sicherheit bis hin zu alltäglichen Haushaltsgeräten ermöglicht. Die Ausstellung zeigt außerdem, wie Infineon dazu beiträgt, intelligente und vernetzte Maschinen gegen sich wandelnde Cyberbedrohungen im Zeitalter der Quantencomputer zu schützen.
Mobilität der Zukunft mit softwaredefinierten, elektrischen Fahrzeugen
In modernen Fahrzeugen übernimmt KI zunehmend das Steuer. Sie interpretiert Sensordaten in Fahrerassistenz- und automatisierten Fahrfunktionen, trägt dazu bei, Reichweite und Batterielebensdauer zu erhöhen und wird künftig auch Teil des Regelkreises werden, wodurch Fahrzeuge beispielsweise die Bewegungssteuerung dynamisch an Straßen- und Energiebedingungen anpassen können. Darüber hinaus ermöglicht das softwaredefinierte Zeitalter, dass sich Fahrzeuge im Laufe der Zeit weiterentwickeln: Neue Software aus der Cloud verbessert bestehende Funktionen und ergänzt neue, lange nachdem das Fahrzeug das Werk verlassen hat.
Auf der electronica zeigt Infineon, wie seine Halbleiter- und Systeminnovationen diesen Wandel unterstützen und dazu beitragen, Software und KI in zuverlässiges Fahrzeugverhalten zu übersetzen. Besucher können grundlegende Technologien für zentralisierte Fahrzeugarchitekturen erkunden, die im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen, und ein Umsetzungsbeispiel in einem Premiumfahrzeug sehen. Gezeigt werden außerdem Systeminnovationen, beispielsweise für KI-gestütztes Batteriemanagement, integrierte x-in-1-Antriebslösungen und Ethernet-Konnektivität der nächsten Generation, die eine gesicherte und cybergeschützte Breitbandkommunikation zwischen Fahrzeugsystemen bereitstellt. Besucher erhalten zudem einen ersten Einblick in die nächste Automotive-Mikrocontroller-Plattform von Infineon. Sie nutzt die Vorteile des offenen Standards RISC-V, um softwaredefinierte Fahrzeuge und andere Systeme der Physischen KI auf ein neues Niveau bei Intelligenz, Skalierbarkeit, funktionaler Sicherheit und Cybersicherheit zu heben.
Energieversorgung der Zukunft – von erneuerbarer Stromerzeugung bis zu KI-Rechenzentren
Künstliche Intelligenz treibt einen massiven Ausbau der digitalen Infrastruktur voran und erzeugt einen beispiellosen Bedarf an Rechenleistung und Strom. Um diesen Bedarf nachhaltig zu decken, sind intelligente Energiesysteme erforderlich, die Energie effizient erzeugen, umwandeln, verteilen und steuern, von erneuerbaren Energiequellen über das Stromnetz bis hin zum Prozessorkern in einem KI-Server.
Auf der electronica demonstriert Infineon den Beitrag seiner Halbleiterinnovationen hierzu. Besucher entdecken Technologien, die die Energieeffizienz entlang der gesamten Stromversorgungskette verbessern und es KI-Rechenzentren ermöglichen, mehr Rechenleistung bei geringeren Energieverlusten bereitzustellen. Sie sehen Lösungen, die die Energieversorgung vom Stromnetz bis zu fortschrittlichen KI-Prozessoren optimieren, erkunden halbleiterbasierte Technologien für die Stromverteilung (Solid-State Power Distribution) und erfahren, wie erneuerbare Energien sowie netzbildende Batteriespeichersysteme dazu beitragen können, künftige Stromnetze stabil und resilient zu halten. Durch die Kombination von Leistungs-, Steuerungs-, Sensor-, Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien verbindet Infineon die Welten von Energie und Intelligenz, um die Zukunft mit Strom zu versorgen.
Wo Infineon auf der electronica zu finden ist
Die Fachmesse electronica findet vom 10. bis 13. November in München statt. Infineon präsentiert seine Lösungen in Halle C3, Stand 502. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/electronica.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Andreas Urschitz
Andreas Urschitz, Mitglied des Vorstands und Chief Marketing Officer von Infineon
JPEG
1000x1500 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpr202610-007