Infineon schließt Verkauf der 200-mm-Fertigung in Austin, Texas an SkyWater ab
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon schließt Verkauf der 200-mm-Fertigung in Austin, Texas an SkyWater ab
Wirtschaftspresse
Austin, Texas, USA – 30. Juni 2025 – Die Infineon Technologies AG hat den Verkauf ihrer 200-mm-Fertigung in Austin, Texas, abgeschlossen. Wie im Februar 2025 angekündigt, wird SkyWater Technology den Betrieb mit den derzeitigen Mitarbeitern übernehmen und den Standort weiter entwickeln, um mehrere Kunden zu unterstützen. SkyWater und Infineon haben außerdem einen langfristigen Liefervertrag geschlossen, der es Infineon ermöglicht, eine starke, effiziente und skalierbare Produktionsbasis in den Vereinigten Staaten zu erhalten. Infineon ist entschlossen, langfristig in Austin präsent zu bleiben und die Forschungs-, Entwicklungs- sowie Vertriebsaktivitäten in Texas weiter auszubauen.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202506-120