Infineon unterstützt das neue smarte Elektrofahrzeug SU7 von Xiaomi mit einem umfangreichen Produktportfolio
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon unterstützt das neue smarte Elektrofahrzeug SU7 von Xiaomi mit einem umfangreichen Produktportfolio
Wirtschaftspresse
- Infineon beliefert Xiaomi mit Siliziumkarbid-Leistungsmodulen (SiC)
- CoolSiC™ Technologie ermöglicht höchste Leistung für Elektrofahrzeuge
- Infineon beliefert Xiaomi darüber hinaus mit weiteren Bauteilen wie Mikrocontrollern und Gate-Treibern
- Die Zusammenarbeit stärkt die Position von Infineon als Weltmarktführer in der Automotive-Halbleiterindustrie
München, Deutschland; Shanghai, China – 6. Mai 2024 – Die Infineon Technologies AG, ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT), wird Xiaomi EV bis 2027 mit HybridPACK™ Drive G2 CoolSiC™ 1200 V-Modulen und „Bare Die“-Produkten für das kürzlich angekündigte SU7-Modell beliefern. Die CoolSiC-basierten Leistungsmodule von Infineon ermöglichen höhere Betriebstemperaturen, was sich in führender Leistung, hoher Fahrdynamik und einer langen Lebensdauer niederschlägt. Traktionsumrichter, die auf dieser Technologie basieren, können beispielsweise die Reichweite von Elektrofahrzeugen deutlich erhöhen. Infineons HybridPACK Drive ist mit fast 8,5 Millionen verkauften Einheiten seit 2017 die marktführende Leistungsmodulfamilie für Elektrofahrzeuge.
Für das Modell Xiaomi SU7 Max liefert Infineon zwei HybridPACK Drive G2 CoolSiC 1200 V-Module. Darüber hinaus versorgt Infineon Xiaomi EV mit einer großen Bandbreite an Produkten pro Auto, darunter beispielsweise EiceDRIVER™ Gate-Treiber und mehr als zehn Mikrocontroller für verschiedene Anwendungen. Zudem vereinbarten die Unternehmen eine weitere Zusammenarbeit bei SiC-Anwendungen im Automotive-Bereich, um die Vorteile des SiC-Portfolios von Infineon voll auszuschöpfen.
Zhenyu Huang, Vice President von Xiaomi EV und General Manager der Abteilung Supply Chain, sagt: „Infineon ist ein wichtiger Partner mit führenden Technologien und belastbaren Fertigungskapazitäten bei Leistungshalbleitern sowie einem hoch skalierbaren Mikrocontroller-Produktportfolio. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird nicht nur dazu beitragen, die Versorgung mit Siliziumkarbid für Xiaomi EV zu festigen, sondern hilft uns auch dabei, ein leistungsstarkes, sicheres und zuverlässiges Luxusfahrzeug mit hochmodernen Funktionen für unsere Kunden zu schaffen.“
Peter Schiefer, Präsident der Automotive-Division von Infineon, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit dynamischen Unternehmen wie Xiaomi EV zusammenzuarbeiten und sie mit Siliziumkarbid-Produkten zu beliefern, die die Leistung von Elektroautos noch weiter verbessern. Als führender Partner der Automotive-Branche sind wir mit unserem breiten Produktportfolio, unserem Systemverständnis und unserer Multi-Site-Fertigung gut aufgestellt, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten.“
Diese Zusammenarbeit unterstreicht Infineons weltweite Position als wichtigster Partner der Automobilindustrie. Nach den neuesten Daten von TechInsights ist Infineon der größte Halbleiterlieferant für die Branche. Zusätzlich zu seiner Spitzenposition bei Leistungshalbleitern für Automotive-Anwendungen hat Infineon im vergangenen Jahr auch die Führung im Bereich der Automotive-Mikrocontroller übernommen.
Press Photos
Xiaomi SU7
Infineon unterstützt das neue smarte Elektrofahrzeug SU7 von Xiaomi mit einem umfangreichen Produktportfolio (Copyright: Xiaomi)
JPEG
2126x1535 px
Peter Schiefer
Peter Schiefer, President of Infineon’s Automotive Division
JPEG
2126x3189 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202405-101