Infineon stellt branchenführende Stromversorgungsmodule für höhere Energie- und Kosteneffizienz in KI-Rechenzentren vor

Wirtschaftspresse

Feb 26, 2024

München, Deutschland, Long Beach, Kalifornien – 26. Februar 2024 – Künstliche Intelligenz treibt derzeit einen exponentiellen Anstieg des weltweiten Datenvolumens voran und erhöht damit auch den Energiebedarf der Chips, die dieses Datenwachstum verarbeiten. Die Infineon Technologies AG hat vor diesem Hintergrund heute ihre zweiphasigen Leistungsmodule (dual-phase power modules) der Serie TDM2254xD vorgestellt, die eine branchenweit führende Leistungsdichte und Qualität bieten und zugleich die Gesamtbetriebskosten (total cost of ownership) für KI-Rechenzentren senken.

Die neuen Leistungsmodule der TDM2254xD-Serie vereinen die innovativen Eigenschaften der robusten OptiMOS TM MOSFET-Technologie von Infineon mit modernstem Packaging und einer einzigartigen Magnetflussstruktur, und ermöglichen so eine hohe elektrische und thermische Leistung mit robustem mechanischem Design. Dadurch können Rechenzentren mit höherer Effizienz betrieben werden, um den hohen Energiebedarf von künstlicher Intelligenz auf GPU-Plattformen (Grafikprozessoreinheiten) zu decken und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten deutlich zu senken.

Da KI-Server dreimal mehr Energie benötigen als herkömmliche Rechenzentren, die bereits mehr als zwei Prozent der weltweiten Energieversorgung verbrauchen, ist es wichtiger denn je, innovative Stromversorgungslösungen und Architekturdesigns zu entwickeln, die die Dekarbonisierung weiter vorantreiben. Als Wegbereiter für grüne KI-Rechenzentren tragen die TDM2254xD-Leistungsmodule zusammen mit der XDP TM Controller -Technologie von Infineon zu einer effizienten Spannungsregelung für leistungsstarke Rechenplattformen bei. 

Infineon hat die TDM2254xD-Serie auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) vorgestellt. Ein neues Induktoren-Design ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung von der Leistungsstufe auf den Kühlkörper des Moduls, das für die Übertragung von Strom und Wärme optimiert ist und bei Volllast einen um zwei Prozent höheren Wirkungsgrad als der Branchendurchschnitt erzielt. Die Verbesserung der Energieeffizienz im Kern eines Grafikprozessors führt zu einem signifikant geringerem Energieverbrauch. Das bedeutet bei einem Rechenzentrum, das generative KI rechnet, eine Einsparung im hohen Megawatt-Bereich, was zu geringeren CO₂-Emissionen und einem Rückgang der Betriebskosten in Millionenhöhe über die gesamte Lebensdauer des Systems führt.

„Diese einzigartige Produkt-zu-System-Lösung in Kombination mit unserer hochmodernen Fertigung ermöglicht es Infineon, Lösungen mit skalierbarer hoher Leistung und Qualität zu liefern und so die Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden deutlich zu senken“, sagt Athar Zaidi, Senior Vice President, Power & Sensor Systems bei Infineon. „Wir freuen uns, mit der Markteinführung der TDM2254xD-Serie die Leistung von KI-Rechenzentren weiter zu erhöhen und unsere Mission der Digitalisierung und Dekarbonisierung voranzutreiben.“

Erfahren Sie mehr über die TDM2254xD-Stromversorgnungsmodule hier.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Press Photos

TDM2254xD

TDM2254xD

Die vertikalen Leistungsmodule TDM2254xD von Infineon bieten branchenführende elektrische und thermische Effizienz bei hoher Leistungsdichte und Qualität. 

JPEG

2126x1196 px

Herunterladen

Information Number : INFPSS202402-067

avatar

Michael Burner

Sprecher Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden