Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon ermöglicht mit dem Matter-Standard das smarte und umweltfreundliche Zuhause
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon ermöglicht mit dem Matter-Standard das smarte und umweltfreundliche Zuhause
Wirtschaftspresse
- Neuer Standard Matter 1.0 schafft die Grundlage für stärkere Verbreitung von Smart Home-Lösungen sowie neue Anwendungen
- Besseres Nutzererlebnis und zusätzliches Potential, um Energieverbrauch durch intelligente Gerätevernetzung zu senken
- Erste Matter 1.0 zertifizierte Hardwarelösungen von Infineon beschleunigen die Entwicklung von innovativen, nachhaltigen Smart-Home-Geräten & Diensten
München, Deutschland, 5. Oktober 2022 – Smart-Home-Lösungen steigern Komfort, senken Energieverbrauch und verringern die CO 2-Emissionen der Verbraucher*innen. Bisher erschwerten allerdings unterschiedliche Geräte-Ökosysteme, Produkte und Protokolle die Verwirklichung eines wahrhaft vernetzten und geschützten Smart Homes. Die von der Connectivity Standards Alliance (CSA) neu vorgestellte Spezifikation Matter 1.0 trägt dazu bei, diese Herausforderungen zu lösen. Sie gibt Geräteherstellern einen einheitlichen Standard für vielfältige Smart-Home-Anwendungen zu Hand, von intelligenten Türschlössern und Beleuchtung, über Thermostate und Sicherheitssysteme, bis zu Sensoren oder Mediengeräte.
Die Infineon Technologies AG, weltweiter Marktführer bei IoT- und Energielösungen, hat mit der CSA und mehr als 280 Unternehmen den strategisch wichtigen Matter-Standard entwickelt. Benutzerfreundlichkeit, Interoperabilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit sollen damit zur Realität im Smart Home werden.
„Unser Zuhause bildet den Mittelpunkt unseres Alltags,“ sagt Thomas Rosteck, Leiter des Geschäftsbereichs Connected Secure Systems von Infineon. „Wir sind überzeugt, dass ein einheitlicher Standard die Fragmentierung des Smart Home-Markts beseitigt. Das ist essentiell wichtig, um die Konnektivität zu verbessern, die Digitalisierung voranzutreiben sowie den CO 2-Ausstoß im Smart Home zu senken. Die Matter-Initiative und integrierte Matter-Lösungen von Infineon ermöglichen Verbrauchern ihr Smart-Home auf eine einfache und gesicherte Weise einzurichten, zu verknüpfen und zu steuern und zugleich Energie möglichst effizient zu nutzen.“
Da Geräte verschiedener Marken und Betriebssysteme auf Basis von Matter miteinander kommunizieren können und rückwärtskompatibel sind, sollte sich die Implementierung von Smart-Home-Lösungen beschleunigen.
Als Verfechter globaler Standards und um IoT-Lösungen für das Smart Home zu gestalten, engagiert sich Infineon im Führungsgremium der CSA. Der Weltmarktführer bei hardware-basierten Sicherheitslösungen leitet außerdem einzelne Entwicklungsteams für Verschlüsselung, zum Schutz von Geräteidentität und -integrität sowie der Sicherheitzszertifizierung.
Smart Home-Markt wächst rapide
Der Marktforscher ABI Research geht davon aus, dass bis 2030 jährlich mehr als 1,5 Miliarden Matter-zertifizierte Geräte ausgeliefert werden (ABI Research, Smart Home Bi-Annual Update, March 2022). Darüber hinaus sollen im selben Zeitraum auch viele weitere Anwendnungen Einzug in das smarte Zuhause halten: Roboter für den privaten Einsatz, intelligente Haushaltsgeräte und auch ganz neue Kategorien von Smart Home-Geräten.
Doch vernetzte und energieeffiziente Geräte und Dienste sorgen nicht nur für ein höheres Maß an Komfort und Automatisierung. Smart Home-Lösungen spielen auch eine wichtige Rolle dabei, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen und die Umwelt zu schützen.
Wohngebäude repräsentieren bis zu 29 Prozent des gesamten weltweiten Stromverbrauchs. Raumkühlung, Heizung und Kältetechnik gehören zu den größten Stromverbrauchern. Die Vernetzung von intelligenten Geräten bietet großes Potential zur Senkung des Energieverbrauchs. Beispielsweise können Smart Home-Netzwerke die individuellen Temperaturpräferenzen von Nutzern in verschiedenen Situationen erlernen und die Temperatur automatisch anpassen. Sensor-basierte Steuerungen können Licht, Heizung und Klimaanlage ausschalten, wenn sich niemand im Raum aufhält. Und intelligente Systeme können Waschmaschinen einschalten oder Elektroautos laden, wenn Strom aus erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung steht.
Bis 2030 wird außerdem jeder sechste Mensch auf der Welt 60 Jahre oder älter sein. Smart-Home-Lösungen können auch hier helfen, länger selbstständig und komfortabel in den eigenen vier Wänden zu bleiben.
Besseres Nutzererlebnis und mehr Nachhaltigkeit durch Matter-Produkte
Infineon bietet ein umfassendes Technologieportfolio an passgenauen und einsatzbereiten Matter-Lösungen für das vernetzte, intelligente, gesicherte und energieeffiziente Smart Home. Sie verbessern das Nutzererlebnis und ermöglichen neue Dienste:
- Das neue PSoC® 62S2 Wi-Fi BT Pioneer Kit hilft Entwicklern und Ingenieuren, zuverlässige Matter-over-Wi-Fi-Lösungen zu entwickeln und sie schneller auf den Markt zu bringen.
- Die Kombination von PSoC™ 6x ULP MCU und AIROC™ CYW43xx Bluetooth/Wi-Fi SoCs unterstützt eine äußerst zuverlässige, stromsparende Implementierung von Matter-over-Wi-Fi-Edge-Geräten, wobei die Bereitstellung über Bluetooth / Bluetooth Low Energy erfolgt.
- Das stromsparende Multiprotokoll-Hochleistungs-SoC AIROC™ CYW30739 (Bluetooth Low Energy 5.3, IEEE 802.15.4 ) ist als eines der ersten Systeme Thread-1.3-zertifiziert und schafft damit die Grundlage für Matter over Thread-Geräte.
- Matter-kompatible OPTIGA™-Sicherheitslösungen lassen sich unkompliziert in eingebettete Systeme integrieren, um Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität von Informationen und Geräten zu schützen. Die Anwendungen reichen von einfachen Authentifizierungs-Chips bis zu hochkomplexen Implementierungen.
Alle diese Lösungen nutzen die Entwicklungsplattform ModusToolBox™ zur Verkürzung der Markteinführungszeit für IoT-Entwickler. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/connectedhome
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Couple in their smart home
Der neuer Standard Matter 1.0 schafft die Grundlage für die stärkere Verbreitung von Smart Home-Lösungen. Matter bietet neben einem besseren Nutzererlebnis auch größeres Potential, um Energieverbrauch durch intelligente Gerätevernetzung zu senken.
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202210-003