SECORA™ Connect X und SECORA™ Wallet von Infineon ermöglichen gesicherte kontaktlose Zahlungen für smarte Wearables

Technology News

May 28, 2026

München, 28. Mai 2026 – Kontaktloses Bezahlen ist eine Funktion, die jede moderne Smartwatch und jeder Smart-Ring bieten sollte. Sie ist schnell, bequem und bietet Schutz vor Missbrauch. Bis 2030 werden voraussichtlich bis zu 4 Milliarden NFC-fähige Geräte im Einsatz sein, darunter bis zu 700 Millionen Wearables. Dementsprechend wächst die Nachfrage nach kontaktlosem Bezahlen rasant. Die Infineon Technologies AG bringt mit SECORA™ Connect X eine integrationsfertige Lösung auf den Markt, mit der Kunden Smart Wearables in voll funktionsfähige Zahlungsgeräte verwandeln können. In Kombination mit dem neuen SECORA™ Wallet und dem SECORA™ Token Requestor von Infineon, die in Mastercard® (MDES) und Visa® (VTS) integriert sind, unterstützt die Lösung die Digitalisierung von Bezahlkarten und die Erstellung einer individuell gebrandeten Wallet-App. Die neue SECORA-Komplettlösung für Wearable-Zahlungen beschleunigt die Markteinführung durch nahtlose Integration und Zertifizierung und bietet zugleich flexibles Design, Digitalisierung von Bezahlkarten sowie gesicherten Zahlungsfunktionen für jedes smarte Wearable.

„Die SECORA-Komplettlösung macht Wearables zu von Visa® und Mastercard® zertifizierten Zahlungsgeräten, die weltweit an allen kontaktlosen POS-Terminals akzeptiert werden – ganz ohne Smartphone oder digitales Wallet“, sagt Tolgahan Yildiz, Leiter des Produktbereichs Trusted Mobile Connectivity and Transactions bei Infineon. „Damit können Originalgerätehersteller (OEMs) auf Basis unserer gesicherten Produkte eigene, gebrandete Zahlungsdienste für eine Vielzahl von Smart Wearables auf den Markt bringen.“

Umfassende Lösungen für gesicherte Zahlungen bei Smart Wearables

SECORA Connect X ist eine hocheffiziente und gesicherte Zahlungslösung für Smart Wearables, darunter Smart-Ringe, Sportuhren und Fitness-Tracker. Die Lösung verfügt über ein Secure Element, das kontaktlose Zahlungen mit Mastercard, Visa und vielen anderen NFC-Anwendungen unterstützt. Die Zahlungsdaten werden dabei auf dem Chip und nicht in der Cloud gespeichert. Als kleinstes NFC-Zahlungskarten-Emulationsgerät auf dem Markt bietet SECORA Connect X eine extrem niedrige Leistungsaufnahme für eine längere Akkulaufzeit sowie geringere Kosten durch den reduzierten Bedarf an externen elektronischen Komponenten. Das kompakte Design lässt sich in jedes Wearable-Design integrieren, unabhängig von Größe, Form oder Material. Dank umfassender Entwicklungstools ermöglichen die Java Card- und GlobalPlatform-Standards eine nahtlose Integration. Vorzertifizierte Applets und 1 MB Speicher unterstützen Entwickler dabei, benutzerdefinierte NFC- und Bluetooth®-fähige Anwendungen zu erstellen.

Zusätzlich ermöglichen SECORA Wallet und SECORA Token Requestor die Bereitstellung EMVCo-konformer Zahlungsfunktionen für Smart Wearables auf Basis von Secure Elements durch die Digitalisierung von Zahlungskarten. Als Token Requestor kann Infineon eine direkte Verbindung zu Zahlungsdienstleistern wie Mastercard oder Visa herstellen, um Zahlungstoken anzufordern und zu verwalten, wodurch Primärkontonummern (PANs) aus der Zahlungskette entfernt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Bei der Zahlungstokenisierung werden Kredit- und Debitkarten direkt auf dem Secure Element gespeichert. Dadurch wird eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein. Das für digitale Bezahlungen aktivierte Wearable wird weltweit an allen kontaktlosen POS-Terminals akzeptiert, ohne dass ein Smartphone oder Wallet-Dienste von Drittanbietern erforderlich sind. Das integrierte White Label Software Development Kit (SDK) ermöglicht volle Flexibilität beim Branding und eine reibungslose Integration in bestehende OEM-Apps. SECORA Wallet unterstützt sowohl iOS- als auch Android-Geräte und bietet Endnutzern somit eine breite Zugänglichkeit.

Ergänzende Lösung für das Internet der Dinge

SECORA Connect X wird durch SECORA Connect E ergänzt, das für vernetzte IoT-Geräte wie AR-/VR-Headsets, Laptops/Tablets, Spielekonsolen und PC-Zubehör entwickelt wurde. 

Infineon bietet ein durchgängiges Serviceangebot – vom End-to-End-Design bis zur Implementierung. Darüber hinaus bringt das Unternehmen sein Fachwissen in eine Vielzahl von technischen und zahlungswirtschaftlichen Gremien ein, darunter EMVCo, FiRa, GlobalPlatform, ISO, Java Card Forum, NFC-Forum und Calypso Network Association. Dadurch profitieren OEMs, die SECORA-Lösungen einsetzen, von branchenführender Sicherheit, Compliance und Innovation.

Verfügbarkeit

Die Markteinführung von SECORA Connect X, SECORA Wallet und SECORA Token Requestor ist im Rahmen der Money20/20 in Amsterdam vom 2. bis 4. Juni 2026 geplant. Technische Demonstrationen finden am Infineon-Stand (Stand 1C183, Eingang F) statt, und Experten von Infineon stehen für weitere Informationen zur Verfügung. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/applications/security-solutions/payment-solutions/one-stop-shop-wearable-payments

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

SECORA™ Connect X ermöglicht in Kombination mit SECORA™ Wallet und dem SECORA™ Token Requestor (integriert mit Mastercard MDES und Visa VTS), dass smarte Wearables zu voll funktionsfähigen Bezahlgeräten werden – inklusive Kartendigitalisierung und individuellen Wallet-Apps.

JPEG

2126x1417 px

Herunterladen

SECORA™ Connect X ermöglicht in Kombination mit SECORA™ Wallet und dem SECORA™ Token Requestor (integriert mit Mastercard MDES und Visa VTS), dass smarte Wearables zu voll funktionsfähigen Bezahlgeräten werden – inklusive Kartendigitalisierung und individuellen Wallet-Apps.

JPEG

2126x1196 px

Herunterladen

Information Number : infcss202605-091

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden