Biologische Vielfalt anstelle von Abholzung
Biodiversität und Verhindern von Abholzung sind zentrale Themen in allen Facetten des Privat- und Geschäftslebens und wichtig für Infineon.
Bei Infineon suchen wir allzeit nach Möglichkeiten, unsere Nachhaltigkeitsleistung noch zu steigern. So ist unsere Biodiversitätsstrategie Teil von IMPRES (Infineon Integrated Management Program for Environment, Energy, Safety, and Health) und umfasst eine Kombination von Elementen zur Vermeidung und zur Begrenzung der mit sich aus unseren Aktivitäten ergebenden Auswirkungen auf Lebensräume. Des Weiteren werden auch mögliche vereinzelte Auswirkungen regelmäßig überwacht und bei Bedarf Gegenmaßnahmen abgeleitet. Mit dieser Herangehensweise denken wir gerüstet zu sein, sachgemäß unseren Auswirkungen auf die biologische Vielfalt entgegenzuwirken und möchten gleichzeitig versuchen, diese zu verringern.
Wir stellen sicher, dass die Geschäftstätigkeit und die Lieferkette unseres Unternehmens nicht zur Abholzung oder Zerstörung von Lebensräumen beiträgt. Dieser Ansatz gilt für alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeiten, einschließlich der Beschaffung, der Produktion und der Investitionsaktivitäten.
- Wir verpflichten uns, Auswirkungen auf Ökosysteme und Biodiversität zu vermeiden und, falls nicht möglich, diese zu begrenzen oder zu reduzieren.
- Wir werden uns in unseren Einflussbereich nur an Aktivitäten beteiligen oder diese unterstützen, die sicherstellen, dass keine Nettoverluste durch Abholzung oder Lebensraumzerstörung entstehen.
- Wir respektieren und berücksichtigen gesetzlich ausgewiesene Schutzgebiete und wichtige Schlüsselgebiete für Biodiversität.
- Wir verpflichten uns zur Wiederherstellung von Gebieten und Ökosystemen, die durch unsere Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werden. Deshalb folgen wir dem hierarchischen Ansatz zur Mitigation durch Vermeiden, Minimieren, Wiederherstellen & Ausgleichen, um potenzielle Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in unserem Einflussbereich zu minimieren.
- Wir führen regelmäßig standortspezifische Risikobewertungen zur biologischen Vielfalt durch.
- Unser Engagement ist Teil der CSR-Richtlinie von Infineon und unsere Leistung wird vom Vorstand überwacht.
- Wir bekennen uns zum Sustainable Development Goal 15 "Life on Land" der UN.
- Wir arbeiten mit unseren Lieferanten zusammen, um Transparenz und Verantwortlichkeit in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. Dies schließt regelmäßige Audits und Bewertungen ein.
- Wir engagieren uns gemeinsam mit unseren Stakeholdern für den Erhalt der Biodiverstität bzw. deren Wiederherstellung.
Als weltweit tätiger Konzern führen wir eine Risikobewertung der mit der biologischen Vielfalt verbundenen Abhängigkeiten und Auswirkungen für unsere wichtigsten Produktionsstandorte sowie unseren Hauptsitz durch. Darüber hinaus bewerten wir potenzielle Risiken in unserer Lieferkette auf der Grundlage externer Risikoindikatoren, wie z. B. der Länder- und Branchenrisikofaktoren für Abholzung und Biodiversität. Weitere Informationen zu unserem Due-Diligence-Verfahren finden Sie hier.
Der erste Schritt dazu war die Ermittlung der wichtigsten Faktoren für das Verlust an Biodiversität in unserem Einflussbereich. In einem zweiten Schritt wurde eine Einschätzung der potenziellen Risiken vorgenommen, die sich aus diesen Hauptfaktoren für die Abnahme der Biodiversität aufgrund unserer Aktivitäten ergeben.
Schutz des Regenwaldes mit moderner Technologie: Infineon Technologies und Rainforest Connection nutzen Sensortechnik zum Schutz anfälliger Regionen
Gemeinsam mit Rainforest Connection (RFCx) arbeiten wir daran, eine Reihe von RFCx Guardian-Geräten mit dem XENSIV™ PAS CO2-Sensor von Infineon auszustatten. Damit können CO2-Daten mit den Tonaufnahmen von RFCx verknüpft und die Biodiversitätsanalyse verbessert werden, um weitere Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der Wälder zu gewinnen sowie um Gebiete, die unseres Schutzes bedürfen, zu identifizieren.
Infineon Austria pflanzt 1650 Bäume als Beitrag zum Klima-, Lärm- und Sichtschutz in der Region Villach
Infineon Austria hat in Zusammenarbeit mit der Arge NATURSCHUTZ und der Bezirksforstinspektion Villach eine Aufforstungsinitiative gestartet. Im ersten Schritt wurden nördlich der Tauernautobahn im Bereich des Ostportals des Oswaldibergtunnels in den letzten Tagen 1.650 Bäume gepflanzt.
In Warstein wurde ein Infineon WaldLokal eingerichtet
Infineon unterstützt die Aufforstung des Stadtwaldes in Warstein und hat die Schirmherrschaft für eine 7 Hektar große Waldfläche im Arnsberger Wald übernommen. Die erste große Wiederaufforstungsinitiative fand Mitte Mai mit tatkräftiger Unterstützung von Infineon-Mitarbeiter*innen statt, die dabei halfen, 900 Douglasien zu pflanzen. Im Herbst wird es eine weitere Bepflanzungsaktion in dieser Region geben.
Wir arbeiten mit der Waterways Watch Society zusammen, um den Kallang-Fluss in Singapur zu säubern
Mitarbeiter*innen von Infineon Singapur kamen zusammen, um an einen Vormittag mit der Waterways Watch Society den Kallang River zu säubern. Jedes Jahr veranstaltet der Public Hygiene Council (PHC) diese Leuchtturminitiative, und die Flussreinigung wird von Infineon Cares, der Corporate-Citizenship-Initiative von IFAP, organisiert. Dank der harten Arbeit der Teilnehmer schaffte es das Team, insgesamt 58 kg Müll einzusammeln!