Motorsteuerung für batteriebetriebene Anwendungen
Bei batteriebetriebenen Anwendungen – wie kleinen Leichtkraftfahrzeugen (z. B. Pedelecs und E-Bikes) oder einer Vielzahl von kabellosen Elektrowerkzeugen – ist das Sparen von Batterieleistung von zentraler Bedeutung. Infineon bietet eine hervorragende Auswahl an Bauteilen für das Power Management, den Stromverbrauch und die Spannungsregulierung. Dazu gehören Bauteile wie CoolMOS™-Power-MOSFETs, XMC™-Mikrocontroller, EiceDRIVER™-Gatetreiber und n-Kanal-OptiMOS™-Bauteile. Alle mit der höchst möglichen Energieeffizienz und bester Präzision.
Beispielanwendung für batteriebetriebene Anwendungen
Verwandter Link
Die Anwendungskits XMC1000 und XMC4400 für Motorsteuerungen sind einsatzbereite Evaluierungskits für 3-Phasen-Antriebe. Diese beiden Kits eignen sich für Kunden, die nach einer „Plug-and-Play“ Motorsteuerungslösung suchen. Beide Kits besitzen einen ähnlichen Aufbau mit einer Mikrokontroller-Platine, die entsprechende 24-V-Stromplatine mit n-Kanal-OptiMOS™-Leistungstransistoren und den 3-Phasen-Gatetreiber EiceDRIVER™ von Infineon. Dies wird mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor abgerundet. Beide Kits werden durch die DAVE™ App Software Bibliothek zur Motorsteuerung unterstützt, die Sinus- und Blockkommutierung sowie verschiedene Positionserkennungs- und Sensortopologien mit Encoder, Hall-Sensoren und Strommesswiderständen unterstützt. Das Anwendungskit XMC4400 für Motorsteuerungen beinhaltet außerdem eine Resolver-Schnittstelle.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
DAVE™ – kostenlose Entwicklungsplattform zur Codeerstellung
Mit unserer kostenlosen und umfassenden (auf CDT basierenden) Entwicklungsplattform DAVE™ können Softwareentwickler eine maßgeschneiderte Softwarebibliothek erstellen, die das Potential von XMC-Mikrocontrollern maximiert. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen DAVE™ bei der Reduzierung von Komplexität und Entwicklungszeit hilft.
Erreichen Sie mehr mit DAVE™ Apps - Mit der DAVE™-Software erhalten Sie auch DAVE™ Apps, eine umfangreiche, leistungsstarke Bibliothek mit mehr als 170 Apps in vier Kategorien: Service, Standard-Middleware, spezifische Middleware und Peripherie.