EVAL_IPT015N10N5_TOLL
综述
5kW 评估板代表了英飞凌针对大功率电机控制应用(如叉车或低速车)的逆变器级解决方案。该参考设计在并行化和热行为方面展示了英飞凌功率 MOSFET 系列 OptiMOS™ 在新型 TO-Leadless 封装中的性能。
5 variants of the board available:
| 60V | IPT007N06N | 0.75mΩ |
| 80V | IPT012N08N5 | 1.2mΩ |
| 100V | IPT015N10N5 | 1.5mΩ |
| 100V | IPT020N10N3 | 2.0mΩ |
| 150V | IPT059N15N3 | 5.9mΩ |
如需订购,请联系支持人员 !
特征描述
- 拓扑结构:B6 逆变器
- 持续电流:>100A
- 电路板尺寸:102mm x 139mm
评估板构成部分概述
- B6 电机逆变器
- 30件 TO-Leadless 中的 OptiMOS™
潜在应用
支持