- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon ist weiterhin führender Anbieter von MEMS-Mikrofonen und bringt ein neues PDM-Mikrofon mit niedrigem Energiebedarf im kleinen Gehäuse auf den Markt
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon ist weiterhin führender Anbieter von MEMS-Mikrofonen und bringt ein neues PDM-Mikrofon mit niedrigem Energiebedarf im kleinen Gehäuse auf den Markt
Technology News
München – 3. Februar 2023 – Zum dritten Mal in Folge konnte die Infineon Technologies AG ihre marktführende Position als Anbieter von MEMS-Mikrofonen verteidigen. Laut einer Studie des Technologieexperten Omdia stieg der Marktanteil von Infineon als Hersteller von Bare Die-Mikrofonen im Jahr 2021 [1] auf 45 Prozent. Grund für diese positive Entwicklung ist die langjährige Erfahrung von Infineon im Design von MEMS-Mikrofonen und die Großserienfertigung, die ein unvergleichliches Kundenerlebnis ermöglichen.
Die Entwicklungsstrategie von Infineon für MEMS-Mikrofone umfasst die Hauptkomponenten MEMS, ASIC sowie Gehäuse für diese Sensorfamilie. Darum ist Infineon in vollem Umfang für die Leistung, Qualität und technologische Innovation seiner Produkte zuständig. Dank dieses Know-hows bringt das Unternehmen nun die neueste Ergänzung des XENSIV™ MEMS-Mikrofon-Produktportfolios auf den Markt: das digitale Mikrofon IM69D128S mit extrem niedrigem Energiebedarf.
Das Mikrofon wurde für Anwendungen entwickelt, die einen hohen Signal-Rausch-Abstand (SNR), eine lange Batterielebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit erfordern. Die hervorragende SNR von 69 dB(A) ermöglicht ein kristallklares Audioerlebnis ohne Abstriche bei der Batterielebensdauer. Das IM69D128S basiert auf einem fortschrittlichen digitalen Mikrofon-ASIC und setzt mit 520 μA neue Maßstäbe beim Energiebedarf – das entspricht der Hälfte des Energiebedarfs der auf dem Markt erhältlichen Modelle mit ähnlicher Leistung. Darüber hinaus ermöglicht der IM69D128S den Wechsel zwischen verschiedenen Leistungs- und Performance-Profilen ohne Artefakte, also Störungen, die der Benutzer hören kann. Das PDM-Mikrofon (Pulse Density Modulation) basiert auf der neuesten Sealed-Dual-Membrane-MEMS-Technologie von Infineon, die einen hohen Schutzgrad (IP57) auf Mikrofonebene bietet.
Aufgrund des sehr niedrigen Energiebedarfs ist das IM69D128S ideal für Hearable-Anwendungen wie True-Wireless-Earbuds, Over-Ear-Headsets und Geräte zur Hörverbesserung, bei denen die Batterielebensdauer eine wichtige Rolle spielt. Außerdem ermöglichen die geringe Größe und die hohe Leistung andere platzkritische Anwendungen wie Wearables, Smartphones und IoT-Geräte.
[1] MEMS microphone die supplier market shares. Quelle: Omdia, MEMS Microphone Report, Oktober 2022
Verfügbarkeit
Das PDM-Mikrofon IM69D128S kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/mems.
Pressefotos
MEMS Microphones Applikation
Als führender Anbieter von MEMS-Mikrofonen stellt Infineon die neueste Ergänzung seines XENSIV™ MEMS-Mikrofon-Produktportfolios vor: das digitale Mikrofon IM69D128S mit extrem niedrigem Stromverbrauch.
JPEG
2126x1196 px
MEMS Microphones Produkt
Als führender Anbieter von MEMS-Mikrofonen stellt Infineon die neueste Ergänzung seines XENSIV™ MEMS-Mikrofon-Produktportfolios vor: das digitale Mikrofon IM69D128S mit extrem niedrigem Stromverbrauch.
JPEG
2126x941 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202302-055