- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon präsentiert XENSIV™-Reifendrucksensor mit intelligenten Funktionen für Reifendruck-Kontrollsysteme
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert XENSIV™-Reifendrucksensor mit intelligenten Funktionen für Reifendruck-Kontrollsysteme
Technology News
München, 12. September 2023 – Die Infineon Technologies AG bringt den Reifendrucksensor XENSIV™ SP49 auf den Markt. Der Sensor kombiniert die bewährte Automobilexpertise von Infineon mit dem patentierten Glas-Silizium-Glas-MEMS-Sensor für Reifendruckkontrollsysteme (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) in Fahrzeugen. Der Sensor beinhaltet MEMS-Sensoren sowie ASIC und ermöglicht damit intelligente Funktionen für fortschrittliche Überwachungssysteme für den Reifendruck. Der SP49 verfügt über einen leistungsstarken 32-Bit Arm® M0+ Kern, einen großen Flash-Speicher und RAM, Low Power Monitoring (LPM) und eine optimierte, schnelle Beschleunigungsmessung. Damit eignet er sich ideal für intelligente Reifenfunktionen wie die automatische Erkennung der Reifenposition, die Unterstützung beim Befüllen des Reifens, die Erkennung von Reifenpannen und die Lasterkennung.
Der SP49 ist ein Pin-to-Pin-Ersatz für SP40 TPMS-Produkte der letzten Generation. Mit seiner Hardware-Master/Slave-I²C-Schnittstelle und mit Software emulierten ART-, SPI- und PWM-Schnittstellen ist der SP49 ideal für Sub-1GHz geeignet und skalierbar für BLE-TPMS. Der Sensor ist nach ASIL-A zertifiziert, bietet ein hohes Maß an Integration und ist für die Ausführung aller Funktionen geeignet, die zur Implementierung eines modernen TPMS-Moduls erforderlich sind. Mit seinem integrierten Mikrocontroller, den Sensoren und den passenden Funktionsblöcken benötigt der SP49 nur wenige passive Komponenten, um eine komplette TPMS-Sensoreinheit zu bilden. Der Baustein hat einen geringen Stromverbrauch und ist damit ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Zusätzlich zur Möglichkeit, einen Wake-up vom integrierten Intervall-Timer zu erzeugen, eignen sich die SP49-Produkte für autarke Drucksensoren, die einen geringen Stromverbrauch erfordern. In diesen Anwendungen ermöglicht der LF-Empfänger mit Wake-up-Fähigkeit und erstklassiger Empfindlichkeit Messungen auf Abruf.
Verfügbarkeit
Der XENSIV-Reifendrucksensor ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/part/SP490-01-11.
Pressefotos
Reifendrucksensor XENSIV™ SP49
Infineon stellt den Reifendrucksensor XENSIV™ SP49 vor, der Automotive-Know-how mit moderner MEMS-Technologie kombiniert. Er bietet intelligente Reifenfunktionen für eine erweiterte Reifendruckkontrollsysteme-Funktionalität, einschließlich automatischer Positionsbestimmung des Reifens und Reifenpannenerkennung.
JPEG
2126x2440 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202309-149