HYPERRAM 3.0-Speicher von Infineon und Chipsatz der 3. Generation von Autotalks ermöglichen die nächste Generation von V2X-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
HYPERRAM 3.0-Speicher von Infineon und Chipsatz der 3. Generation von Autotalks ermöglichen die nächste Generation von V2X-Anwendungen
Technology News
München – 7. Juni 2023 – Infineon Technologies AG und Autotalks kooperieren, um Lösungen für V2X (Vehicle-to-Everything-Kommunikation)-Anwendungen der nächsten Generation zu entwickeln. Infineon stellt dabei den automotive-tauglichen HYPERRAM™ 3.0-Speicher zur Unterstützung von Autotalks' TEKTON3- und SECTON3-V2X-Referenzdesigns zur Verfügung.
TEKTON3 ist ein voll integrierter V2X System-on-Chip (SoC), der speziell für den vernetzten Fahrbetrieb entwickelt wurde. V2X ermöglicht es Fahrzeugen, miteinander und mit ihrer Umgebung zu kommunizieren, wodurch die Verkehrssicherheit grundlegend verbessert wird. Gleichzeitige Dual-Radio- und vollständige V2X-Softwareimplementierungen erfordern in der Regel aber einen externen Speicher, um Modem- und Anwendungsanforderungen zu bewältigen. HYPERRAM erfüllt als Speicher diese Anforderungen an Kosten, Dichte und Leistung für externe Speicher.
Mit HYPERRAM 3.0 erweitert Infineon den Durchsatz seiner HYPERRAM-Familie auf 800 MBps (Megabytes pro Sekunde) über eine x16-HYPERBUS-Schnittstelle. Die Bauteile sind automotive-qualifiziert und stellen die ideale Speichererweiterung dar, um den Bedarf an Rechenleistung für TEKTON3 zu erfüllen.
„Die HYPERRAM- und NOR-Flash-Speicher von Infineon sind die ideale Kombination für unsere neueste Generation von V2X-SoCs“, sagt Amos Freund, Vice President R&D von Autotalks. „Wir freuen uns, mit Infineon, einem führenden Unternehmen im Bereich Speicher und Automotive, zusammenzuarbeiten, um unser innovatives V2X-Angebot zu realisieren. Dies ermöglicht OEMs, gezielte V2X-Lösungen zu entwickeln.“
„Da der weltweite V2X-Markt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um mehr als 30 Prozent wachsen wird, kommt diese Zusammenarbeit mit Autotalks zu einem idealen Zeitpunkt“, sagt Patrick Le Bihan, Senior Director Ecosystem Marketing bei Infineon. „Unsere HYPERRAM- und NOR-Flash-Speicher arbeiten nahtlos mit den SoCs von Autotalks zusammen, um den Kunden eine kostengünstige, leistungsstarke und energieeffiziente Lösung zu bieten. Wir sind begeistert, mit einem führenden Anbieter von V2X-Geräten zusammenzuarbeiten und freuen uns auf die weitere Kooperation mit Autotalks.“
Verfügbarkeit
Die HYPERRAM 3.0-Produkte von Infineon sind verfügbar. Weitere Informationen über die komplette Lösung finden Sie unter www.infineon.com/hyperram
Pressefotos
HYPERRAM 3.0
Infineon und Autotalks arbeiten gemeinsam an V2X-Lösungen der Zukunft. Infineon liefert seinen automotive-tauglichen HYPERRAM 3.0-Speicher für die V2X-Referenzdesigns TEKTON3 und SECTON3 von Autotalks, um die Konnektivität zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
JPEG
2126x1127 px
Information Number : INFATV202306-114