32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Consumer Wearables
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
- Domestic robots
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
- AMD CPU voltage regulator Ics
- Ampere CPU voltage regulator Ics
- Intel CPU voltage regulator Ics
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Okt. 01, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Okt. 01, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
Infineon treibt Galliumnitrid (GaN)-Innovation in der Automobilindustrie mit erstem Auto-qualifizierten 100-V-Transistor weiter voran
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon treibt Galliumnitrid (GaN)-Innovation in der Automobilindustrie mit erstem Auto-qualifizierten 100-V-Transistor weiter voran
Technology News
München, 15. Oktober – Die Infineon Technologies AG macht Fortschritte auf dem Weg zu einem führenden Anbieter von Galliumnitrid- (GaN)-Lösungen. Durch die Einführung ihrer ersten Galliumnitrid-Transistorfamilie, die den Standard des Automotive Electronics Council (AEC) für Automobilanwendungen erfüllt, festigt das Unternehmen seine Position als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie.
Infineon bringt die CoolGaN™ Automotive Transistor 100 V G1-Familie auf den Markt und hat mit der Auslieferung von Mustern seiner für Automobilanwendungen gemäß AEC-Q101 qualifizierten Vorproduktionsprodukten begonnen – darunter CoolGaN-Automobil-Transistoren für Hochvoltspannung (HV) und bidirektionale Schalter. Dies unterstreicht das Engagement von Infineon für innovative Lösungen, die den neuen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht werden – von Niederspannungs-Infotainmentsystemen, die mit dem neuen 100-V-GaN-Transistor realisiert werden, bis hin zu zukünftigen HV-Produktlösungen in Onboard-Chargern und Traktionswechselrichtern.
„Infineon wird seine weltweit führende Position bei Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie weiter ausbauen, indem es die GaN-Leistungstechnologie in den wachsenden Markt für softwaredefinierte und elektrische Fahrzeuge einführt“, sagt Johannes Schoiswohl, Leiter des Geschäftsbereichs GaN bei Infineon. „Unsere 100-V-GaN-Autotransistorlösungen und die bevorstehende Erweiterung des Portfolios um den Hochvoltspannungsbereich sind ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung energieeffizienter und zuverlässiger Leistungstransistoren für Automobilanwendungen.“
Automobilfunktionen wie Fahrerassistenzsysteme (ADAS), neue Klimatisierungs- und Infotainmentsysteme erfordern eine höhere Leistung und effizientere Lösungen zur Energieumwandlung bei gleichzeitiger Minimierung der Batterie-Belastung. Daher wächst die Nachfrage nach kompakten und effizienten Stromversorgungslösungen, die durch das Halbleitermaterial Galliumnitrid in hohem Maße ermöglicht werden. GaN-Leistungsbauelemente bieten im Vergleich zu herkömmlichen siliziumbasierten Komponenten eine höhere Energieeffizienz bei kleinerer Bauform und geringeren Systemkosten.
Insbesondere mit der Umstellung von 12-V- auf 48-V-Systeme in softwaredefinierten Fahrzeugen (SDV) ermöglichen GaN-basierte Stromumwandlungssysteme nicht nur eine verbesserte Leistung, sondern auch fortschrittliche Funktionen wie Steer-by-Wire und Echtzeit-Fahrwerkssteuerung, wodurch Fahrkomfort und Handling verbessert werden. Die neue Familie der 100-V-CoolGaN-Transistoren von Infineon zeichnet sich durch hohe Effizienz bei platzsparender Größe aus und eignet sich ideal für Anwendungen wie Zonensteuerung und Haupt-DC/DC-Wandler, leistungsstarke Hilfssysteme und Class-D-Audioverstärker.
Infineon wird sein Portfolio an GaN-Halbleiterlösungen für den Automobilbereich kontinuierlich erweitern, um die Einführung von GaN-basierten Lösungen in der Automobilindustrie weiter voranzutreiben.
Verfügbarkeit
Die neuen 100-V-CoolGaN-Transistoren für Automotive-Anwendungen von Infineon sind jetzt verfügbar. Weitere Informationen zu IGC033S10S1Q und IGB110S10S1Q sind im Internet verfügbar.
Infineon liefert erste Muster seiner für Automobilanwendungen gemäß AEC-Q101 qualifizierten Vorserienproduktpalette, darunter Hochvoltspannungs-CoolGaN-Automobil-Transistoren und bidirektionale Schalter.
Entdecken Sie die GaN-Lösungen von Infineon für die Automobilindustrie auf der Infineon OktoberTech Silicon Valley am 16. Oktober.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Title
Infineon bringt die CoolGaN™ Automotive Transistor 100 V G1-Familie auf den Markt.
JPEG
2126x2126 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202510-007
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300